預製的IT模塊,240kW, 26個機架,外圍製冷,400V/50Hz

分享:

預製的IT模塊,240kW, 26個機架,外圍製冷,400V/50Hz

PFMIEA240C2A26B

Description: 針對IT基礎設施的多種預製型解决方案。模塊是專門設計的,具有安全、防風雨和耐火等特點,可提供最高等級的的功能和性能。

包括 : User Manual

預製的IT模塊,240kW, 26個機架,外圍製冷,400V/50Hz

致電垂詢
(852) 2579 9699
包括: 使用者手冊

PFMIEA240C2A26B Features

預製的IT模塊,240kW, 26個機架,外圍製冷,400V/50Hz

  • 空气回流系统
    適用于機房和外部空氣處理系統的集中式熱空氣回流系統能够儘量减少對于通道照明的阻礙,幷能提供來自所含通道的電纜接入。
  • 集成了InfraStruXure産品
    施耐德電氣的製冷、配電和電纜管理産品可與IT機櫃無縫合作,從而能够提供一個完整的基礎設施支持系統。
  • 與StruxureWare數據中心專家管理軟件集成
    可擴充式管理與監控平台,提供即時裝置監控與立即事件通知。

SmartShelter模塊 特點與優勢

  • 預先設計和工廠組裝
    預製模塊被設計幷在嚴格控制的工廠環境中建造成精確的規格,幷且利用DCIM軟件提高了可靠性以及可以更爲準確的預測數據中心的執行情况。
  • 可擴展的和靈活的
    預製模塊本身考慮了IT基礎架構的可擴展性增長和未來部署階段調整設計和規模的靈活性。可以延緩資本投資和改善現金流。
  • 預裝Struxureware Data Center Expert (數據中心專家)
    得到業界認可的DCIM軟件能够提供實時監控、用戶定義的報告和圖表、故障通知以及關鍵基礎設施事件的升級。軟件是預裝的,從而大大减少了現場配置和成本。
  • 簡單和快速部署
    預製數據中心模塊到達現場就可以進行部署,從而可以大幅减少安裝時間和成本。
産品分銷
産品分銷

阿富汗 , 澳大利亚 , 孟加拉 , 文莱 , 不丹 , 库克群岛 , 中国 , 斐济 , 香港 , 印度尼西亚 , 印度 , 日本 , 柬埔寨 , 韩国 , 斯里兰卡 , 缅甸 , 马来西亚 , 尼泊尔 , 新西兰 , 巴布亚新几内亚 , 菲律宾 , 新加坡 , 泰国 , TP , 台灣 , 越南

Print Technical Specification

輸出

  • 標稱輸出電壓
    400V 3PH
  • 輸出頻率(與市電同步)
    50 Hz - 可程式 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • 負載波峰因數
    無限
  • 波形類型
    正弦波
  • 每一機架的 kW
    11.0kW
  • PDU 最大容量
    16.0額定安培值
  • PDU 類型
    計量式
  • 可配置功率
    240.0 K瓦特 / 240.0 k伏特安培 (VA)
  • 旁路
    外部靜態旁路

輸入

  • 標稱輸入電壓
    400V 3PH
  • 輸入頻率
    50 Hz - 可程式 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • 輸入連接類型
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • 主要作業的輸入電壓範圍
    340 - 460 (400V)伏特 (V)
  • 主要作業的輸入電壓可調整範圍
    340 - 460 (400V)伏特 (V)
  • 輸入功率
    240000.0瓦特

電池與運轉時間

  • 電池類型
    無內部電池 - 使用外部電池系統

實體標示

  • 最大高度尺寸
    3000mm , 300.0cm
  • 最大寬度尺寸
    6100mm , 610.0cm
  • 最大深度尺寸
    13700mm , 1370.0cm
  • 機架高度
    42U
  • 淨重
    41655.91kg
  • 出廠重量
    21977.0kg
  • 裝運高度
    3200mm , 320.0cm
  • 裝運寬度
    154940mm , 15494.0cm
  • 裝運深度
    13700mm , 1370.0cm
  • 機架數量
    22.0U
  • 機架可用空間
    924U
  • 所需平方英尺 (佔用面積)
    900.0平方英呎 (sq ft)
手冊 & 保固
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

123KB

更新時間

2018-06-19

User Manual and Documentation for Prefabricated Data Center IT Modules - All Models, All Regions
Brochure
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

404KB

更新時間

2018-06-15

Overview of the Prefabricated Data Center Portfolio and value message
PDF

大小文本

141KB

更新時間

2017-03-31

Data Sheet of Dual Bay PF IT Module
頭銜
大小文本
更新時間