預製動力制動器900kW 400A/50hz

分享:

預製動力制動器900kW 400A/50hz

PFMPS0900AB

Description: 集成的UPS、開關設備和管理軟件,針對大型數據中心的可擴展電源進行了優化
預製動力制動器900kW 400A/50hz

致電垂詢
(852) 2579 9699

墊板安裝式電源模組 特點與優勢

  • 簡單和快速部署
    預製數據中心模塊到達現場就可以進行部署,從而可以大幅减少安裝時間和成本。
  • 可擴展的和靈活的
    預製模塊本身考慮了IT基礎架構的可擴展性增長和未來部署階段調整設計和規模的靈活性。可以延緩資本投資和改善現金流。
  • 預先設計和工廠組裝
    預製模塊被設計幷在嚴格控制的工廠環境中建造成精確的規格,幷且利用DCIM軟件提高了可靠性以及可以更爲準確的預測數據中心的執行情况。
産品分銷
産品分銷

阿富汗 , 澳大利亚 , 孟加拉 , 文莱 , 不丹 , 库克群岛 , 中国 , 斐济 , 香港 , 印度尼西亚 , 印度 , 日本 , 柬埔寨 , 韩国 , 斯里兰卡 , 缅甸 , 马来西亚 , 尼泊尔 , 新西兰 , 巴布亚新几内亚 , 菲律宾 , 新加坡 , 泰国 , TP , 台灣 , 越南

Print Technical Specification

輸出

  • 最大可配置功率 (W)
    900.0 K瓦特 / 1.0 M伏特安培 (VA)
  • 標稱輸出電壓
    400V 3PH
  • 輸出頻率(與市電同步)
    50 Hz - 可程式 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • 其它輸出電壓
    400
  • 負載波峰因數
    無限
  • 波形類型
    正弦波
  • 可配置功率
    900.0 K瓦特 / 1.0 M伏特安培 (VA)
  • 旁路
    外部靜態旁路

輸入

  • 標稱輸入電壓
    400V 3PH
  • 輸入頻率
    50 Hz - 可程式 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • 輸入連接類型
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • 主要作業的輸入電壓範圍
    340 - 460 (400V)伏特 (V)
  • 主要作業的輸入電壓可調整範圍
    340 - 460 (400V)伏特 (V)
  • 輸入功率
    900000.0瓦特
  • 滿載時的輸入功率因數
    0.9

實體標示

  • 最大高度尺寸
    2895mm , 289.5cm
  • 最大寬度尺寸
    2000mm , 200.0cm
  • 最大深度尺寸
    12200mm , 1220.0cm
  • 淨重
    23306.0kg
  • 出廠重量
    23306.0kg
  • 裝運高度
    2895mm , 289.5cm
  • 裝運寬度
    2000mm , 200.0cm
  • 裝運深度
    12200mm , 1220.0cm
  • 顏色
    Grey , White
Brochure
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

363KB

更新時間

2016-12-16

Prefabricated Data Center Power Skid Data Sheet
頭銜
大小文本
更新時間
Prefabricated Data Center Skid Mounted Power Module
Prefabricated Data Center Power Skid Module, Electrical One-Line