MGE Galaxy 5000, 40 kVA

Compartir:

MGE Galaxy 5000, 40 kVA

G5TUPS40

Description: Unidad UPS trifásica versátil para aplicaciones industriales, en infraestructuras y centros de datos. Sistema configurable con un extenso espectro de accesorios para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones.

Incluye : Installation guide , User Manual

MGE Galaxy 5000, 40 kVA

Unidad UPS trifásica versátil para aplicaciones industriales, en infraestructuras y centros de datos. Sistema configurable con un extenso espectro de accesorios para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones.

Call for More Information
1800-835-0396
Incluye: Guía de instalación , Manual del usuario

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

Galaxy 5000 Características y beneficios

  • Posibilidad de ajuste del nivel de sensibilidad a la tensión
    Ofrece la posibilidad de adaptar la UPS para ofrecer un rendimiento óptimo con aplicaciones de generadores o en entornos energéticos específicos.
  • Entrada dual desde la red eléctrica
    Aumenta la disponibilidad al permitir conectar la UPS a dos fuentes de alimentación independientes.
  • Capacidad de conexión en paralelo por capacidad
    Incrementa la capacidad de potencia total al utilizar unidades UPS múltiples al mismo tiempo.
  • Capacidad de conexión en paralelo por redundancia
    Alimente los equipos conectados con unidades UPS múltiples para aumentar la redundancia de los sistemas.
  • Regulación de tensión y frecuencia
    Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir niveles de frecuencia y tensión inadecuados sin emplear las baterías.
  • Compatible con generador
    Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.
  • Servicio de acceso frontal
    Simplifica la instalación y el mantenimiento a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
  • Soporte técnico telefónico 7x24
    Nuestros experimentados representantes de soporte técnico están a su disposición para responder a sus preguntas. Así, usted tendrá la tranquilidad de saber que cuenta con la ayuda que necesite, en el momento que la necesite.
  • Niveles de servicios múltiples
    Mediante la opción de paquetes o componentes de servicios individuales, nuestros servicios están estructurados para que usted escoja y seleccione qué le gustaría que APC haga por usted.
  • Indicadores de estado LED
    Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
  • Se integra con StruxureWare Data Center Expert
    Plataforma para administración y monitoreo escalable que brinda monitoreo de dispositivos en tiempo real y notificación instantánea de eventos.
  • Network manageable
    Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
  • Pantalla gráfica LCD
    Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
  • Opciones de distribución múltiples
    La óptima flexibilidad del diseño permite cubrir una gran variedad de requerimientos del cliente.
  • Alcance de tensión de entrada amplio
    Diseñado para entornos eléctricos hostiles para prolongar la vida útil de las baterías
  • Modo ECO
    Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un alto nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección.
  • Corrección del factor de alimentación de entrada
    Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
  • Notificación predictiva de fallas
    Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.
  • Certificación EU CoC para unidad UPS
    Garantiza que las UPS vendidas en la Unión Europea brindan altos niveles de eficiencia
Distribución de productos
Distribución de productos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Aruba , Barbados , Bermuda , Brazil , Bahamas , Belize , Canada , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Grenada , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Jamaica , Saint Kitts And Nevis , Cayman Islands , Saint Lucia , Mexico , Nicaragua , Panama , Puerto Rico , El Salvador , Trinidad and Tobago , United States , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de potencia de salida
    36.0 KVatios / 40.0 kVA
  • Máxima potencia configurable (vatios)
    36.0 KVatios / 40.0 kVA
  • Tensión de salida nominal
    400V 3PH , 480V 3PH , 600V 3PH
  • Corriente de salida en conductor neutro
    87A
  • Nota de tensión de salida
    Configurable para tensión de salida nominal de la fase 3 de 380 : 400 o 415V
  • Distorsión de tensión de salida
    Menos que 2%
  • Frequencia de salida (sincronizada con la red)
    50 Hz - programable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%, 60 Hz
  • Frequencia de salida (no sincronizada)
    60Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales, 50Hz +/- 0,1% para 50Hz nominales
  • Otras tensiones de salida
    208, 220, 380, 400, 415, 600
  • Factor de cresta de carga
    3 : 1
  • Topología
    Doble conversión en línea
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Funcionamiento con sobrecarga
    10 minutos al 125% y 60 segundos al 150%
  • Corriente máxima de salida
    190
  • Distorsión armónica total en tensión de salida
    < 1% con carga lineal y < 2.5% con carga no lineal
  • Tolerancia de tensión de salida
    +/- 1% estático y +/- 2 % con 100% de incremento de carga
  • Desviación
    Desviación interna (automática y manual), Desviación externa opcional

Entrada

  • Entrada de voltaje
    400V 3PH , 480V 3PH , 600V 3PH
  • Frecuencia de entrada
    45 - 65 Hz
  • Tipo de enchufe
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Variación de tensión de entrada para operaciones principales
    340-460 (400 V), 408 - 538V
  • Distorsión armónica total de entrada:
    Inferior al 3% para plena carga
  • Tipo de protección de entrada requerida
    disyuntor tripolar
  • Otras tensiones de entrada
    380, 400, 415, 480, 600
  • Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC)
    20.0kAmps
  • Corriente máxima de entrada
    77.0A
  • Factor de energía de entrada con carga completa
    1.0

Baterías y autonomía

Comunicaciones y manejo

  • Panel de control
    Estatus multifuncional LCD y consola con control
  • Interruptor de emergencia (EPO)
    Opcional
  • Cantidad de interfaces SmartSlot™
    3

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    1900mm , 190.0cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    712mm , 71.2cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    848mm , 84.8cm
  • Peso neto
    400.0kg
  • Peso de embarque
    420.0kg
  • Altura del bulto
    2030mm , 203.0cm
  • Ancho del bulto
    980mm , 98.0cm
  • Profundidad del bulto
    960mm , 96.0cm
  • Color
    Charcoal

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95 %
  • Elevación de operación
    0-999.9metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -20 - 45 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de almacenamiento
    0-3000metros
  • Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    66.0dBA
  • Disipación térmica online
    8974.0BTU/hora

Conformidad

  • Aprobaciones
    CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, IEC 60950, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 9001, TUV, VDE
  • Garantía estándar
    1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP, 1 años (solo partes)
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

859KB

Fecha de actualización

2018-06-14

Receiving and Unpacking providing information on how to receive, unpack and store the MGE Galaxy 5000
PDF

Tamaño

216KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Galaxy 5000 and Galaxy 5500 Modbus Register Map
PDF

Tamaño

919KB

Fecha de actualización

2018-06-12

MGE Galaxy PW, MGE Galaxy 5000, MGE Galaxy 6000 and MGE Galaxy 7000 Synchronization Module Installation and User Manual
PDF

Tamaño

3787KB

Fecha de actualización

2018-06-11

Operation Manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Galaxy 5000/5500 system
PDF

Tamaño

7491KB

Fecha de actualización

2018-05-18

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy 5000 UPS
PDF

Tamaño

3457KB

Fecha de actualización

2018-05-18

Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy 5000 cabinets and remove them from the pallet
Brochure
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

2123KB

Fecha de actualización

2017-02-03

Brochure for MGE Galaxy 5000 displaying features and specifications
Diseño/Configuración
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

967KB

Fecha de actualización

2018-06-15

Contains Technical Data, Facility Planning, Drawings, Options, Warranty
Certificaciones
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

132KB

Fecha de actualización

2018-06-13

IEC 62040-3 certificate
PDF

Tamaño

92KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Certificate of Origin
PDF

Tamaño

14475KB

Fecha de actualización

2017-10-13

Seismic test and preapproval of the Galaxy 4000 and Galaxy 5000
PDF

Tamaño

41KB

Fecha de actualización

2017-02-03

UL certification for Galaxy 5000
Especificaciones de la propuesta
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

129KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Guía de especificaciones
Source ZIP

Tamaño

42KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Guía de especificaciones
PDF

Tamaño

165KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Guía de especificaciones
Source ZIP

Tamaño

43KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Guía de especificaciones
Title
Tamaño
Fecha de actualización
MGE Galaxy 5000, System One Line Diagrams
MGE Galaxy 5000, One-Line Diagrams
MGE Galaxy 5000, Mechanicals
CAD Source File
198KB
2017-02-03

CAD Source File
282KB
2017-02-03

CAD Source File
10311KB
2017-02-03

CAD Source File
477KB
2017-02-03

MGE Galaxy 5000, Electrical
BIM Models, UPS, MGE Galaxy 5000

Actualizaciones de soporte lógico inalterable

Accesorios MGE
Número de parte
Fecha de actualización

Accesorios MGE

Módulo de cierre de red (para Linux)

Compatible con: Linux , Linux

Número de parte

SFNSMLNX

Fecha de actualización

2011-11-08

Accesorios MGE

Módulo de cierre de red (para Windows)

Compatible con: VMware ESXi , Windows 2003 , Windows 2008 , Windows 8 , Windows Server 2012

Número de parte

SFNSMW

Fecha de actualización

2014-05-08

Categoría

Subcategoría


66055
Call for More Information
1800-835-0396
Call for More Information  1800-835-0396
66846
Call for More Information
1800-835-0396
Call for More Information  1800-835-0396
Gabinete de baterías vacío para sistemas MGE Galaxy 5000

Gabinetes para baterías vacíos (IP20 o IP32) compatibles con las unidades UPS, con diseño estético adecuado para alojar todo tipo de baterías de plomo-ácido selladas.

G5TAB
Call for More Information
1800-835-0396
Call for More Information  1800-835-0396
1 visita individual de mantenimiento preventivo para 1 unidad UPS de hasta 40 kVA

Examen de su sistema on-site diseñado para asegurar un rendimiento óptimo programado para cumplir con sus necesidades.

WSAPMV-UG-01
Call for More Information
1800-835-0396
Call for More Information  1800-835-0396
66074
Call for More Information
1800-835-0396
Call for More Information  1800-835-0396
Servicio de monitoreo remoto durante 2 años para 25 nodos

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.

WRMS2YR25N-01
Call for More Information
1800-835-0396
Call for More Information  1800-835-0396
Gabinete auxiliar vacío para sistemas MGE Galaxy 5000

Gabinetes auxiliares vacíos, aptos para IP20 o IP32, para alojar dispositivos tales como transformadores o disyuntores.

G5TAA
Call for More Information
1800-835-0396
Call for More Information  1800-835-0396
Servicio de monitoreo remoto durante 2 años para 1 nodo

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.

WRMS2YR1N-01
Call for More Information
1800-835-0396
Call for More Information  1800-835-0396
66096
Call for More Information
1800-835-0396
Call for More Information  1800-835-0396
Servicio de monitoreo remoto durante 1 año para 100 nodos

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.

WRMS1YR100N-01
Call for More Information
1800-835-0396
Call for More Information  1800-835-0396

Mostrar resultados por página