Galaxy VX 625kVA, 480V, Puesta en marcha 5x8

Compartir:

Galaxy VX 625kVA, 480V, Puesta en marcha 5x8

GVX625K625GS

Description: Protección de energía trifásica de alta eficiencia, escalable con modos de funcionamiento flexibles para grandes establecimientos, centros de datos y aplicaciones de misión crítica.

Incluye : Installation guide , Network Management Card , Seismic compliance , Start-Up Service , Top and bottom cable entry

Galaxy VX 625kVA, 480V, Puesta en marcha 5x8

Protección de energía trifásica de alta eficiencia, escalable con modos de funcionamiento flexibles para grandes establecimientos, centros de datos y aplicaciones de misión crítica.

Call for More Information
1800-835-0396
Incluye: Guía de instalación , Tarjeta de manejo de redes , Cumplimiento de normas sísmicas , Servicio de puesta en marcha , Entrada de cables por la parte superior e inferior

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

GVX625K625GS Features

Galaxy VX 625kVA, 480V, Puesta en marcha 5x8

  • Diseño apto para infraestructura
    Incluye una amplia ventana de tensión de entrada y corrección del factor de potencia de entrada, lo que limita el impacto en las baterías y en la infraestructura del establecimiento.
  • Modos de funcionamiento flexibles
    Ofrece tres modos de funcionamiento para satisfacer los requisitos de su empresa. El hecho de permitirle elegir entre los modos ECOnversion, ECO y funcionamiento normal, o una combinación de los tres, lo ayuda a alcanzar los niveles de eficiencia y rendimiento que requiere su establecimiento.
  • Configuración paralela integrada de hasta 4+1
    Admite configuraciones paralelas de hasta 4+1 (4 para capacidad y 1 para redundancia), de modo de simplificar la expansión y sumar redundancia.
  • Inversor de 4 niveles patentado
    El innovador diseño de los inversores proporciona altos niveles de eficiencia y costos operativos reducidos, al tiempo que aumenta la disponibilidad dado que se reduce la exigencia respecto de cada IGBT.
  • Escalable para aumentar la capacidad o la redundancia
    Brinda redundancia N+1 sin ceder capacidad de carga; pueden agregarse gabinetes después de la instalación inicial.
  • Smart Power Test (SPoT)
    Ponga a prueba la UPS sin contar con un banco de carga y realice una verificación exhaustiva del cargador casi sin emplear las baterías.

Galaxy VX Características y beneficios

  • Modo ECO
    Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un alto nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección.
  • Funcionamiento robusto
    Sin reducción del valor nominal en kW hasta 40 °C o 104 °F.
  • Alcance de tensión de entrada amplio
    Diseñado para entornos eléctricos hostiles para prolongar la vida útil de las baterías
  • Modo ECOnversion
    Modo de operación que asegura contar con eficiencia ultra alta al cargar las baterías, acondiciona el factor de potencia de carga y garantiza una regulación de la tensión de salida de Clase 1.
  • Corrección del factor de alimentación de entrada
    Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
  • Protección contra retroalimentación interna
    Mejora la defensa de los sistemas ante anomalías energéticas.
  • Compatible con la solución de baterías de ion de litio de Schneider Electric
    Reduce el formato y el peso del sistema, así como los requisitos de enfriamiento y mantenimiento, y el costo total de propiedad; ofrece el doble de la vida útil de las baterías VRLA, y mejora la predecibilidad y capacidad de gestión del almacenamiento de copias de respaldo.
    Haga clic aquí para obtener más información.
  • Flexibilidad en el almacenamiento de energía
    La opción de baterías húmedas convencionales y modulares junto con diferentes modos de carga permite adecuarse a requisitos de respaldo específicos.
  • Capacidad de conexión en paralelo por redundancia
    Alimente los equipos conectados con unidades UPS múltiples para aumentar la redundancia de los sistemas.
  • Capacidad de conexión en paralelo por capacidad
    Incrementa la capacidad de potencia total al utilizar unidades UPS múltiples al mismo tiempo.
  • Servicio de puesta en marcha 7x24 incluido
    Requerido para contar con cobertura total de la garantía de fábrica
  • Compatible con StruxureWare Data Center Expert
    Permite la administración centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.
  • Servicio de acceso frontal
    Simplifica la instalación y el mantenimiento a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
  • Compatibilidad con StruxureOn
    Simplifique el mantenimiento y la operación de sus equipos empleando software y servicios estándar en la nube.
  • Niveles de servicios múltiples
    Mediante la opción de paquetes o componentes de servicios individuales, nuestros servicios están estructurados para que usted escoja y seleccione qué le gustaría que APC haga por usted.
Distribución de productos
Distribución de productos

Brazil , Canada , Colombia , Costa Rica , Dominican Republic , Ecuador , Guatemala , Honduras , Mexico , Nicaragua , Panama , Puerto Rico , El Salvador , United States , Venezuela

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de potencia de salida
    625.0 KVatios / 625.0 kVA
  • Máxima potencia configurable (vatios)
    625.0 KVatios / 625.0 kVA
  • Tensión de salida nominal
    480V 3PH
  • Frequencia de salida (sincronizada con la red)
    60 Hz
  • Frequencia de salida (no sincronizada)
    60Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales
  • Factor de cresta de carga
    3 : 1
  • Topología
    Doble conversión en línea
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Funcionamiento con sobrecarga
    10 minutos al 125% y 60 segundos al 150%
  • Distorsión armónica total en tensión de salida
    < 2% con carga lineal y < 3% con carga no lineal
  • Tolerancia de tensión de salida
    +/- 1% symmetrical load and +/- 3% asymmetrical lo
  • Desviación
    Desviación estática incorporada, Desviación externa opcional

Entrada

  • Entrada de voltaje
    480V 3PH
  • Frecuencia de entrada
    40 - 70 Hz
  • Tipo de enchufe
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Variación de tensión de entrada para operaciones principales
    408 - 600VV
  • Distorsión armónica total de entrada:
    Inferior al 3% para plena carga
  • Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC)
    100.0kAmps
  • Factor de energía de entrada con carga completa
    0.99

Baterías y autonomía

  • Tipo de batería:
    No requiere batería interior - sólo batería exterior
  • Tensión de la batería al final de la descarga
    384 Vdc
  • Rendimiento

Comunicaciones y manejo

  • Interface Port(s)
    GVX_750G_1Feed
  • Placas SmartSlot™ pre-instaladas
    AP9635
  • Panel de control
    Interfaz para el usuario de pantalla LCD táctil
  • Alarma audible
    Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad
  • Interruptor de emergencia (EPO)
    Opcional
  • Cantidad de interfaces SmartSlot™
    1

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    1970mm , 197.0cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    3300mm , 330.0cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    900mm , 90.0cm
  • Peso neto
    2669.39kg
  • Peso de embarque
    3288.09kg
  • Altura del bulto
    2150mm , 215.0cm
  • Ancho del bulto
    3910mm , 391.0cm
  • Profundidad del bulto
    1060mm , 106.0cm
  • Color
    White

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95% non-condensing %
  • Elevación de operación
    0-999.9metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -15 - 40 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95% non-condensing %
  • Elevación de almacenamiento
    0-15000metros
  • Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    72.0dBA
  • Disipación térmica online
    89595.0BTU/hora
  • Clase de protección
    IP 20

Conformidad

  • Aprobaciones
    CBC 2013 para aceleración espectral Sds=1,84g, Norma CSA C22.2 N° 107.3, FCC Part 15 Clase A, IBC 2012, IEC 62040-3, IEC 60721-4-2 Level 2M2, OSHPD, UL 1778 5ta edición
  • Garantía estándar
    Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

4241KB

Fecha de actualización

2018-06-13

Contains information on operation, maintenance and troubleshooting for the users of the Galaxy VX system
PDF

Tamaño

1830KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy VX cabinets and remove them from the pallet
PDF

Tamaño

248KB

Fecha de actualización

2018-06-11

Galaxy VX Modbus Register Map
PDF

Tamaño

23090KB

Fecha de actualización

2018-05-02

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VX UPS
PDF

Tamaño

2406KB

Fecha de actualización

2018-04-18

Instructions for receiving, installing, and performing maintenance on the Galaxy VX Classic Battery Cabinet (CBC).
PDF

Tamaño

36103KB

Fecha de actualización

2018-04-10

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VX UPS
PDF

Tamaño

1575KB

Fecha de actualización

2017-10-25

Providing the certified electrician with information on how to install the Galaxy VX Flexible Busbars kit
Brochure
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

1620KB

Fecha de actualización

2018-04-18

Brochure for Galaxy VX, discussing features and benefits, ideal applications, and product specifications
Diseño/Configuración
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

3483KB

Fecha de actualización

2018-04-10

Contains Technical data, Facility planning, drawings, options
Certificaciones
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

180KB

Fecha de actualización

2018-06-12

UL Listing of GALAXY 500KW/KVA to GALAXY 1500KW/KVA 1778 5'th edition
PDF

Tamaño

3737KB

Fecha de actualización

2018-06-12

OSHPD pre-approval letter
PDF

Tamaño

185KB

Fecha de actualización

2017-12-21

CB Certificate for galaxy 500KW/KVA to 1500KW/KVA
PDF

Tamaño

177KB

Fecha de actualización

2017-10-25

UL listing of Galaxy VX series
PDF

Tamaño

81KB

Fecha de actualización

2017-10-25

Certificate of Origin
Especificaciones de la propuesta
Title
Tamaño
Fecha de actualización
Source ZIP

Tamaño

80KB

Fecha de actualización

2018-05-03

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 480V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS
PDF

Tamaño

372KB

Fecha de actualización

2018-05-03

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 480V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS
Title
Tamaño
Fecha de actualización
Galaxy VX, System Wiring
Galaxy VX, System One Line
Galaxy VX, Mechanicals
BIM Models, UPS, Galaxy VX

Categoría

Subcategoría


1 año de plan de mantenimiento Advantage Prime para 1 unidad UPS Galaxy VX de 625 kVA

Paquetes integrales de servicios que le permiten diseñar la cobertura que usted necesita para operar su solución con eficiencia, minimizar el tiempo de inactividad y administrar sus costos.

WADVPRIME-VX-62
Call for More Information
1800-835-0396
Call for More Information  1800-835-0396
Servicio de conversión de baterías de ion de litio con (3) unidades y solución de rack UL tipo G - El reacondicionamiento eléctrico se cotiza por separado

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV3H-LB-17
Call for More Information
1800-835-0396
Call for More Information  1800-835-0396
Servicio de monitoreo remoto durante 1 año para 100 nodos

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.

WRMS1YR100N-01
Call for More Information
1800-835-0396
Call for More Information  1800-835-0396
Servicio de montaje 5x8 para 1 unidad UPS Galaxy VX 625 kVA

Brinda las herramientas, experiencia y recursos esenciales necesarios para implementar su solución de APC de manera rápida y eficiente.

WASSEM-VX-62
Call for More Information
1800-835-0396
Call for More Information  1800-835-0396
Servicio de conversión de baterías de ion de litio con (8) unidades y solución de rack UL tipo G - El reacondicionamiento eléctrico se cotiza por separado

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV8-LB-17
Call for More Information
1800-835-0396
Call for More Information  1800-835-0396
Servicio de monitoreo remoto durante 1 año para 1 nodo

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.

WRMS1YR1N-01
Call for More Information
1800-835-0396
Call for More Information  1800-835-0396
Ampliación para la garantía de fábrica o el contrato de servicio existente para > 501 kVA por 1 año con servicio en el plazo de 8 horas, 7x24

Paquetes integrales de servicios que le permiten diseñar la cobertura que usted necesita para operar su solución con eficiencia, minimizar el tiempo de inactividad y administrar sus costos.

WUPG8HR7X24-UG-04
Call for More Information
1800-835-0396
Call for More Information  1800-835-0396
Servicio de monitoreo remoto durante 2 años para 100 nodos

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.

WRMS2YR100N-01
Call for More Information
1800-835-0396
Call for More Information  1800-835-0396
Servicio de monitoreo remoto de APC por 1 año, para 1 nodos

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.

WRMS1YR-1N
Call for More Information
1800-835-0396
Call for More Information  1800-835-0396
1 visita adicional de mantenimiento preventivo contratado 5x8 para 1 unidad UPS Galaxy VX de 625 kVA

Examen de su sistema on-site diseñado para asegurar un rendimiento óptimo programado para cumplir con sus necesidades.

WPMV-VX-62
Call for More Information
1800-835-0396
Call for More Information  1800-835-0396

Mostrar resultados por página