Unité de refroidissement CW aérienne, module IT 40 kW, 380-415 V, 3 PH, 50 Hz

Partager:

Unité de refroidissement CW aérienne, module IT 40 kW, 380-415 V, 3 PH, 50 Hz

PFMC-HCXCW40

Description: Des solutions de refroidissement optimisées pour les modules et containers SmartShelter Prend en charge une plage de capacités de 5-30 kW par rack, disponible en systèmes DX, à eau réfrigérée et à économiseur d'air.

Inclut : User Manual

Unité de refroidissement CW aérienne, module IT 40 kW, 380-415 V, 3 PH, 50 Hz

Contactez-nous pour plus d'informations
05 90382176
Inclut: Manuel utilisateur

PFMC-HCXCW40 Features

Unité de refroidissement CW aérienne, module IT 40 kW, 380-415 V, 3 PH, 50 Hz

  • Architecture par rangées
    Capte directement l'air chaud évacué des équipements informatiques, d'où un meilleur rendement de la puissance frigorifique utile du groupe par rapport aux architectures traditionnelles de refroidissement.

Refroidissement optimisé du module Caractéristiques et avantages

  • Déploiement simple et rapide
    Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.
  • Évolutif et flexible
    Les modules préfabriqués sont conçus pour permettre à l'infrastructure informatique d'évoluer. Grâce à leur flexibilité, ils s'adaptent à la taille et à la conception des futures phases de déploiement. Les investissements en capitaux peuvent être reportés à plus tard pour une trésorerie moins sollicitée.
  • Système pré-conçu et assemblé en usine
    Les modules préfabriqués sont conçus et élaborés selon des spécifications très précises, dans un environnement contrôlé. Utilisant le logiciel DCIM, ils sont extrêmement fiables et offrent des performances stables aux centres de données.
  • Souplesse
    Prend en charge différentes largeurs d'allée, hauteurs et profondeurs de rack, et rangées uniques. Prend en charge le confinement des allées chaudes et froides
  • Contrôle de débit d'air actif
    Surveille et règle de manière active le débit d'air d'unité de refroidissement des systèmes de confinement, tout en renseignant sur le refroidissement effectif de l'équipement informatique critique.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Albanie , Arménie , Angola , Autriche , Australie , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Brunei , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Cameroun , Chine , Serbie et Monténégro , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Algérie , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , France , Gabon , Royaume-Uni , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Hong-Kong , Croatie , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jordanie , Japon , Kenya , Cambodge , Corée du Sud , Koweit , Kazakhstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Portugal , Qatar , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Ouzbékistan , Vietnam , XF , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Pas de batterie interne - utilise un système de batterie externe

Physique

  • Hauteur max.
    500mm , 50.0cm
  • Largeur max.
    1450mm , 145.0cm
  • Profondeur max.
    1190mm , 119.0cm
  • Poids net
    195.0kg
Titre
Taille
Mise à jour le