Onduleur APC Smart-UPS 2 200 VA, écran LCD, 120 V

Partager:

Onduleur APC Smart-UPS 2 200 VA, écran LCD, 120 V

SMT2200

Description: Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

Inclut : CD with software , Documentation CD , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Onduleur APC Smart-UPS 2 200 VA, écran LCD, 120 V

Contactez-nous pour plus d'informations
05 90382176
Inclut: CD avec logiciel , CD de documentation , Câble RS-232 pour connexion Smart UPS , Câble USB

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

SMT2200 Features

Onduleur APC Smart-UPS 2 200 VA, écran LCD, 120 V

  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Compteur énergétique
    Indique la charge réelle en kWh pour les utilisateurs soucieux de réduire leurs dépenses énergétiques.
  • Mode écologique
    Mode d'exploitation en attente de brevet qui contourne les composants électriques non utilisés en bon état en vue d'atteindre un rendement élevé sans compromettre la sécurité.
  • Rendement en ligne élevé
    Diminue le coût total de possession, produit moins de chaleur.
  • Interface LCD intuitive
    Fournit des informations précises et claires en plusieurs langues pour configurer l'onduleur sur site à l'aide des touches de navigation simples à utiliser.
  • Date de remplacement prévue de la batterie
    Rappelle de manière dynamique le mois et l'année au cours desquels la batterie doit être remplacée pour faciliter la planification de la maintenance à long terme.
  • Sortie sinusoïdale pure sur batterie
    Simule l'alimentation secteur pour fournir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).
  • Arrêt et redémarrage du réseau séquencé
    Configurez certains groupes de prises pour un arrêt et une mise sous tension selon un ordre prédéterminé (pour les onduleurs avec groupes de prises contrôlées).
  • Groupe unique de prises contrôlées
    Groupe de sortie unique qui peut être commandé séparément par l'onduleur pour le réamorçage discret des équipements suspendus et le délestage des charges non critiques et à marche/arrêt séquencés.
  • SmartSlot
    Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
  • Il est compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert
    Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.

Smart-UPS Caractéristiques et avantages

  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Notification prédictive de panne
    Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
  • Coupe-circuits réarmables
    Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Alarmes sonores
    Avertit lorsque l’unité est sur batterie, lorsque la batterie est faible ou qu’il y a surcharge.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
  • Network manageable
    Fournit une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Connectivité série
    Permet de gérer l'onduleur via un port série.
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
  • Evite les problèmes d'alimentation coûteuses en gardant votre matériel informatique et de la sécurité des données et disponible
    Un traitement de l'alimentation de niveau réseau protège contre les surtensions et les bruits gênants. Un régulateur automatique de tension à l'état solide peut augmenter de 30 % une tension d'entrée faible et diminuer de 12 % une tension élevée, sans aucune opération au niveau de la batterie. Capacité d'alimentation fiable de la batterie de secours lors de pannes d'électricité ou d'arrêts prolongés du système
  • Productivité optimisée avec possibilité d'adaptation à vos besoins spécifiques en application
    Une interface intuitive fournit des informations claires et permet d'effectuer des configurations de l'onduleur localement grâce à des touches de navigation simples d'utilisation. Plus de 15 réglages programmables différents, dont des groupes de prises contrôlées, autorisent des réglages, des seuils et des notifications propres à chaque application.
  • Tranquillité d'esprit apportée par la fiabilité et la compatibilité totales des équipements d'un leader
    Offre une onde sinusoïdale pure en sortie, recommandée par les fabricants de serveurs qui utilisent une alimentation électrique avec correction du facteur de puissance (PFC) active. Sécurité testée et approuvée par un organisme : vous pouvez donc déployer Smart-UPS avec l'assurance qu'il respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses du secteur.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Un mode de fonctionnement économe en énergie atteint un niveau d'efficacité supérieur à 97 %. Smart-UPS fut le premier onduleur réseau certifié Energy Star. La gestion intelligente de la batterie, lancée par APC, optimise les performances et la durée de vie de la batterie grâce à une charge à compensation thermique précise et intelligente. Un indicateur dynamique de date de remplacement de la batterie et des autotests automatiques garantissent la fiabilité de la batterie et avertissent lorsqu'un remplacement va être nécessaire. Des modules de batterie remplaçables à chaud, faciles à brancher et pratiques permettent un remplacement de la batterie sans mise hors tension. Conçu et fabriqué par APC depuis plus de 23 ans, Smart-UPS est l'onduleur réseau le plus utilisé au monde, avec plus de 25 millions d'unités vendues.
  • Gagnez du temps grâce à un accès à distance facile et pratique
    Réseau gérable via un port série, un port USB ou un port Ethernet en option. Inclut le logiciel PowerChute® Business Edition, qui facilite la surveillance et le contrôle, sécurise l'arrêt du système d'exploitation et offre des possibilités innovantes de gestion de l'énergie.
  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous fournit la solution pour adapter de manière optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Points de transfert de tension réglables
    Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'augmentation du seuil de la tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
  • Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
    Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les baisses de tension et les surtensions sans solliciter la batterie.
  • Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
    Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
  • Traitement de l'alimentation
    Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Distribution des produits
Distribution des produits

Canada , Colombie , Costa Rica , République Dominicaine , Equateur , Guadeloupe , Guatemala , Honduras , Mexique , Nicaragua , Panama , Porto Rico , El Salvador , Etats-Unis

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    1.92 KWatts / 1.92 kVA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    1.98 KWatts / 2.2 kVA
  • Tension nominale de sortie
    120V
  • Distorsion de la tension de sortie
    Moins de 5 %
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Technologie
    Line interactive
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Connexions de sortie
    (8) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
    (2) NEMA 5-20R (Batteries de secours)
  • Temps de transfert
    4ms typical : 8ms maximum

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    120V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
  • Type de connexion en entrée
    NEMA 5-20P
  • Longueur du cordon
    1.83mètres
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    82 - 144V
  • Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
    75 - 154V
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

  • Port (s) Interface
    SmartSlot , USB
  • Panneau de contrôle
    Console de contrôle et d'état LCD multifonction
  • Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence
    Oui
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    1

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    530Joules
  • Filtrage
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

  • Hauteur max.
    432mm , 43.2cm
  • Largeur max.
    196mm , 19.6cm
  • Profondeur max.
    544mm , 54.4cm
  • Poids net
    50.91kg
  • Poids avec emballage
    60.91kg
  • Hauteur de transport
    559mm , 55.9cm
  • Largeur de transport
    381mm , 38.1cm
  • Profondeur de transport
    762mm , 76.2cm
  • Couleur
    Black
  • Nbre d'unités par palette
    9.0
  • Codes SCC
    0073130426869 7

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    45.0dBA
  • Dissipation thermique en ligne
    275.0BTU/h

Conformité

  • Approbation
    CSA, ENERGY STAR V1.0 (États-Unis), FCC Partie 15 Classe A, UL 1778
  • Politique de protection des équipements
    A vie : 150 000 $
  • Garantie standard
    3 ans - réparation ou remplacement (batterie exclue) et 2 ans pour la batterie, Garanties de services sur site en option, Garanties étendues en option

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • PEP
    Disponible sous l'onglet Documentation
  • EOLI
    Disponible sous l'onglet Documentation
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

240KB

Mise à jour le

2018-06-18

Guide de sécurité de l'onduleur Smart-UPS RT/avec raccordement sur bornier/supérieur à 1,5 kVA
PDF

Taille

330KB

Mise à jour le

2018-06-15

Installation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Tower
PDF

Taille

27KB

Mise à jour le

2018-06-12

Warranty and Service
PDF

Taille

577KB

Mise à jour le

2018-06-11

Operation Smart-UPS SMT750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Tower
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1273KB

Mise à jour le

2017-07-20

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

75KB

Mise à jour le

2018-05-30

CSA Approval to CSA C22 107.1
Environmental Profile
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

433KB

Mise à jour le

2018-06-19

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS (Greater than 1500 VA) Product Range
PDF

Taille

396KB

Mise à jour le

2018-06-18

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Greater than 1500) Product Range
Fiche de référence rapide des ventes
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

275KB

Mise à jour le

2018-04-27

To highlight the updaes to the new generation of Smart-UPS
Source

Taille

2884KB

Mise à jour le

2018-04-27

To highlight the updaes to the new generation of Smart-UPS
Titre
Taille
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

Mises à niveau du firmware
Référence
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Référence

SFPMIB426

Mise à jour le

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Référence
Mise à jour le

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatible avec: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Référence

SFPCBE95

Mise à jour le

2018-01-23

Catégorie

Sous-catégorie


Extension de garantie de 3 ans (renouvellement ou volume élevé)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-03
Contactez-nous pour plus d'informations
05 90382176
Contactez-nous pour plus d'informations  05 90382176
UPS Network Management Card 2

Télésurveillance et commande d'un onduleur individuel en le connectant directement au réseau.

AP9630
Contactez-nous pour plus d'informations
05 90382176
Contactez-nous pour plus d'informations  05 90382176
Capteur de température APC

Capteur universel de surveillance de la température dans votre datacenter ou armoire de réseau.

AP9335T
Contactez-nous pour plus d'informations
05 90382176
Contactez-nous pour plus d'informations  05 90382176
UPS Network Management Card 2 avec surveillance de l'environnement

Télésurveillance et commande d'un onduleur individuel en le connectant directement au réseau.

AP9631
Contactez-nous pour plus d'informations
05 90382176
Contactez-nous pour plus d'informations  05 90382176
Accessoire E/S contacts secs APC

Accessoire de gestion pour onduleur fournissant deux entrées (contacts secs) et une interface de sortie de relais vers des solutions de gestion d'onduleur APC avec ports UIO (par exemple UPS Network Management Card (AP9631) ou Dry Contact I/O SmartSlot Card (AP9613)).

AP9810
Contactez-nous pour plus d'informations
05 90382176
Contactez-nous pour plus d'informations  05 90382176
Arrêt d’urgence (EPO)

Système de mise hors tension d'urgence, entrée/sortie : 24 VCC (circuits InfraStruXure), 48 VCC (circuits externes), Courant : 1 Amp, Fréquence : 50/60 Hz, Circuits (qté) : 9, Etat des contacts : normalement ouverts, Montage : montage en surface, Connexion : panneaux amovibles à l'arrière, débouchures supérieures et inférieures 1/2 et 3/4 pouce, Bouton-poussoir : standard, boîtier métallique de 22 mm ; tête champignon de 40 mm ; Connexions câblées pousser/tirer : plot de terre AWG n° 24 à 18 pour anneau n° 8

EPW9
Contactez-nous pour plus d'informations
05 90382176
Contactez-nous pour plus d'informations  05 90382176
Capteur de température et d'humidité APC

Capteur universel de surveillance de la température et de l'humidité dans votre datacenter ou armoire de réseau.

AP9335TH
Contactez-nous pour plus d'informations
05 90382176
Contactez-nous pour plus d'informations  05 90382176
Extension de garantie d'1 an (renouvellement ou volume élevé)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-03
Contactez-nous pour plus d'informations
05 90382176
Contactez-nous pour plus d'informations  05 90382176
Carte SmartSlot d’E/S à contact sec

Carte de gestion d'onduleur SmartSlot avec prise en charge des contacts secs (relais) pour surveiller des déclencheurs externes et activer des actions sur des appareils externes.

AP9613
Contactez-nous pour plus d'informations
05 90382176
Contactez-nous pour plus d'informations  05 90382176

Afficher résultats par page