Module d'alimentation préfabriqué de 500 kW 400 V/50 Hz

Partager:

Module d'alimentation préfabriqué de 500 kW 400 V/50 Hz

PFMPE0500AB

Description: Onduleur, tableaux de distribution et logiciel de gestion intégrés dans une armoire résistante aux intempéries et optimisés pour l'alimentation évolutive de datacenters de grande taille
Module d'alimentation préfabriqué de 500 kW 400 V/50 Hz

Contactez-nous pour plus d'informations
05 90382176

PFMPE0500AB Features

Module d'alimentation préfabriqué de 500 kW 400 V/50 Hz

  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Minimise les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Capacité électrique évolutive
    Réduit aujourd'hui les coûts de surdimensionnement de l'onduleur grâce à des possibilités de mises à jour ultérieures rapides.
  • Durée de fonctionnement évolutive
    Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.

Module d'alimentation intégré Caractéristiques et avantages

  • Évolutif et flexible
    Les modules préfabriqués sont conçus pour permettre à l'infrastructure informatique d'évoluer. Grâce à leur flexibilité, ils s'adaptent à la taille et à la conception des futures phases de déploiement. Les investissements en capitaux peuvent être reportés à plus tard pour une trésorerie moins sollicitée.
  • Déploiement simple et rapide
    Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.
  • Système pré-conçu et assemblé en usine
    Les modules préfabriqués sont conçus et élaborés selon des spécifications très précises, dans un environnement contrôlé. Utilisant le logiciel DCIM, ils sont extrêmement fiables et offrent des performances stables aux centres de données.
Distribution des produits
Distribution des produits

Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Australie , Bangladesh , Brunei , Bolivie , Bhoutan , Îles Cook , Chili , Chine , Fidji , Grenade , Guyane française , Guadeloupe , Hong-Kong , Indonésie , Inde , Jamaïque , Japon , Cambodge , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Sainte-Lucie , Sri Lanka , Myanmar , Martinique , Malaisie , Népal , Nouvelle-Zélande , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Paraguay , Singapour , Thaïlande , TP , Taiwan , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vietnam

Print Technical Specification

Sortie

  • Tension nominale de sortie
    400V 3PH
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50 Hz - programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 %
  • Facteur de crête de charge
    Illimité
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Puissance configurée
    500.0 KWatts / 500.0 kVA
  • Bypass
    Connecteur de bypass statique externe

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    400V 3PH
  • Fréquence d'entrée
    50 Hz - programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 %
  • Type de connexion en entrée
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    340 - 460 (400 V)V
  • Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
    340 - 460 (400V)V

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    VRLA
  • Autonomie de la batterie attendue (années)
    3 - 5

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    -20 - 50 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    -- %
  • Classe de protection
    IP 55
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

404KB

Mise à jour le

2018-06-15

Overview of the Prefabricated Data Center Portfolio and value message
Titre
Taille
Mise à jour le