Conditionneur d'énergie type J 1,5 kVA AV APC avec batterie de sauvegarde et AVR 120 V

Partager:

Conditionneur d'énergie type J 1,5 kVA AV APC avec batterie de sauvegarde et AVR 120 V

J35B

Description: Protection contre les pannes de courant totales, les baisses et élévations soudaines de tension, les interférences nuisibles dues au bruit électrique et dommages dus aux courants transitoires

Inclut : CD with software , User Manual

Conditionneur d'énergie type J 1,5 kVA AV APC avec batterie de sauvegarde et AVR 120 V

Contactez-nous pour plus d'informations
05 90382176
Inclut: CD avec logiciel , Manuel utilisateur

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

J35B Features

Conditionneur d'énergie type J 1,5 kVA AV APC avec batterie de sauvegarde et AVR 120 V

  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous fournit la solution pour adapter de manière optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Points de transfert de tension réglables
    Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'augmentation du seuil de la tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Remplacement de la batterie sans outils
    Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
  • Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
    Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en se contentant de ne protéger le matériel moins névralgique que contre les surtensions
  • Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
    Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les baisses de tension et les surtensions sans solliciter la batterie.
  • Indicateur de défaut de câblage du site
    Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Protection de la ligne de données
    La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les "portes dérobées", car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Mode écologique
    Mode d'exploitation en attente de brevet qui contourne les composants électriques non utilisés en bon état en vue d'atteindre un rendement élevé sans compromettre la sécurité.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Écran LCD
    Ecran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.
  • Prises économisatrices d'énergie
    Coupe automatiquement l'alimentation aux équipements inactifs pour préserver l'alimentation électrique.
  • Coupe-circuit réinitialisable
    Reprise facile après une surtension ; inutile de remplacer un fusible.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
  • Prises espacées de blocs transformateurs
    Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.

Climatiseurs d'alimentation AV et batterie de secours Caractéristiques et avantages

  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous fournit la solution pour adapter de manière optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Mise sous/hors tension séquencée
    Aide à mettre les composants sous tension dans l'ordre qui convient pour ne pas endommager les haut-parleurs. La mise sous tension dans un ordre précis contribue aussi à gérer la consommation électrique au démarrage pour éviter tout déclenchement inutile des disjoncteurs.
  • LED & display dimmer
    Réglez la luminosité des DEL et de l'affichage de l'unité indépendamment l'une de l'autre et en fonction de vos goûts et de votre environnement.
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Multiple méthodes de montage
    Permet la standardisation en un seul produit pouvant être utilisé dans différents environnements.
  • Coupe-circuits réarmables
    Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
  • Régulation automatique de la tension (AVR) Boost & Trim (Ne s'applique pas à J25B.)
    Élimine les fluctuations de tension, sources de dégradation du signal audio-vidéo et de stress sur les alimentations de composant.
  • Traitement de l'alimentation
    Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
  • Batteries de filtres d'alimentation isolés
    Élimine les perturbations électromagnétiques et radioélectriques (EMI/RFI), sources de dégradation du signal audio-vidéo.
  • Protection de la ligne de données contre les surtensions
    Protection de la ligne de données contre les surtensions
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guyane française , Guadeloupe , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Sainte-Lucie , Madagascar , Martinique , Maurice , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , La Réunion , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Mayotte

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    865Watts / 1.5 kVA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    865Watts / 1.5 kVA
  • Tension nominale de sortie
    120V
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde approchée
  • Connexions de sortie
    (2) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)
    (6) NEMA 5-15R (Batteries de secours)

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    120V
  • Type de connexion en entrée
    NEMA 5-15P

Batteries & durée de fonctionnement

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    345Joules

Physique

  • Hauteur max.
    97mm , 9.76cm
  • Largeur max.
    431mm , 43.18cm
  • Profondeur max.
    406mm , 40.64cm
  • Poids net
    14.0kg
  • Poids avec emballage
    16.0kg
  • Hauteur de transport
    205mm , 20.51cm
  • Largeur de transport
    558mm , 55.88cm
  • Profondeur de transport
    539mm , 53.94cm
  • Couleur
    Black
  • Unités carton principal
    2.0
  • Poids carton principal
    34.06
  • Codes SCC
    1073130427769 6

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 40 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-3000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    45.0dBA

Conformité

  • Approbation
    FCC Partie 15 Classe B, UL 1778
  • Politique de protection des équipements
    Durée de vie : 350 000 $
  • Garantie standard
    3 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

723KB

Mise à jour le

2017-03-28

User manual for J Type Power Conditioner and Battery Backup J25B / J35B
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

206KB

Mise à jour le

2018-06-12

UL 1778:2005 R7.06; CSA C22.2 No.107.3-05+A1:06
PDF

Taille

342KB

Mise à jour le

2018-05-04

UL1778:2014 R8.15 CSA C22.2 NO. R107.3-14
Titre
Taille
Mise à jour le

Catégorie

Sous-catégorie


Extension de garantie d'1 an (renouvellement ou volume élevé)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-02
Contactez-nous pour plus d'informations
05 90382176
Contactez-nous pour plus d'informations  05 90382176
Extension de garantie de 3 ans (renouvellement ou volume élevé)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-02
Contactez-nous pour plus d'informations
05 90382176
Contactez-nous pour plus d'informations  05 90382176

Afficher résultats par page