APC Smart-UPS C 1 500 VA, écran LCD, RM 2U 120 V

Partager:

APC Smart-UPS C 1 500 VA, écran LCD, RM 2U 120 V

SMC1500-2U

Description: Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

Inclut : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , USB cable

APC Smart-UPS C 1 500 VA, écran LCD, RM 2U 120 V

Contactez-nous pour plus d'informations
05 90382176
Inclut: CD avec logiciel , CD de documentation , Guide d'installation , Fixations pour montage en rack , Câble USB

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

SMC1500-2U Features

APC Smart-UPS C 1 500 VA, écran LCD, RM 2U 120 V

  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Mode écologique
    Mode d'exploitation en attente de brevet qui contourne les composants électriques non utilisés en bon état en vue d'atteindre un rendement élevé sans compromettre la sécurité.
  • Rendement en ligne élevé
    Diminue le coût total de possession, produit moins de chaleur.
  • Affichage de l'état sur écran LCD
    Fournit les états principaux de l'onduleur en un coup d'œil. Plusieurs indicateurs d'état avec des graphiques en barres représentant les charges et les batteries.
  • Sortie sinusoïdale pure sur batterie
    Simule l'alimentation secteur pour fournir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.

Smart-UPS Caractéristiques et avantages

  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Notification prédictive de panne
    Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
  • Coupe-circuits réarmables
    Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Alarmes sonores
    Avertit lorsque l’unité est sur batterie, lorsque la batterie est faible ou qu’il y a surcharge.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
  • Network manageable
    Fournit une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Connectivité série
    Permet de gérer l'onduleur via un port série.
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
  • Evite les problèmes d'alimentation coûteuses en gardant votre matériel informatique et de la sécurité des données et disponible
    Un traitement de l'alimentation de niveau réseau protège contre les surtensions et les bruits gênants. Un régulateur automatique de tension à l'état solide peut augmenter de 30 % une tension d'entrée faible et diminuer de 12 % une tension élevée, sans aucune opération au niveau de la batterie. Capacité d'alimentation fiable de la batterie de secours lors de pannes d'électricité ou d'arrêts prolongés du système
  • Productivité optimisée avec possibilité d'adaptation à vos besoins spécifiques en application
    Une interface intuitive fournit des informations claires et permet d'effectuer des configurations de l'onduleur localement grâce à des touches de navigation simples d'utilisation. Plus de 15 réglages programmables différents, dont des groupes de prises contrôlées, autorisent des réglages, des seuils et des notifications propres à chaque application.
  • Tranquillité d'esprit apportée par la fiabilité et la compatibilité totales des équipements d'un leader
    Offre une onde sinusoïdale pure en sortie, recommandée par les fabricants de serveurs qui utilisent une alimentation électrique avec correction du facteur de puissance (PFC) active. Sécurité testée et approuvée par un organisme : vous pouvez donc déployer Smart-UPS avec l'assurance qu'il respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses du secteur.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Un mode de fonctionnement économe en énergie atteint un niveau d'efficacité supérieur à 97 %. Smart-UPS fut le premier onduleur réseau certifié Energy Star. La gestion intelligente de la batterie, lancée par APC, optimise les performances et la durée de vie de la batterie grâce à une charge à compensation thermique précise et intelligente. Un indicateur dynamique de date de remplacement de la batterie et des autotests automatiques garantissent la fiabilité de la batterie et avertissent lorsqu'un remplacement va être nécessaire. Des modules de batterie remplaçables à chaud, faciles à brancher et pratiques permettent un remplacement de la batterie sans mise hors tension. Conçu et fabriqué par APC depuis plus de 23 ans, Smart-UPS est l'onduleur réseau le plus utilisé au monde, avec plus de 25 millions d'unités vendues.
  • Gagnez du temps grâce à un accès à distance facile et pratique
    Réseau gérable via un port série, un port USB ou un port Ethernet en option. Inclut le logiciel PowerChute® Business Edition, qui facilite la surveillance et le contrôle, sécurise l'arrêt du système d'exploitation et offre des possibilités innovantes de gestion de l'énergie.
  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous fournit la solution pour adapter de manière optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Points de transfert de tension réglables
    Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'augmentation du seuil de la tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
  • Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
    Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les baisses de tension et les surtensions sans solliciter la batterie.
  • Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
    Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
  • Traitement de l'alimentation
    Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Antilles Néerlandaises , Aruba , Barbade , Bermudes , Bahamas , Bélize , Canada , Colombie , Costa Rica , République Dominicaine , Equateur , Guadeloupe , Guatemala , Guyana , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Martinique , Mexique , Nicaragua , Panama , Porto Rico , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    900Watts / 1.44 kVA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    900Watts / 1.44 kVA
  • Tension nominale de sortie
    120V
  • Distorsion de la tension de sortie
    Moins de 5 %
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Technologie
    Line interactive
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Connexions de sortie
    (6) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
  • Temps de transfert
    4ms typical : 8ms maximum

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    120V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
  • Type de connexion en entrée
    NEMA 5-15P
  • Longueur du cordon
    2.44mètres
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    93 - 130V
  • Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
    85 - 136V
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

  • Port (s) Interface
    USB
  • Panneau de contrôle
    Console de contrôle et d'état LCD multifonction
  • Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence
    --

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    455Joules
  • Filtrage
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

  • Hauteur max.
    89mm , 8.9cm
  • Largeur max.
    432mm , 43.2cm
  • Profondeur max.
    457mm , 45.7cm
  • Hauteur du rack
    2U
  • Poids net
    27.82kg
  • Poids avec emballage
    30.95kg
  • Hauteur de transport
    251mm , 25.1cm
  • Largeur de transport
    594mm , 59.4cm
  • Profondeur de transport
    603mm , 60.3cm
  • Couleur
    Black
  • Nbre d'unités par palette
    8.0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    46.0dBA
  • Dissipation thermique en ligne
    134.0BTU/h

Conformité

  • Approbation
    CSA, ENERGY STAR V1.0 (États-Unis), NOM, UL 1778
  • Politique de protection des équipements
    A vie : 150 000 $
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

128KB

Mise à jour le

2018-06-15

Addendum to the Operation Manual for Smart-UPS C 1000/1500 VA 120/230 Vac Tower/Rack-Mount 2U
PDF

Taille

408KB

Mise à jour le

2018-06-12

Installation Guide for Smart-UPS C 1000/1500/2000/3000 VA, 120/230 Vac Rack-Mount 2U
PDF

Taille

596KB

Mise à jour le

2018-06-11

Operation Manual for Smart-UPS C 1000/1500/2000/3000 VA 120/230 Vac Rack-Mount 2U
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

75KB

Mise à jour le

2018-05-30

CSA Approval to CSA C22 107.1
Fiche de référence rapide des ventes
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

275KB

Mise à jour le

2018-04-27

To highlight the updaes to the new generation of Smart-UPS
Source

Taille

2884KB

Mise à jour le

2018-04-27

To highlight the updaes to the new generation of Smart-UPS
Titre
Taille
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

Mises à niveau du firmware
Référence
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Référence

SFPMIB426

Mise à jour le

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Référence
Mise à jour le

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatible avec: Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Référence

SFPCBE95

Mise à jour le

2018-01-23

Catégorie

Sous-catégorie


Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8)C13

Les barrettes multiprises régulées à monter en rack permettent de commander les charges connectées à distance en temps réel. Les alarmes définies par l'utilisateur avertissent des surcharges potentielles du circuit avant l'apparition de défaillances informatiques critiques.

AP7820B
Contactez-nous pour plus d'informations
05 90382176
Contactez-nous pour plus d'informations  05 90382176
Capot Performance NetShelter SX, 800 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, gris

Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.

AR7281AG
Contactez-nous pour plus d'informations
05 90382176
Contactez-nous pour plus d'informations  05 90382176
Console LCD pour rack APC 17"

Clavier monté en rack 1U, souris et console LCD avec clavier anglais US.

AP5717
Contactez-nous pour plus d'informations
05 90382176
Contactez-nous pour plus d'informations  05 90382176
Console LCD en rack 19" d'APC

Clavier monté en rack 1U, souris et console LCD avec clavier anglais US.

AP5719
Contactez-nous pour plus d'informations
05 90382176
Contactez-nous pour plus d'informations  05 90382176
Kit CTO de module APC Symmetra LX – Bâti de l'onduleur

Ce kit permet la livraison de l'onduleur Symmetra installé dans une baie avec tous ses modules installés à l'intérieur du bâti de l'onduleur. Le kit inclut des rails supplémentaires pour soutenir le haut du bâti ainsi que des cales pour maintenir les modules en place.

SYAOPT2
Contactez-nous pour plus d'informations
05 90382176
Contactez-nous pour plus d'informations  05 90382176
APC WW 10 kVA, transformateur d'isolation

Le transformateur réducteur de tension couvertit une tension de sortie élevée (208 ou 200 V CA) en une tension de sortie faible (120 ou 100 V CA) pour alimenter les équipements CA basse tension.

APTF10KW01
Contactez-nous pour plus d'informations
05 90382176
Contactez-nous pour plus d'informations  05 90382176
Kit de commutation de capteur de porte NetShelter VX/SX

Conçu pour surveiller l'ouverture de la porte d'une baie NetShelter et avertir les utilisateurs en cas de franchissement de la porte avant ou arrière. Ce kit doit être utilisé en combinaison avec les dispositifs de contrôle de l'environnement. Se fixe aux montants intégrés dans les baies.

AP9513
Contactez-nous pour plus d'informations
05 90382176
Contactez-nous pour plus d'informations  05 90382176
Capot Performance NetShelter SX, 800 mm de largeur x 1 200 mm de profondeur, gris

Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.

AR7282AG
Contactez-nous pour plus d'informations
05 90382176
Contactez-nous pour plus d'informations  05 90382176
Passe-câbles horizontal, 2 U x 15 cm de profondeur, avec attaches de câbles sur plaque inférieure, un seul côté et capot

Passe-câbles horizontal haute densité 2 U, 15 cm de profondeur, avec capot. Fentes d'accès aux câbles avec brosses d'obturation préinstallées dans la plaque arrière pour un passage des câbles de l'avant vers l'arrière et plaque de fond avec dispositifs supplémentaires d'attache et d'acheminement des câbles.

AR8603A
Contactez-nous pour plus d'informations
05 90382176
Contactez-nous pour plus d'informations  05 90382176
Bandeau de prises 2G, compteur par prise avec commutation, zéro unité, 16A, 230V, (21)C13 et (3)C19

La combinaison des bandeaux de prises commutées et des bandeaux de prise mesurées permet un contrôle avancé et personnalisable par l'utilisateur de l'alimentation, ainsi qu'une mesure de l'alimentation par prise. Les contrôles à distance au niveau des prises permettent d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de recyclage de l'alimentation, ce qui permet de redémarrer à distance les équipements et de limiter l'utilisation illicite des prises. Les retards de séquences d'alimentation permettent aux utilisateurs de déterminer l'ordre dans lequel les équipements associés doivent être mis sous ou hors tension. Évitez la surcharge des circuits pendant la reprise de l'alimentation et prolongez la durée de fonctionnement des équipements sensibles en gérant les priorités du délestage de charge. La mesure du courant permet de surveiller les charges connectées, à distance et en temps réel. Les bandeaux de prises commutées fournissent un contrôle de l'alimentation en temps réel et sont dotés d'un port pour sonde de température/d'humidité et de prises IEC verrouillables. Des alertes définies par l'utilisateur émettent un avertissement en cas de risque de surcharge afin d'éviter les pannes de votre matériel informatique sensible. Les utilisateurs peuvent accéder aux bandeaux de prises commutées, les configurer et les contrôler via des interfaces Web, SNMP, ou Telnet, mises à disposition par les plateformes de gestion centralisée d'APC via InfraStruxure Central, Capacity Manager et Change Manager.

AP8659EU3
Contactez-nous pour plus d'informations
05 90382176
Contactez-nous pour plus d'informations  05 90382176

Afficher résultats par page