ALIMENTATION UNIVERSELLE SORTIE 24 VCC

Partager:

ALIMENTATION UNIVERSELLE SORTIE 24 VCC

AP9505I

Description: Alimentation électrique externe qui apporte une alimentation additionnelle au châssis d'extension SmartSlot et aux appareils NetBotz sélectionnés.
ALIMENTATION UNIVERSELLE SORTIE 24 VCC

Alimentation électrique externe qui apporte une alimentation additionnelle au châssis d'extension SmartSlot et aux appareils NetBotz sélectionnés.

Contactez-nous pour plus d'informations
05 90382176

Cartes de gestion et options additionnelles Caractéristiques et avantages

  • Accès en lecture seule
    L'option utilisateur de lecture seule vous permet de partager l'accès en évitant les risques de changement de configuration non autorisé des systèmes.
  • Arrêt de plusieurs systèmes
    La fermeture de plusieurs systèmes permet à l’onduleur de communiquer en toute fiabilité avec tous les serveurs connectés et assure une fermeture fluide et automatique en cas de panne d’électricité prolongée.
  • Support de l'onduleur
    Prend en charge tous les onduleurs SmartSlot APC.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Cambodge , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Sortie

  • Nombre de ports
    1

Entrée

  • Nombre de cordons d'alimentation
    1

Physique

  • Hauteur max.
    70mm , 7.0cm
  • Largeur max.
    95mm , 9.5cm
  • Profondeur max.
    70mm , 7.0cm
  • Poids net
    0.34kg
  • Poids avec emballage
    0.5kg
  • Hauteur de transport
    76mm , 7.6cm
  • Largeur de transport
    235mm , 23.5cm
  • Profondeur de transport
    140mm , 14.0cm
  • Couleur
    Black
  • Connecteur A
    IEC320-C7 (Alimentation)
  • Connecteur B
    BS-1363 (Alimentation)

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 45 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres

Conformité

  • Approbation
    AS/NZS 3548 (marque C) Classe A, Répertorié cUL, CE, Directive EMC 2004/108/EC, FCC Partie 15 Classe A, ICES-003, Directive basse tension 2006/95/CE, PSE, Listé UL, VCCI classe A, VDE
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

222KB

Mise à jour le

2018-06-15

Regulatory Compliance
PDF

Taille

348KB

Mise à jour le

2018-06-15

Regulatory Compliance
PDF

Taille

595KB

Mise à jour le

2018-06-14

OEM Globtek / Regulatory Compliance
PDF

Taille

43KB

Mise à jour le

2018-06-08

Regulatory Compliance
PDF

Taille

1944KB

Mise à jour le

2017-08-24

via OEM Globtek model 1824-T3
Titre
Taille
Mise à jour le