Rallonge de câble de distribution d'alimentation informatique modulaire APC 3 fils 32 A IEC309 240 cm

Partager:

Rallonge de câble de distribution d'alimentation informatique modulaire APC 3 fils 32 A IEC309 240 cm

PDX332IEC-240

Description: Modules et accessoires de mise à niveau et expansion des unités de distribution de l'alimentation modulaire.

Inclut : Installation guide

Rallonge de câble de distribution d'alimentation informatique modulaire APC 3 fils 32 A IEC309 240 cm

Inclut: Guide d'installation

PDX332IEC-240 Features

Rallonge de câble de distribution d'alimentation informatique modulaire APC 3 fils 32 A IEC309 240 cm

  • Plusieurs options de distribution
    La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
  • Mobilité du système
    L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.

Accessoires pour distribution électrique modulaire Caractéristiques et avantages

  • Sécurité
    Amélioration de la sécurité de l'utilisateur grâce à l'isolation de tous les points de contact et des mécanismes à autoverrouillage qui réduisent le risque de déconnexion accidentelle
  • Contrôle de l'alimentation
    Mesure et surveillance de la consommation électrique avec des fonctionnalités de protection de dérivation et de mesure du débit incluses sans coûts supplémentaires
  • Voyants d'état donnant une information rapide
    Renseignement sur l'état des performances des modules de distribution d'alimentation
  • Offre de produits globale
    Standardisation du système de distribution d'alimentation aisément réalisable sur tous les sites de l'entreprise – toute une variété de modules de distribution d'alimentation monophasés et triphasés répondent aux exigences d'alimentation unique des datacenters où que ce soit dans le monde
  • Installation sans outil de disjoncteurs
    Installation de modules de distribution d'alimentation assemblés en usine en moins de dix minutes – aucun outil n'est requis
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Albanie , Arménie , Angola , Autriche , Australie , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Brunei , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Cameroun , Chine , Serbie et Monténégro , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Algérie , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , France , Gabon , Royaume-Uni , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Hong-Kong , Croatie , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jordanie , Kenya , Corée du Sud , Koweit , Kazakhstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Portugal , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Ouzbékistan , Vietnam , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Sortie

  • Tension nominale de sortie
    230V
  • Dessin de courant total maximal
    32

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    230V
  • Type de connexion en entrée
    IEC 309 32A 2P+E
  • Courant de ligne maximal
    32A

Physique

  • Hauteur max.
    152mm , 15.2cm
  • Largeur max.
    432mm , 43.2cm
  • Profondeur max.
    406mm , 40.6cm
  • Poids net
    1.39kg
  • Poids avec emballage
    2.3kg
  • Hauteur de transport
    152mm , 15.2cm
  • Largeur de transport
    432mm , 43.2cm
  • Profondeur de transport
    406mm , 40.6cm

Conformité

  • Approbation
    CE
  • Garantie standard
    1 an, réparation ou remplacement
Titre
Taille
Mise à jour le