Partition de câble de données, NetShelter, largeur 750 mm

Partager:

Partition de câble de données, NetShelter, largeur 750 mm

AR8172BLK

Description: La partition de blindage pleine permet d'installer des câbles réseau en suspension au-dessus des baies NetShelter et des baies à 4 montants. Deux partitions se fixent sans outils au capot à différents niveaux de profondeur. Pour des questions d'esthétique, la partition pleine est conçue pour être montée à l'avant. Chaque partition est livrée avec des plots de mise à la terre et une bride de mise à la terre de 203 mm.

Inclut : Installation Guide , Qty 1 - 8 inch/20cm grounding strap

Partition de câble de données, NetShelter, largeur 750 mm

La partition de blindage pleine permet d'installer des câbles réseau en suspension au-dessus des baies NetShelter et des baies à 4 montants. Deux partitions se fixent sans outils au capot à différents niveaux de profondeur. Pour des questions d'esthétique, la partition pleine est conçue pour être montée à l'avant. Chaque partition est livrée avec des plots de mise à la terre et une bride de mise à la terre de 203 mm.

Inclut: Installation Guide , Qté 1 - Bride de mise à la terre 8 pouces/20 cm

AR8172BLK Features

Partition de câble de données, NetShelter, largeur 750 mm

  • Facilite la gestion des câbles par le dessus
    Les chemins de câbles suspendus et leurs cloisonnements s'installent sans outils sur le dessus de la baie, évitant d'avoir à les fixer au plafond ou à les poser en faux-plancher. Les chemins de câbles et les cloisonnements sont conçus pour abriter tant des câbles d'alimentation que des câbles de données, tout en assurant une séparation entre ceux -ci.
  • Equipement de mise à la masse protecteur
    Les armoires NetShelter intègrent chacune toute une série de plots de mise à la masse qui permettent de relier correctement à la terre tous les panneaux métalliques non fixés et/ou équipements montés en rack en interne.

Gestion du câblage Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Entrée

  • Nombre de cordons d'alimentation
    1

Physique

  • Hauteur max.
    122mm , 12.2cm
  • Largeur max.
    747mm , 74.7cm
  • Profondeur max.
    72mm , 7.2cm
  • Poids net
    2.27kg
  • Poids avec emballage
    3.64kg
  • Hauteur de transport
    211mm , 21.1cm
  • Largeur de transport
    744mm , 74.4cm
  • Profondeur de transport
    165mm , 16.5cm
  • Couleur
    Black

Conformité

  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • PEP
    Disponible sous l'onglet Documentation
  • EOLI
    Disponible sous l'onglet Documentation
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

143KB

Mise à jour le

2018-06-12

Includes illustrations covering partition installation and electrical bonding and grounding.
Environmental Profile
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1131KB

Mise à jour le

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
PDF

Taille

334KB

Mise à jour le

2018-06-14

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
Titre
Taille
Mise à jour le