Module informatique préfabriqué de 110 kW, 13 racks de 400 V/50 Hz à refroidissement In-Row avec distribution modulaire

Partager:

Module informatique préfabriqué de 110 kW, 13 racks de 400 V/50 Hz à refroidissement In-Row avec distribution modulaire

PFMIEA110C1E13B

Description: Solution spacieuse et préfabriquée pour infrastructures informatiques. Les modules sont ergonomiques, sûrs, résistants aux intempéries et au feu et proposent des caractéristiques et des performances optimales.

Inclut : User Manual

Module informatique préfabriqué de 110 kW, 13 racks de 400 V/50 Hz à refroidissement In-Row avec distribution modulaire

Inclut: Manuel utilisateur

PFMIEA110C1E13B Features

Module informatique préfabriqué de 110 kW, 13 racks de 400 V/50 Hz à refroidissement In-Row avec distribution modulaire

  • Système à retour d'air
    Le système de retour d'air chaud centralisé pour la salle et les systèmes de traitement de l'air externe réduisent les obstacles de l'éclairage dans l'allée et fournissent un accès aux câbles depuis l'intérieur de l'allée confinée.
  • Intégré aux produits InfraStruXure
    Les produits Schneider Electric de refroidissement, de distribution d'énergie et de gestion des câbles fonctionnent en toute transparence avec les enceintes informatiques pour fournir un système complet de prise en charge d'infrastructure.
  • Intègre StruxureWare Data Center Expert
    Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.

Module SmartShelter Caractéristiques et avantages

  • Système pré-conçu et assemblé en usine
    Les modules préfabriqués sont conçus et élaborés selon des spécifications très précises, dans un environnement contrôlé. Utilisant le logiciel DCIM, ils sont extrêmement fiables et offrent des performances stables aux centres de données.
  • Évolutif et flexible
    Les modules préfabriqués sont conçus pour permettre à l'infrastructure informatique d'évoluer. Grâce à leur flexibilité, ils s'adaptent à la taille et à la conception des futures phases de déploiement. Les investissements en capitaux peuvent être reportés à plus tard pour une trésorerie moins sollicitée.
  • Struxureware Data Center Expert préinstallé
    Le logiciel DCIM a déjà une solide réputation : il assure une surveillance en temps réel, la génération de rapports et de graphiques définis par l'utilisateur et la notification des dysfonctionnements, ainsi que la transmission des événements critiques de l'infrastructure. Le logiciel est préinstallé pour limiter les tâches de configuration sur site et réduire les coûts.
  • Déploiement simple et rapide
    Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bolivie , Botswana , Biélo-Russie , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Chili , Cameroun , Serbie et Monténégro , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Algérie , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Croatie , Hongrie , Irlande , Israël , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Kenya , Saint-Christophe-et-Niévès , Koweit , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Pays-Bas , Norvège , Oman , Pakistan , Pologne , Portugal , Paraguay , Qatar , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , Turquie , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Sortie

  • Tension nominale de sortie
    400V 3PH
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50 Hz - programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 %
  • Facteur de crête de charge
    Illimité
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • kW par rack
    8.46kW
  • Capacité du PDU (ampères)
    16.0Ampères
  • Type du PDU
    Mesuré
  • Puissance configurée
    110.0 KWatts / 110.0 kVA
  • Bypass
    Connecteur de bypass statique externe

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    400V 3PH
  • Fréquence d'entrée
    50 Hz - programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 %
  • Type de connexion en entrée
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    340 - 460 (400 V)V
  • Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
    340 - 460 (400V)V
  • Alimentation d''entrée
    110000.0Watts

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Pas de batterie interne - utilise un système de batterie externe

Physique

  • Hauteur max.
    3600mm , 360.0cm
  • Largeur max.
    3610mm , 361.0cm
  • Profondeur max.
    13700mm , 1370.0cm
  • Hauteur de transport
    3600mm , 360.0cm
  • Largeur de transport
    3200mm , 320.0cm
  • Profondeur de transport
    13700mm , 1370.0cm
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

123KB

Mise à jour le

2018-06-19

User Manual and Documentation for Prefabricated Data Center IT Modules - All Models, All Regions
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

404KB

Mise à jour le

2018-06-15

Overview of the Prefabricated Data Center Portfolio and value message
PDF

Taille

370KB

Mise à jour le

2018-06-15

Single Page Data Sheet of Single Bay PF IT Module
Titre
Taille
Mise à jour le
Prefabricated Data Center IT Module, One Line
Prefabricated Data Center IT Module, Mechanical