Modèle de référence préfabriqué niveau II 90 kW 400 V/50 Hz

Partager:

Modèle de référence préfabriqué niveau II 90 kW 400 V/50 Hz

PFRDTII90K400V

Description: Solution spacieuse et préfabriquée pour infrastructures informatiques. Les modules sont ergonomiques, sûrs, résistants aux intempéries et au feu et proposent des caractéristiques et des performances optimales.

Inclut : Start-Up Service

Modèle de référence préfabriqué niveau II 90 kW 400 V/50 Hz

Inclut: Service de mise en service

PFRDTII90K400V Features

Modèle de référence préfabriqué niveau II 90 kW 400 V/50 Hz

  • Durée de vie de 20 ans
    Elimination des remplacements périodiques associés aux autres technologies de stockage d'énergie
  • Pré-câblage et tests en usine
    Pour garantir une tranquillité d'esprit parfaite.
  • Struxureware Data Center Expert préinstallé
    Le logiciel DCIM a déjà une solide réputation : il assure une surveillance en temps réel, la génération de rapports et de graphiques définis par l'utilisateur et la notification des dysfonctionnements, ainsi que la transmission des événements critiques de l'infrastructure. Le logiciel est préinstallé pour limiter les tâches de configuration sur site et réduire les coûts.

Module SmartShelter Caractéristiques et avantages

  • Système pré-conçu et assemblé en usine
    Les modules préfabriqués sont conçus et élaborés selon des spécifications très précises, dans un environnement contrôlé. Utilisant le logiciel DCIM, ils sont extrêmement fiables et offrent des performances stables aux centres de données.
  • Évolutif et flexible
    Les modules préfabriqués sont conçus pour permettre à l'infrastructure informatique d'évoluer. Grâce à leur flexibilité, ils s'adaptent à la taille et à la conception des futures phases de déploiement. Les investissements en capitaux peuvent être reportés à plus tard pour une trésorerie moins sollicitée.
  • Struxureware Data Center Expert préinstallé
    Le logiciel DCIM a déjà une solide réputation : il assure une surveillance en temps réel, la génération de rapports et de graphiques définis par l'utilisateur et la notification des dysfonctionnements, ainsi que la transmission des événements critiques de l'infrastructure. Le logiciel est préinstallé pour limiter les tâches de configuration sur site et réduire les coûts.
  • Déploiement simple et rapide
    Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Cambodge , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Sortie

  • Tension nominale de sortie
    400V 3PH
  • kW par rack
    7.5kW
  • Capacité du PDU (ampères)
    20.0Ampères
  • Type du PDU
    Mesuré
  • Puissance configurée
    90.0 KWatts / 0VA

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    400V 3PH
  • Fréquence d'entrée
    50 Hz
  • Taille du disjoncteur d''entrée principal
    400.0Ampères

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    VRLA
  • Temps de recharge typique
    3.5heure(s)
  • Autonomie de la batterie attendue (années)
    3 - 5

Physique

  • Hauteur max.
    3600mm , 360.0cm
  • Largeur max.
    3200mm , 320.0cm
  • Profondeur max.
    13700mm , 1370.0cm
  • Hauteur du rack
    42U
  • Poids net
    24947.56kg
  • Poids avec emballage
    24947.56kg
  • Hauteur de transport
    3600mm , 360.0cm
  • Largeur de transport
    3200mm , 320.0cm
  • Profondeur de transport
    13700mm , 1370.0cm
  • Couleur
    White
  • Nombre de racks
    12.0U

Conformité

  • Approbation
    Listé UL
  • Garantie standard
    1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine
Design/Configuration
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1631KB

Mise à jour le

2018-06-15

Pre-approved Uptime Tier-Ready Reference Design for a 90kW Prefabricated Solution
Titre
Taille
Mise à jour le