KVM APC 2X1X16 IP avec LCD en rack 17" APC et pack module serveur VM USB

Partager:

KVM APC 2X1X16 IP avec LCD en rack 17" APC et pack module serveur VM USB

KVM-BN001

Description: Équipement indispensable servant à accéder à plusieurs serveurs au niveau du rack ou à distance. Comprend : un commutateur KVM numérique IP 2 x 1 x 16 avec VM (AP5610), une console LCD en rack 17 pouces (AP5717), huit modules de serveurs KVM USB avec Virtual Media (KVM-USBVM) et un kit de support de montage KVM/LCD 1 U (KVM-LCDMOUNT).

Inclut : CD with software , Installation guide

KVM APC 2X1X16 IP avec LCD en rack 17" APC et pack module serveur VM USB

Équipement indispensable servant à accéder à plusieurs serveurs au niveau du rack ou à distance. Comprend : un commutateur KVM numérique IP 2 x 1 x 16 avec VM (AP5610), une console LCD en rack 17 pouces (AP5717), huit modules de serveurs KVM USB avec Virtual Media (KVM-USBVM) et un kit de support de montage KVM/LCD 1 U (KVM-LCDMOUNT).

Inclut: CD avec logiciel , Guide d'installation

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

KVM-BN001 Features

KVM APC 2X1X16 IP avec LCD en rack 17" APC et pack module serveur VM USB

  • Authentification
    Permet de contrôler les privilèges utilisateur et les droits d'accès afin de protéger les équipements informatiques contre les accès non autorisés.
  • Support multi-plates-formes
    Compatible Windows, Sun, Unix et Linux.
  • Intégration transparente du bandeau de prises contrôlées à monter en rack APC
    La gestion de l'alimentation à distance permet une mise sous tension, hors tension et cycle d'alimentation à distance, réduisant ainsi la nécessité de déléguer des services.
  • Témoin d'état
    Fournit une indication visuelle rapide de l'état votre unité.

Commutateurs KVM Caractéristiques et avantages

  • Architecture évolutive
    Installez en cascade plusieurs commutateurs KVM pour obtenir une solution modulaire prenant en charge plusieurs plates-formes, ce qui améliore la souplesse et simplifie toute extension future.
  • Support multi-plates-formes
    Compatible Windows, Sun, Unix et Linux.
  • Gestion hors bande
    Permet de dépanner les serveurs et de diagnostiquer les problèmes via un accès au niveau POST et BIOS des serveurs au lieu du système d'exploitation.
  • Occupe 1U d'espace rack
    Préservation d'un espace en rack précieux à l'intérieur du datacenter.
  • Support multi-plates-formes
    Compatible Windows, Sun, Unix et Linux.
  • Branchement à chaud
    Ajouter ou retirer des serveurs sans devoir éteindre le commutateur.
  • Gestion hors bande
    Permet de dépanner les serveurs et de diagnostiquer les problèmes via un accès au niveau POST et BIOS des serveurs au lieu du système d'exploitation.
  • Architecture évolutive
    Installez en cascade plusieurs commutateurs KVM pour obtenir une solution modulaire prenant en charge plusieurs plates-formes, ce qui améliore la souplesse et simplifie toute extension future.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Kenya , Cambodge , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    133mm , 13.3cm
  • Largeur max.
    1260mm , 126.0cm
  • Profondeur max.
    1018mm , 101.8cm
  • Poids net
    20.8kg
  • Poids avec emballage
    26.6kg
  • Hauteur de transport
    390mm , 39.0cm
  • Largeur de transport
    1652mm , 165.2cm
  • Profondeur de transport
    1500mm , 150.0cm
  • Couleur
    Black

Conformité

  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

2983KB

Mise à jour le

2018-06-19

Installation and Operation Manual for KVM2132P, KVM2116P, and KVM1116P KVM Switches
PDF

Taille

235KB

Mise à jour le

2018-06-08

Rack LCD Console KVM Switch Bracket Kit
PDF

Taille

5059KB

Mise à jour le

2018-06-05

User Manual providing software installation, operation, maintenance, and troubleshooting for KVM Switches
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

180KB

Mise à jour le

2018-06-11

Product brochure providing features of the Next Generation KVM Switch offering for enterprise applications
Design/Configuration
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

60KB

Mise à jour le

2018-06-11

Compatibility guide providing compatible cables and modules for the Cat5e/6 KVM Switches
Titre
Taille
Mise à jour le

Catégorie

Sous-catégorie


KVM APC 2G, MODULE SERVEUR, DVI AVEC SUPPORT VIRTUEL ET CAC

Les commutateurs de serveur sont conçus pour augmenter la disponibilité et la facilité de gestion du système.

KVM-DVIVMCAC
KVM 2G APC, module serveur, USB avec support virtuel

Les commutateurs de serveur sont conçus pour augmenter la disponibilité et la facilité de gestion du système.

KVM-USBVM
KVM 2G APC, module serveur, PS/2 avec support virtuel

Les commutateurs de serveur sont conçus pour augmenter la disponibilité et la facilité de gestion du système.

KVM-PS2VM
KVM 2G APC, module serveur, série

Les commutateurs de serveur sont conçus pour augmenter la disponibilité et la facilité de gestion du système.

KVM-SERIAL
KVM APC 2G, MODULE SERVEUR, HDMI AVEC SUPPORT VIRTUEL ET CAC

Les commutateurs de serveur sont conçus pour augmenter la disponibilité et la facilité de gestion du système.

KVM-HDMIVMCAC
KVM 2G APC, module serveur, USB

Les commutateurs de serveur sont conçus pour augmenter la disponibilité et la facilité de gestion du système.

KVM-USB
KVM 2G APC, module serveur, PS/2

Les commutateurs de serveur sont conçus pour augmenter la disponibilité et la facilité de gestion du système.

KVM-PS2

Afficher résultats par page