InfraStruXure Capacity licence pour 500 racks

Partager:

InfraStruXure Capacity licence pour 500 racks

AP91500

Description: Planification et optimisation de l'utilisation des capacités réelles de l'infrastructure physique via un modèle de datacenter partagé, ce qui garantit un dimensionnement et une alimentation efficaces de votre datacenter.
InfraStruXure Capacity licence pour 500 racks

Data Center Operation: Capacity Caractéristiques et avantages

  • Bibliothèque de ressources
    Utilisez la bibliothèque complète d'infrastructure physique et d'équipements informatiques des principaux fabricants.
  • Recherche de ressources globales
    Localisez rapidement les ressources grâce à la recherche de texte libre et exportez les données des équipements au format Excel.
  • Tableau de bord en direct
    Transparence accrue des indicateurs de performance clés des datacenters grâce à des tableaux de bord sur le Web facilement configurables, affichant des informations personnalisables au niveau de la direction.
  • Appareils personnalisés
    Personnalisez rapidement les périphériques en catalogue selon vos spécifications en seulement 2 clics, avec la possibilité de modifier des points de données tels que les besoins en alimentation électrique.
  • Compatible avec tous les fournisseurs
    Permet la modélisation des équipements et des données de n'importe quel fournisseur, offrant une prise en charge des environnements de datacenter existants.
  • Modèle de données partagées
    Préservation de données matures et synchronisées pendant toute la durée du cycle de vie du datacenter.
  • Services déployés en option
    Déploiement rapide d'agencement de la salle, de l'infrastructure physique et informatique grâce au recours des services professionnels APC.
  • Localisation
    Interface utilisateur disponible dans la plupart des langues locales.
  • Politique de gestion des capacités
    Spécification de la capacité de l'architecture afin d'établir une correspondance entre les équipements informatiques et les exigences de disponibilité, et d'éviter de sous-exploiter l'espace ainsi que la capacité d'alimentation et de refroidissement.
  • Rapport d'unité de hauteur
    Fournit une vue d'ensemble rapide de l'espace en unités au sein d'un datacenter.
  • Support de local électrique
    Surveillance des capacités et planification des changements pour des équipements d'alimentation centralisés dans des zones extérieures au plan d'étage principal du datacenter.
  • Courant continu
    Fournit une planification de capacité de courant continu et de gestion des risques, ainsi que la capacité à supporter une infrastructure d'alimentation mixte (c.a. et c.c.). Cela permet aux gestionnaires de centres de données d'installer des appareils alimentés en CC dans leur centre de données, ce qui leur permet de planifier plus intelligemment et avec plus de précision la capacité et d'évaluer les risques pour le parcours d'alimentation en courant continu.
  • Capacité disponible
    Déterminez la capacité disponible en calculant d'abord les valeurs réelles d'utilisation de l'espace, de consommation d'électricité et d'utilisation de la capacité de refroidissement, puis en les comparant avec les contraintes architecturales du datacenter.
  • Données relatives à l'alimentation mesurées
    Prévient les surcharges, grâce à une visibilité de la consommation électrique moyenne et maximale par une mesure de la consommation réelle au moyen des bandeaux de prises contrôlés et mesurés à monter en rack d'APC’.
  • Chemin de dépendance électrique
    Mappage des relations et dépendances des chemins d'alimentation électrique avec les systèmes physiques.
  • Recherche par mots clés
    Mise en évidence de contraintes d'encombrement par le biais du marquage des racks ou équipements de datacenters par mots clés.
  • Rapports de gestion des capacités
    Affichage des données d'alimentation planifiées et réelles dans une vue synoptique pour la planification détaillée des besoins futurs en alimentation.
  • Impact sur l'activité
    Indique les conséquences de la défaillance du dispositif sur l'équipement de la baie pour identifier instantanément les impacts sur l'application critique de l'activité.
  • Impact d'une panne de l'infrastructure sur les applications informatiques
    Les événements critiques sont convertis en analyse de l'impact sur le serveur et les machines virtuelles à risque font l'objet d'une migration automatique vers des hôtes sécurisés.
  • Conseils pour l'équipement informatique
    Localisation rapide de l'emplacement optimal pour le nouveau serveur selon les exigences d'espace, de refroidissement et d'alimentation électrique.
  • Environnements à plancher surélevé
    Obtenez un aperçu instantané des vitesses de l'air du plénum et des débits d'air pour un positionnement optimal des dalles perforées dans les pièces avec pression par systèmes de refroidissement sous plancher surélevé.
  • Indice de capture
    Visualisez instantanément la dynamique de circulation d'air du datacenter grâce à l'indice de capture (CI) des allées chaude et froide, permettant une analyse en temps réel de l'efficacité de l'utilisation de l'air fourni.
  • Analyse en 3D de la circulation de l'air
    Simulation de scénarios de refroidissement dans votre datacenter permettant de visualiser instantanément les effets du refroidissement sur votre infrastructure. Uniquement pour les utilisateurs des unités de refroidissement InRow d'APC.
  • Équilibrage des charges triphasées
    Distribution automatique et contrôle de la puissance en courant monophasé et triphasé des équipements, en veillant à ce que les trois phases du système d'alimentation véhiculent une charge équilibrée.
  • Analyse de cas
    Permet aux clients de tester les modifications futures du datacenter et d'afficher leur impact sans devoir apporter de changements à leur application InfraStruxure active.
  • Simulation des défaillances du dispositif
    Permet aux opérateurs de datacenter d'identifier dynamiquement l'impact de la défaillance d'un dispositif sur les applications critiques de l'activité.
  • Accès multi-utilisateurs
    Possibilité pour plusieurs utilisateurs de traiter simultanément des d'ordres d'exécution et de planifier des déplacements, des ajouts ou des modifications futurs.
  • Rôles utilisateur
    Différents niveaux d'accès possibles au moyen de connexion multi-utilisateurs et de rôles d'utilisateurs prédéfinis.
  • Accès en lecture seule
    L'option utilisateur de lecture seule vous permet de partager l'accès en évitant les risques de changement de configuration non autorisé des systèmes.
  • Sécurité par mot de passe
    Protection par mot de passe sélectionnable par l'utilisateur.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    216mm , 21.6cm
  • Largeur max.
    133mm , 13.3cm
  • Poids net
    0.09kg
  • Poids avec emballage
    0.45kg
  • Hauteur de transport
    229mm , 22.9cm
  • Largeur de transport
    178mm , 17.8cm
  • Profondeur de transport
    6mm , 0.6cm
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

223KB

Mise à jour le

2018-06-11

Detailed overview at customer level of the StruxureWare Data Center Operation Integration for VMware vSphere
Titre
Taille
Mise à jour le