Gestionnaire de câbles vertical pour NetShelter SX 600 mm de largeur 48U (Qté 2)

Partager:

Gestionnaire de câbles vertical pour NetShelter SX 600 mm de largeur 48U (Qté 2)

AR7723

Description: Accessoire de gestion des câbles qui contribue à préserver les câbles en état et à les agencer dans une armoire ou un rack.

Inclut : Installation guide , Qty 2 - Vertical Cable Organizers

Gestionnaire de câbles vertical pour NetShelter SX 600 mm de largeur 48U (Qté 2)

Accessoire de gestion des câbles qui contribue à préserver les câbles en état et à les agencer dans une armoire ou un rack.

Inclut: Guide d'installation , 2 organiseurs de câbles verticaux

AR7723 Features

Gestionnaire de câbles vertical pour NetShelter SX 600 mm de largeur 48U (Qté 2)

  • Goulotte haute capacité pour câbles
    Ces passe-câbles comportent des fixations de câble fines qui offrent une capacité maximale à chaque unité de rack et sont suffisamment rigides pour diminuer la déviation des câbles lorsque ceux-ci sont installés ou retirés de la goulotte.
  • Possibilités de montage vertical
    Se monte facilement en position verticale dans les racks ou les armoires NetShelter VX et occupe zéro U du précieux espace rack, ce qui permet d’installer davantage d’équipements dans le rack. Les unités à montage vertical sont optimisées pour une installation impeccable dans un rack ou des armoires NetShelter VX.

Gestion du câblage Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Cambodge , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    2045mm , 204.5cm
  • Largeur max.
    107mm , 10.7cm
  • Profondeur max.
    45mm , 4.5cm
  • Poids net
    2.5kg
  • Poids avec emballage
    2.95kg
  • Hauteur de transport
    163mm , 16.3cm
  • Largeur de transport
    64mm , 6.4cm
  • Profondeur de transport
    1113mm , 111.3cm
  • Couleur
    Black

Conformité

  • Approbation
    TAA compliance
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • PEP
    Disponible sous l'onglet Documentation
  • EOLI
    Disponible sous l'onglet Documentation
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

699KB

Mise à jour le

2018-06-08

Installation Sheet Vertical Cable Manager for NetShelter SX 600mm Wide 48U
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

4954KB

Mise à jour le

2018-06-15

Brochure outlining a variety of Cable Management Accessories for NetShelter Enclosures and Open Frame Rack Systems
Environmental Profile
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1131KB

Mise à jour le

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
PDF

Taille

334KB

Mise à jour le

2018-06-14

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
Titre
Taille
Mise à jour le
Rack and Enclosure Accessories, Cable Management