APC Smart-UPS RT, kit de rails 19" pour SRC 3 kVA

Partager:

APC Smart-UPS RT, kit de rails 19" pour SRC 3 kVA

SURTRK5

Inclut : Installation Guide , Mounting hardware , Screws

APC Smart-UPS RT, kit de rails 19" pour SRC 3 kVA

Inclut: Installation Guide , Mounting hardware , Vis

Accessoires Smart-UPS Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Chili , Chine , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guyane française , Guadeloupe , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Inde , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Sainte-Lucie , Madagascar , Martinique , Maurice , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , La Réunion , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Trinité-et-Tobago , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Mayotte

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    44mm , 4.4cm
  • Largeur max.
    527mm , 52.7cm
  • Profondeur max.
    89mm , 8.9cm
  • Poids net
    2.73kg
  • Poids avec emballage
    3.64kg
  • Hauteur de transport
    71mm , 7.1cm
  • Largeur de transport
    696mm , 69.6cm
  • Profondeur de transport
    142mm , 14.2cm
  • Couleur
    Grey
  • Nbre d'unités par palette
    150.0

Conformité

  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • PEP
    Disponible sous l'onglet Documentation
  • EOLI
    Disponible sous l'onglet Documentation
Environmental Profile
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

168KB

Mise à jour le

2018-06-15

Product Environmental Profile (ePEP) for the Rack Rail Kit Product Range
PDF

Taille

83KB

Mise à jour le

2018-06-08

End of Life Instruction (EoLI) for the UPS Rail Kit Product Range
Titre
Taille
Mise à jour le