Принадлежность для HyperPod - панель-заглушка для всей стойки V0, 800 мм

Поделиться:

Принадлежность для HyperPod - панель-заглушка для всей стойки V0, 800 мм

FS-AC-5004-U

Description: Модульная система изоляции горячих или холодных коридоров, обеспечивает беспрецедентную гибкость, масштабируемость, большой ассортимент опций, скорость и удобство развертывания
Принадлежность для HyperPod - панель-заглушка для всей стойки V0, 800 мм

Уточнить наличие
+7 495 777-99-90

FS-AC-5004-U Features

Принадлежность для HyperPod - панель-заглушка для всей стойки V0, 800 мм

  • Регулируемая рама
    Телескопическая конструкция рамы обеспечивает адаптивность к индивидуальным условиям установки
  • Процедура сборки
    Переход от принципа создания с нуля к принципу сборки снижает общие трудозатраты, сокращая время на развертывание системы
  • Комплексное развертывание стоечной инфраструктуры
    Сократите цикл развертывания стоечной инфраструктуры за счет интеграции со средствами управления воздушными потоками, распределения питания и организации кабельной инфраструктуры
  • Гибкая конфигурация
    Поддерживает различные типы систем охлаждения, средства управления воздушными потоками, распределения питания и организации кабельной инфраструктуры
  • Группа стоек
    Избавляет от необходимости крепить компоненты инфраструктуры в подвешенном виде к потолку или размещать под фальшполом
  • Готовый для установки на стойке
    Стойки легко перемещаются и устананвливаются в ряд
  • Быстрое развертывание
    Конструкция позволяет быстро и легко собирать систему, сокращая время на развертывание
  • Упрощенный дизайн
    Более предсказуемое время на развертывание инфраструктуры

Cистема HyperPOD Достоинства и преимущества

Распространение продукции
Распространение продукции

Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Албания , Армения , Австрия , Босния и Герцеговина , Бельгия , Болгария , Беларусь , Канада , Швейцария , Serbia and Montenegro , Кипр , Чехия , Германия , Дания , Эстония , Испания , Финляндия , Франция , Грузия , Gibraltar , Греция , Хорватия , Венгрия , Ирландия , Израиль , Исландия , Италия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Латвия , Молдова , Македония , Мальта , Нидерланды , Норвегия , Польша , Португалия , Румыния , Россия , Швеция , Словения , Словакия , Турция , Украина , Соединенные Штаты

Print Technical Specification

Физические

  • Максимальная высота
    60mm , 6.0cm
  • Максимальная ширина
    800mm , 80.0cm
  • Максимальная глубина
    2080mm , 208.0cm
  • Масса нетто
    18.5kg
  • Масса брутто
    20.5kg
  • Высота транспортной упаковки
    94mm , 9.4cm
  • Ширина транспортной упаковки
    845mm , 84.5cm
  • Глубина транспортной упаковки
    2125mm , 212.5cm
Brochure
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

HyperPod Brochure
PDF
PDF

Номинал

34106KB

Обновлено

2017-11-13

Brochure detailing HyperPod system offer
Предлагаемая спецификация
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

HyperPod Guide Specification
PDF
PDF

Номинал

176KB

Обновлено

2017-11-13

HyperPod Guide Specification

Наименование

HyperPod Guide Specification
Source ZIP
Source ZIP

Номинал

33KB

Обновлено

2017-11-13

HyperPod Guide Specification
Наименование
Номинал
Обновлено