Принадлежность для HyperPod - боковая крышка канала для электропроводки, 50/150 мм

Поделиться:

Принадлежность для HyperPod - боковая крышка канала для электропроводки, 50/150 мм

FS-AC-4004-B

Description: Модульная система изоляции горячих или холодных коридоров, обеспечивает беспрецедентную гибкость, масштабируемость, большой ассортимент опций, скорость и удобство развертывания
Принадлежность для HyperPod - боковая крышка канала для электропроводки, 50/150 мм

Уточнить наличие
+7 495 777-99-90

FS-AC-4004-B Features

Принадлежность для HyperPod - боковая крышка канала для электропроводки, 50/150 мм

  • Регулируемая рама
    Телескопическая конструкция рамы обеспечивает адаптивность к индивидуальным условиям установки
  • Процедура сборки
    Переход от принципа создания с нуля к принципу сборки снижает общие трудозатраты, сокращая время на развертывание системы
  • Комплексное развертывание стоечной инфраструктуры
    Сократите цикл развертывания стоечной инфраструктуры за счет интеграции со средствами управления воздушными потоками, распределения питания и организации кабельной инфраструктуры
  • Гибкая конфигурация
    Поддерживает различные типы систем охлаждения, средства управления воздушными потоками, распределения питания и организации кабельной инфраструктуры
  • Группа стоек
    Избавляет от необходимости крепить компоненты инфраструктуры в подвешенном виде к потолку или размещать под фальшполом
  • Готовый для установки на стойке
    Стойки легко перемещаются и устананвливаются в ряд
  • Быстрое развертывание
    Конструкция позволяет быстро и легко собирать систему, сокращая время на развертывание
  • Упрощенный дизайн
    Более предсказуемое время на развертывание инфраструктуры

Cистема HyperPOD Достоинства и преимущества

Распространение продукции
Распространение продукции

Андорра , Албания , Австрия , Босния и Герцеговина , Бельгия , Болгария , Беларусь , Канада , Швейцария , Serbia and Montenegro , Кипр , Чехия , Германия , Дания , Эстония , Испания , Финляндия , Франция , Соединенное Королевство , Грузия , Gibraltar , Греция , Хорватия , Венгрия , Ирландия , Израиль , Исландия , Италия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Латвия , Молдова , Македония , Мальта , Нидерланды , Норвегия , Польша , Португалия , Румыния , Россия , Швеция , Словения , Словакия , Турция , Украина , Соединенные Штаты

Print Technical Specification

Физические

  • Максимальная высота
    9mm , 0.9cm
  • Максимальная ширина
    148mm , 14.85cm
  • Максимальная глубина
    145mm , 14.5cm
  • Масса нетто
    0.48kg
  • Масса брутто
    0.75kg
  • Высота транспортной упаковки
    78mm , 7.8cm
  • Ширина транспортной упаковки
    348mm , 34.8cm
  • Глубина транспортной упаковки
    226mm , 22.6cm
Brochure
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

HyperPod Brochure
PDF
PDF

Номинал

34106KB

Обновлено

2017-11-13

Brochure detailing HyperPod system offer
Предлагаемая спецификация
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

HyperPod Guide Specification
PDF
PDF

Номинал

176KB

Обновлено

2017-11-13

HyperPod Guide Specification

Наименование

HyperPod Guide Specification
Source ZIP
Source ZIP

Номинал

33KB

Обновлено

2017-11-13

HyperPod Guide Specification
Наименование
Номинал
Обновлено