ИБП APC Back-UPS ES с функцией энергосбережения, 8 розеток, 550 ВА, 230 В, соединители CEE 7/7

Поделиться:

ИБП APC Back-UPS ES с функцией энергосбережения, 8 розеток, 550 ВА, 230 В, соединители CEE 7/7

BE550G-RS

Description: Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров

Состав : CD with software , Telephone Cable , USB cable , User Manual

ИБП APC Back-UPS ES с функцией энергосбережения, 8 розеток, 550 ВА, 230 В, соединители CEE 7/7

Уточнить наличие
+7 495 777-99-90
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением , Телефонный кабель , USB-кабель , руководство пользователя

Сопутствующие продукты, услуги и дополнительное оборудование

Весь ассортимент дополнительного оборудования для выбранного продукта

BE550G-RS Features

ИБП APC Back-UPS ES с функцией энергосбережения, 8 розеток, 550 ВА, 230 В, соединители CEE 7/7

  • Регулируемая чувствительность к уровню напряжения
    Обеспечивает возможность настройки ИБП на оптимальную эффективность в любой заданной инфраструктуре электропитания, в том числе с применением резервной генераторной установки.
  • Звуковые сигналы
    Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
  • Встроенный автоматический тест работоспособности ИБП
    Регулярная самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
  • Уведомление об отказе батареи
    Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое техническое обслуживание.
  • Замена батарей без использования инструментов
    Позволяет быстро и легко заменять аккумуляторные батареи.
  • Розетки с питанием от аккумулятора и розетки с защитой от опасных всплесков энергии в электосети
    Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.
  • Запуск ИБП при отсутствии электричества в сети ("холодный старт")
    Обеспечение временного питания от батарей в случае возникновения перерыва подачи сетевого электропитания.
  • Защита от всплесков напряжения устройств, присоединенных к линии передачи данных
    Защита от всплесков напряжения в линии передачи данных
  • Замена батарей во время работы ИБП
    Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
  • Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
    Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
  • Связь ИБП с компьютером через порт USB
    Управление ИБП через USB порт (не для всех моделей).
  • Заменяемые пользователем батареи
    Повышение эксплуатационной готовности, за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.

ИБП серии Back-UPS Достоинства и преимущества

  • Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
    Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
  • Розетки с питанием от аккумулятора и розетки с защитой от опасных всплесков энергии в электосети
    Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.
  • Звуковые сигналы
    Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
  • Светодиодный дисплей
    Визуальные индикаторы помогут быстро определить состояние устройства и питания.
  • Встроенный автоматический тест работоспособности ИБП
    Регулярная самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • Уведомление об отказе батареи
    Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое техническое обслуживание.
  • Розетки с аккумуляторным питанием и сетевым фильтром
    Поддержите и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.
  • Розетки с защитой только от всплесков напряжения
    Защита вспомогательной электронной техники от всплесков и перепадов напряжения без потребления энергии от аккумулятора, необходимой для работы более важного оборудования при отключении сетевого питания.
Распространение продукции
Распространение продукции

Армения , Азербайджан , Беларусь , Эстония , Грузия , Казахстан , Литва , Латвия , Монголия , Россия , Таджикистан , Туркменистан , Украина , Узбекистан

Print Technical Specification

Выход

  • Выходная мощность
    330Ватт / 550ВА
  • Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    330Ватт / 550ВА
  • Номинальное выходное напряжение
    230V
  • Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    47 – 63 Гц
  • Другие выходные напряжения
    220
  • Топология
    режим ожидания
  • Тип формы напряжения
    Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
  • Выходные соединители
    (4) Schuko CEE 7 (selector_surgetitle)
    (4) Schuko CEE 7 (Батарейное резервное питание)
  • Допуск по выходному напряжению
    +/- 5% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%
  • Время переключения
    6ms typical : 10ms maximum

Входной

  • Номинальное входное напряжение
    230V
  • Входная частота
    50/60 Гц
  • Тип входного соединения
    Schuko CEE 7/7P
  • Длина шнура
    1.83метры
  • Диапазон входного напряжения при работе от сети
    180 - 266В
  • Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
    160 - 278В
  • Максимальный входной ток
    10.0A

Батареи и продолжительность автономной работы

Коммуникационные средства и средства администрирования

  • Интерфейсный порт (ы)
    Optional Simple Signalling RS232 cable , USB
  • Панель управления
    Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки).

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

  • Рейтинг энергии всплеска
    450джоулей
  • Защита линии передачи данных
    Аналоговая телефонная линия для телефона/факса/модема/DSL (разъем RJ-11), Сетевая линия — 10/100 Base-T Ethernet (разъем RJ-45)
  • Фильтрация
    Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Физические

  • Максимальная высота
    89mm , 8.9cm
  • Максимальная ширина
    224mm , 22.4cm
  • Максимальная глубина
    311mm , 31.1cm
  • Масса нетто
    6.02kg
  • Масса брутто
    6.93kg
  • Высота транспортной упаковки
    127mm , 12.7cm
  • Ширина транспортной упаковки
    279mm , 27.9cm
  • Глубина транспортной упаковки
    400mm , 40.0cm
  • Цвет
    Black
  • Размеры упаковки (длина x ширина x высота)
    324mm
  • Число единиц упаковки
    2.0
  • Масса упаковки
    14.55
  • Размеры поддона
    48дюймов
  • Число слоев на поддоне
    4.0
  • Число устройств в одном слое на поддоне
    20.0
  • Масса поддона
    1230.0фунтов
  • Устройств на поддоне
    48.0
  • Коды транспортных контейнеров
    1073130427169 4

Окружающей среды

  • Рабочая температура
    0 - 40 °C
  • Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
  • Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-9000метры
  • Температура хранения
    -15 - 40 °C
  • Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
  • Высота над уровнем моря хранения
    0-9000метры
  • Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
    40.0dBA

Соответствие

  • Соответствие требованиям
    GOST
  • Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену

Устойчивое положение Предложение

  • RoHS
    Соответствие
  • REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • PEP
    См. на вкладке "Документация"
  • EOLI
    См. на вкладке "Документация"
Технические руководства и гарантии
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

261KB

Обновлено

2017-04-26

Руководство пользователя ИБП Back-UPS ES BE550G/BE700G на русском и украинском языках
Разрешения контролирующих органов
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

0KB

Обновлено

2018-06-18

Declaration of Conformity for Back-UPS BE, BH, BK
PDF

Номинал

351KB

Обновлено

2018-06-15

IEC 62040-1 ed.1; am1
PDF

Номинал

192KB

Обновлено

2018-06-15

CE EMC approval for model BE700XXXXXXXXXX and BE550XXXXXXXXXX

Наименование

EU DOC for Back UPSs
PDF
PDF

Номинал

129KB

Обновлено

2018-06-12

2014/35/EU; 2014/30/EU, 2011/65/EU
Environmental Profile
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

EoLi - Back-UPS Profile 2
PDF
PDF

Номинал

310KB

Обновлено

2018-06-14

End of Life Instruction (EoLI) for the Power Saving Back-UPS Product Range
PDF

Номинал

382KB

Обновлено

2018-06-11

Product Environmental Profile 2 for the Back-UPS Product Range
Наименование
Номинал
Обновлено

новые прошивки для ПЗУ

PowerChute Personal Edition
№ артикула
Обновлено

PowerChute Personal Edition

PowerChute Personal Edition V3.0.2 for Windows 10; 8; 7; Vista; XP; Home Server (Multi-Language)

Совместимо с: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

№ артикула

SFPCPE302

Обновлено

2012-01-31
CHM-файл для справочной системы в режиме оnline

Категория

Подкатегория


Гарантия с увеличенным до 3-х лет сроком (при продлении или большом объеме)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01A
Уточнить наличие
+7 495 777-99-90
Уточнить наличие  +7 495 777-99-90
1 год продления гарантии на сервисный пакет (для приобретения новых продуктов)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01A
Уточнить наличие
+7 495 777-99-90
Уточнить наличие  +7 495 777-99-90
Гарантия с увеличенным до 1-го года сроком (при продлении или большом объеме)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01A
Уточнить наличие
+7 495 777-99-90
Уточнить наличие  +7 495 777-99-90
Сменный аккумуляторный картридж APC №110

Подлинные сменные картриджи батарей APC RBC™ протестированы и сертифицированы на совместимость, что гарантирует восстановление рабочих характеристик ИБП до уровня, заданного в исходных спецификациях.

APCRBC110
Уточнить наличие
+7 495 777-99-90
Уточнить наличие  +7 495 777-99-90
3 года продления гарантии на сервисный пакет (для приобретения новых продуктов)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01A
Уточнить наличие
+7 495 777-99-90
Уточнить наличие  +7 495 777-99-90

Показать Число результатов на страницу