ИБП APC Back-UPS 500 ВА, авторегулировка напряжения, розетки IEC

Поделиться:

ИБП APC Back-UPS 500 ВА, авторегулировка напряжения, розетки IEC

BX500CI

Description: Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров

Состав : User Manual

ИБП APC Back-UPS 500 ВА, авторегулировка напряжения, розетки IEC

Уточнить наличие
+7 495 777-99-90
Состав: руководство пользователя

Сопутствующие продукты, услуги и дополнительное оборудование

Весь ассортимент дополнительного оборудования для выбранного продукта

BX500CI Features

ИБП APC Back-UPS 500 ВА, авторегулировка напряжения, розетки IEC

  • Регулируемая чувствительность к уровню напряжения
    Обеспечивает возможность настройки ИБП на оптимальную эффективность в любой заданной инфраструктуре электропитания, в том числе с применением резервной генераторной установки.
  • Настраиваемые пороги напряжения, определяющие диапазон входного напряжения при работе от сети
    Обеспечение максимального срока службы батареи за счет расширения диапазона входного напряжения и сужения диапазона регулирования выходного напряжения.
  • Звуковые сигналы
    Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
  • Встроенный автоматический тест работоспособности ИБП
    Регулярная самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
  • Уведомление об отказе батареи
    Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое техническое обслуживание.
  • Автоматическая регулировка пониженного напряжения (встроенный автоматический стабилизатор пониженного напряжения / AVR)
    Обеспечивает увеличение срока службы аккумуляторов и ИБП с помощью корректировки пониженного напряжения из электросети до безопасного уровня, без перехода на питание от батареи.
  • Светодиодные индикаторы состояния
    Визуальные индикаторы быстро дают представление о состоянии устройства и электропитания.
  • Многоразовый автоматический предохранитель
    Простая процедура восстановления после перегрузки; замена предохранителя не требуется.
  • Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
    Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

ИБП серии Back-UPS Достоинства и преимущества

  • Светодиодный дисплей
    Визуальные индикаторы помогут быстро определить состояние устройства и питания.
  • Звуковые сигналы
    Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
  • Встроенный автоматический тест работоспособности ИБП
    Регулярная самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • Уведомление об отказе батареи
    Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое техническое обслуживание.
  • Розетки с аккумуляторным питанием и сетевым фильтром
    Поддержите и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.
  • Розетки с защитой только от всплесков напряжения
    Защита вспомогательной электронной техники от всплесков и перепадов напряжения без потребления энергии от аккумулятора, необходимой для работы более важного оборудования при отключении сетевого питания.
  • Розетки с питанием от аккумулятора и розетки с защитой от опасных всплесков энергии в электосети
    Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.
  • Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
    Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Распространение продукции
Распространение продукции

Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Албания , Армения , Ангола , Австрия , Азербайджан , Босния и Герцеговина , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Ботсвана , Беларусь , The Democratic Republic Of Congo , Центральноафриканская Республика , Конго , Кот-д'Ивуар , Камерун , Serbia and Montenegro , Кипр , Чехия , Германия , Джибути , Дания , Алжир , Эстония , Египт , Западная Сахара , Эритрея , Испания , Эфиопия , Франция , Габон , Соединенное Королевство , Грузия , Французская Гвинея , Гана , Gibraltar , Гамбия , Гвинея , Гваделупа , Экваториальная Гвинея , Греция , Хорватия , Венгрия , Ирландия , Израиль , Ирак , Иран , Исландия , Италия , Иордания , Кения , Кувейт , Казахстан , Ливан , Лихтенштейн , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова , Мадагаскар , Македония , Мали , Монголия , Мартиника , Мавритания , Мальта , Маврикий , Malawi , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Нидерланды , Оман , Пакистан , Польша , Португалия , Катар , Reunion , Румыния , Россия , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Словения , Словакия , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Суринам , Turks And Caicos Islands , Чад , Того , Таджикистан , Туркменистан , Турция , Танзания , Украина , Уганда , Узбекистан , Йемен , Майотте , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Print Technical Specification

Выход

  • Выходная мощность
    300Ватт / 500ВА
  • Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    300Ватт / 500ВА
  • Номинальное выходное напряжение
    230V
  • Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50 Гц
  • Выходная частота (не синхронизированная)
    50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц
  • Топология
    линейно-интерактивный
  • Тип формы напряжения
    Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
  • Выходные соединители
    (1) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание)
    (3) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
  • Время переключения
    6ms typical : 10ms maximum

Входной

  • Номинальное входное напряжение
    230V
  • Входная частота
    45 – 65 Гц
  • Тип входного соединения
    IEC-320 C14
  • Длина шнура
    1.83метры
  • Диапазон входного напряжения при работе от сети
    160 - 280В
  • Число сетевых шнуров
    1
  • Максимальный входной ток
    2.0A

Коммуникационные средства и средства администрирования

  • Панель управления
    Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки).
  • Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

  • Рейтинг энергии всплеска
    273джоулей

Физические

  • Максимальная высота
    185mm , 18.5cm
  • Максимальная ширина
    115mm , 11.5cm
  • Максимальная глубина
    213mm , 21.3cm
  • Масса нетто
    5.2kg
  • Масса брутто
    5.68kg
  • Высота транспортной упаковки
    257mm , 25.7cm
  • Ширина транспортной упаковки
    190mm , 19.0cm
  • Глубина транспортной упаковки
    291mm , 29.1cm
  • Цвет
    Black
  • Число единиц упаковки
    2.0
  • Устройств на поддоне
    60.0
  • Коды транспортных контейнеров
    6073130430736 7

Окружающей среды

  • Рабочая температура
    0 - 40 °C
  • Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
  • Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000метры
  • Температура хранения
    -15 - 45 °C
  • Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
  • Высота над уровнем моря хранения
    0-15000метры
  • Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
    45.0dBA

Соответствие

  • Соответствие требованиям
    CE
  • Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену

Устойчивое положение Предложение

  • RoHS
    Соответствие
  • REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • PEP
    См. на вкладке "Документация"
  • EOLI
    См. на вкладке "Документация"
Технические руководства и гарантии
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

Back-UPS BX500CI
PDF
PDF

Номинал

264KB

Обновлено

2018-06-14

Installation Manual for Back-UPS BX500CI
Brochure
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

Back-UPS BX500CI
PDF
PDF

Номинал

73KB

Обновлено

2018-06-08

Two page brochure with top level features, benefits, and specifications.
Разрешения контролирующих органов
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

137KB

Обновлено

2018-06-18

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Номинал

702KB

Обновлено

2018-06-18

IEC 62040-1:2008
PDF

Номинал

157KB

Обновлено

2018-06-13

EN 62040-2:2006; CISPR 22:2006; IEC 61000-3-2:2006; IEC 61000-2-2:2002: IEC 61000-4-2:1995/A2:2001; IEC 61000-4-3:2006; IEC 61000-4-4:2004; IEC 61000-4-5:2006; IEC 61000-4-6:2007; IEC 61000-4-8:1993/A1:2001
Environmental Profile
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

463KB

Обновлено

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range

Наименование

EoLi - Back-UPS Profile 1
PDF
PDF

Номинал

407KB

Обновлено

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
Наименование
Номинал
Обновлено

Категория

Подкатегория


Гарантия с увеличенным до 1-го года сроком (при продлении или большом объеме)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01A
Уточнить наличие
+7 495 777-99-90
Уточнить наличие  +7 495 777-99-90
3 года продления гарантии на сервисный пакет (для приобретения новых продуктов)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01A
Уточнить наличие
+7 495 777-99-90
Уточнить наличие  +7 495 777-99-90
Гарантия с увеличенным до 3-х лет сроком (при продлении или большом объеме)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01A
Уточнить наличие
+7 495 777-99-90
Уточнить наличие  +7 495 777-99-90
1 год продления гарантии на сервисный пакет (для приобретения новых продуктов)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01A
Уточнить наличие
+7 495 777-99-90
Уточнить наличие  +7 495 777-99-90

Показать Число результатов на страницу