ИБП APC Back-UPS 1400 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, евророзетки

Поделиться:

ИБП APC Back-UPS 1400 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, евророзетки

BX1400U-GR

Description: Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров

Состав : User Manual

ИБП APC Back-UPS 1400 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, евророзетки

Уточнить наличие
+7 495 777-99-90
Состав: руководство пользователя

Сопутствующие продукты, услуги и дополнительное оборудование

Весь ассортимент дополнительного оборудования для выбранного продукта

BX1400U-GR Features

ИБП APC Back-UPS 1400 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, евророзетки

  • Автоматический перезапуск полезных нагрузок после выключения ИБП
    Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления сетевого электропитания.
  • Встроенный автоматический тест работоспособности ИБП
    Регулярная самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
  • Автоматическая регулировка напряжения (встроенный автоматический стабилизатор напряжения / AVR)
    Автоматическое ступенчатое повышение или понижение напряжения до значения, приемлемого для нормальной работы оборудования.
  • Многоразовый автоматический предохранитель
    Простая процедура восстановления после перегрузки; замена предохранителя не требуется.
  • Защита телефонных линий от всплесков напряжения
    Защита подключенного оборудования от всплесков напряжения, которые распространяются по телефонным линиям.
  • USB connection
    Доступ к дополнительным функциям защиты питания и управления ИБП с компьютера через последовательный порт.

ИБП серии Back-UPS Достоинства и преимущества

  • Светодиодный дисплей
    Визуальные индикаторы помогут быстро определить состояние устройства и питания.
  • Звуковые сигналы
    Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
  • Встроенный автоматический тест работоспособности ИБП
    Регулярная самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • Уведомление об отказе батареи
    Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое техническое обслуживание.
  • Розетки с аккумуляторным питанием и сетевым фильтром
    Поддержите и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.
  • Розетки с защитой только от всплесков напряжения
    Защита вспомогательной электронной техники от всплесков и перепадов напряжения без потребления энергии от аккумулятора, необходимой для работы более важного оборудования при отключении сетевого питания.
  • Розетки с питанием от аккумулятора и розетки с защитой от опасных всплесков энергии в электосети
    Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.
  • Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
    Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Распространение продукции
Распространение продукции

Андорра , Албания , Австрия , Азербайджан , Босния и Герцеговина , Бельгия , Болгария , Serbia and Montenegro , Германия , Эстония , Испания , Грузия , Греция , Хорватия , Венгрия , Исландия , Италия , Литва , Люксембург , Латвия , Македония , Нидерланды , Португалия , Румыния , Россия , Словения , Туркменистан , Турция

Print Technical Specification

Выход

  • Выходная мощность
    700Ватт / 1.4 kВА
  • Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    700Ватт / 1.4 kВА
  • Номинальное выходное напряжение
    230V
  • Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Выходная частота (не синхронизированная)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Топология
    линейно-интерактивный
  • Тип формы напряжения
    Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
  • Выходные соединители
    (4) Schuko CEE 7 (Батарейное резервное питание)
  • Время переключения
    8ms typical : 10 ms maximum

Входной

  • Номинальное входное напряжение
    230V
  • Входная частота
    50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)
  • Тип входного соединения
    Schuko CEE 7/7P
  • Длина шнура
    1.22метры
  • Диапазон входного напряжения при работе от сети
    150 - 280В
  • Число сетевых шнуров
    1
  • Тип необходимой защиты на входе
    1-полюсный выключатель
  • Максимальный входной ток
    6.0A
  • Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
    0.5

Батареи и продолжительность автономной работы

Коммуникационные средства и средства администрирования

  • Панель управления
    Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки).
  • Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

  • Рейтинг энергии всплеска
    273джоулей
  • Защита линии передачи данных
    Защита факс-модема со стороны телефонной линии с розеткой RJ-11

Физические

  • Максимальная высота
    215mm , 21.5cm
  • Максимальная ширина
    130mm , 13.0cm
  • Максимальная глубина
    336mm , 33.6cm
  • Масса нетто
    12.0kg
  • Масса брутто
    12.94kg
  • Высота транспортной упаковки
    295mm , 29.5cm
  • Ширина транспортной упаковки
    245mm , 24.5cm
  • Глубина транспортной упаковки
    440mm , 44.0cm
  • Цвет
    Black

Окружающей среды

  • Рабочая температура
    0 - 40 °C
  • Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95% non-condensing %
  • Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000метры
  • Температура хранения
    -15 - 40 °C
  • Относительная влажность хранения
    0 - 95% non-condensing %
  • Высота над уровнем моря хранения
    0-9000метры
  • Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
    45.0dBA

Соответствие

  • Соответствие требованиям
    CE
  • Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
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
Back-UPS BX950U-GR / BX1400U-GR
PDF
PDF

Номинал

275KB

Обновлено

2018-06-14

Installation Guide for Back-UPS BX950U-GR and BX1400U-GR
Brochure
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

134KB

Обновлено

2018-06-11

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Разрешения контролирующих органов
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

137KB

Обновлено

2018-06-18

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Номинал

355KB

Обновлено

2018-06-15

IEC 62040-1 (ed.1)

Наименование

EMC REPORT APC BACK-UPS 1400VA, 230V, AVR
PDF
PDF

Номинал

2006KB

Обновлено

2018-06-11

EN 62040-2: 2006 Environment: First Classification of EUT: Category C1; IEC61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009; IEC61000-3-3:2013; EN 62040-2: 2006; IEC61000-4-2:2008; IEC61000-4-6:2008; IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010; IEC61000-4-8:2009; IEC61000-4-4:2012; IEC61000-2-2:2002; IEC61000-4-5:2005
Наименование
Номинал
Обновлено

Категория

Подкатегория


Гарантия с увеличенным до 3-х лет сроком (при продлении или большом объеме)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01
Уточнить наличие
+7 495 777-99-90
Уточнить наличие  +7 495 777-99-90
Гарантия с увеличенным до 1-го года сроком (при продлении или большом объеме)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01
Уточнить наличие
+7 495 777-99-90
Уточнить наличие  +7 495 777-99-90

Показать Число результатов на страницу