Информационный кабель APC, категория 5 улучшенная, цвет серый (CMR Gray), оконцован штекерами 6xRJ-45, 9,4 м

Поделиться:

Информационный кабель APC, категория 5 улучшенная, цвет серый (CMR Gray), оконцован штекерами 6xRJ-45, 9,4 м

DDCC5E-031

Description: Решения сетевой и коммуникационной инфраструктуры для центров обработки данных: соединители RJ45; коммутационные панели; медные кабели и коммутационные шнуры для ЛВС; оконцованные оптоволоконные решения.

Состав : Installation Guide , User Manual

Информационный кабель APC, категория 5 улучшенная, цвет серый (CMR Gray), оконцован штекерами 6xRJ-45, 9,4 м

Уточнить наличие
+7 495 777-99-90
Состав: Installation Guide , руководство пользователя

DDCC5E-031 Features

Информационный кабель APC, категория 5 улучшенная, цвет серый (CMR Gray), оконцован штекерами 6xRJ-45, 9,4 м

  • Настройка по принципу Plug and Play
    Быстрая и легкая установка

Сетевые подключения Достоинства и преимущества

  • Комплексное предложение
    Номенклатура Actassi включает соединители RJ45; коммутационные панели; медные кабели и коммутационные шнуры для ЛВС; оконцованные оптоволоконные решения.
  • Простой и быстрый монтаж
    Такие инновации Actassi, как соединитель S-One, выдвижные 19-дюймовые коммутационные панели и кабели CL-MX, позволяют экономить до 20% затрат времени на монтаж без ущерба для качества кабельной системы. Соединитель S-One монтируется на 50% быстрее обычного, а оконцованный оптоволоконный кабель — в 3 раза быстрее.
  • Превосходный уровень удобства в использовании.
    Решения Actassi просты в выборе, монтаже, эксплуатации и модернизации
  • Совместимость с продуктами Schneider Electric
    Компоненты Actassi отлично сочетаются с другими продуктами и решениями Schneider Electric в рамках полных систем.
  • Новаторство в технике и коммерции
    В ассортимент продукции Actassi входят соединители RJ45, не требующие сборки и применения монтажных инструментов (необходимые временные затраты на монтаж на 50% меньше обычных); 19-дюймовые монтажные панели для медного кабеля с функциями выдвижения и быстрой фиксации, автоматическим заземлением и превосходными средствами организации и маркировки кабелей; инновационные кабели для ЛВС с общим экраном из фольги; тройные и четверные точки консолидации для ЛВС класса EA с высочайшими характеристиками; оконцованные решения на основе медного и оптоволоконного кабеля, на 100% предварительно собранные и оттестированные.
  • PoE+
    Соединители S-One поддерживают технологию PoE+
  • Гарантия высоких рабочих характеристик, безопасности и надежности
    Верификация независимыми лабораториями. Ежегодно подтверждаемая независимая сертификация Независимая сертификация соответствия характеристик требованиям всех категорий, включая самую высокую категорию 6A (10 Гбит/с), как в экранированном, так и в неэкранированном вариантах. Полное соответствие компонентов стандартам ISO 11801:2011 Ed 2.2, EIA/TIA 568-C. Обучение и широкие гарантийные обязательства, распространяющиеся на систему в целом. Внимание к экологии: предложение со знаком Green Premium (экологический профиль продукта)
  • Соответствие характеристик самым современным международным стандартам
    Компоненты Actassi для компьютерных сетей соответствуют самым передовым международным стандартам, таким как ISO/IEC 11801 amd 2:2010 в случае соединителя S-One, перекрывая их требования с запасом.
Распространение продукции
Распространение продукции

Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Афганистан , Antigua and Barbuda , Ангуила , Албания , Армения , Нидерландские Антильские острова , Ангола , Аргентина , Австрия , Аруба , Азербайджан , Босния и Герцеговина , Барбадос , Бангладеш , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Бермудские острова , Бруней , Боливия , Бразилия , Бутан , Ботсвана , Беларусь , Белиз , Канада , The Democratic Republic Of Congo , Центральноафриканская Республика , Конго , Швейцария , Кот-д'Ивуар , Cook Islands , Чили , Камерун , Китай , Колумбия , Коста-Рика , Serbia and Montenegro , Куба , Кипр , Чехия , Германия , Джибути , Дания , Доминиканская Республика , Алжир , Эквадор , Эстония , Египт , Западная Сахара , Эритрея , Испания , Эфиопия , Финляндия , Фиджи , Falkland Islands , Франция , Габон , Соединенное Королевство , Грузия , Гана , Gibraltar , Гамбия , Гвинея , Экваториальная Гвинея , Греция , Гватемала , Гайана , Гонконг , Гондурас , Хорватия , Венгрия , Индонезия , Ирландия , Израиль , Индия , Ирак , Иран , Исландия , Италия , Ямайка , Иордания , Кения , Камбоджа , Южная Корея , Кувейт , Cayman Islands , Казахстан , Ливан , Лихтенштейн , Шри-Ланка , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова , Македония , Мали , Мьянма , Монголия , Мавритания , Мальта , Malawi , Мексика , Малайзия , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Никарагуа , Нидерланды , Норвегия , Непал , Оман , Панама , Перу , Папуа - Новая Гвинея , Филиппины , Пакистан , Польша , Пуэрто-Рико , Португалия , Парагвай , Румыния , Россия , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Швеция , Сингапур , Словения , Словакия , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Суринам , Сальвадор , Чад , Того , Таиланд , Таджикистан , Туркменистан , Тунис , Восточный Тимор , Турция , Тринидад и Тобаго , Тайвань , Танзания , Украина , Уганда , Соединенные Штаты , Уругвай , Узбекистан , Венесуэла , Виргинские острова Соединенных Штатов , Вьетнам , Йемен , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Print Technical Specification

Выход

  • Число портов
    6

Входной

  • Длина шнура
    9.45метры

Физические

  • Максимальная высота
    84mm , 8.4cm
  • Максимальная ширина
    338mm , 33.8cm
  • Максимальная глубина
    356mm , 35.6cm
  • Масса нетто
    2.0kg
  • Масса брутто
    2.23kg
  • Высота транспортной упаковки
    84mm , 8.4cm
  • Ширина транспортной упаковки
    338mm , 33.8cm
  • Глубина транспортной упаковки
    356mm , 35.6cm
  • Цвет
    Grey
  • Соединитель A
    RJ45 (категории 5E с прямой разводкой)
  • Соединитель B
    RJ45 (категории 5E с прямой разводкой)

Соответствие

  • Соответствие требованиям
    ETL, TAA compliance, Признано UL
  • Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
Наименование
Номинал
Обновлено