Накладная рамка для кабелей на крышу, 4U, ширина 19 дюймов (482 мм)

Поделиться:

Накладная рамка для кабелей на крышу, 4U, ширина 19 дюймов (482 мм)

VDIM33174

Description: Накладная стойка Overhead Zone Cabling Patch Frame — это двухопорная стойка высотой 4U и шириной 482 мм (19"), которая крепится непосредственно к подвесным системам организации кабелей над стойками или шкафами и предназначена для коммутации или установки небольших переключателей. Система Zone Cabling обеспечивает гибкость проектирования сети и центра обработки данных, а также помогает экономить время и деньги за счет избавления от привязки физических кабельных систем сети к шкафу и предоставления возможности перемещения стоек и модернизации сети. В стандартную комплектацию стойки входят скобы для сетчатого кабельного поддона. Также можно использовать системы кабельных лестниц при помощи скобы подъема кабельных лестниц (AR8186). Стойка допускает установку оборудования и кабелей общим весом до 15 кг (33 фунта).

Состав : Installation guide , Mounting hardware , Qty 1 - 8 inch/20cm grounding strap , Qty 1 - Documentation label holder , Qty 2 - Cable Radius Drop , Qty 2 - Mesh wire cable tray mounting brackets , Qty 2 - Straight/Angle mounting brackets , Qty 4 - Hook-and-loop fasteners

Накладная рамка для кабелей на крышу, 4U, ширина 19 дюймов (482 мм)

Накладная стойка Overhead Zone Cabling Patch Frame — это двухопорная стойка высотой 4U и шириной 482 мм (19"), которая крепится непосредственно к подвесным системам организации кабелей над стойками или шкафами и предназначена для коммутации или установки небольших переключателей. Система Zone Cabling обеспечивает гибкость проектирования сети и центра обработки данных, а также помогает экономить время и деньги за счет избавления от привязки физических кабельных систем сети к шкафу и предоставления возможности перемещения стоек и модернизации сети. В стандартную комплектацию стойки входят скобы для сетчатого кабельного поддона. Также можно использовать системы кабельных лестниц при помощи скобы подъема кабельных лестниц (AR8186). Стойка допускает установку оборудования и кабелей общим весом до 15 кг (33 фунта).

Уточнить наличие
+7 495 777-99-90
Состав: руководство по инсталляции , Mounting hardware , Шина заземления длиной 8 дюймов / 20 см – 1 шт. , Держатель для документации — 1 шт. , Кол-во 2 — закругленный спуск для кабелей , Крепежные кронштейны для сетчатого кабельного короба — 2 шт. , Угловые крепежные кронштейны — 2 шт. , Контактные ленты — 2 шт.

Сопутствующие продукты, услуги и дополнительное оборудование

Весь ассортимент дополнительного оборудования для выбранного продукта

Сетевые подключения Достоинства и преимущества

  • Комплексное предложение
    Номенклатура Actassi включает соединители RJ45; коммутационные панели; медные кабели и коммутационные шнуры для ЛВС; оконцованные оптоволоконные решения.
  • Простой и быстрый монтаж
    Такие инновации Actassi, как соединитель S-One, выдвижные 19-дюймовые коммутационные панели и кабели CL-MX, позволяют экономить до 20% затрат времени на монтаж без ущерба для качества кабельной системы. Соединитель S-One монтируется на 50% быстрее обычного, а оконцованный оптоволоконный кабель — в 3 раза быстрее.
  • Превосходный уровень удобства в использовании.
    Решения Actassi просты в выборе, монтаже, эксплуатации и модернизации
  • Совместимость с продуктами Schneider Electric
    Компоненты Actassi отлично сочетаются с другими продуктами и решениями Schneider Electric в рамках полных систем.
  • Новаторство в технике и коммерции
    В ассортимент продукции Actassi входят соединители RJ45, не требующие сборки и применения монтажных инструментов (необходимые временные затраты на монтаж на 50% меньше обычных); 19-дюймовые монтажные панели для медного кабеля с функциями выдвижения и быстрой фиксации, автоматическим заземлением и превосходными средствами организации и маркировки кабелей; инновационные кабели для ЛВС с общим экраном из фольги; тройные и четверные точки консолидации для ЛВС класса EA с высочайшими характеристиками; оконцованные решения на основе медного и оптоволоконного кабеля, на 100% предварительно собранные и оттестированные.
  • PoE+
    Соединители S-One поддерживают технологию PoE+
  • Гарантия высоких рабочих характеристик, безопасности и надежности
    Верификация независимыми лабораториями. Ежегодно подтверждаемая независимая сертификация Независимая сертификация соответствия характеристик требованиям всех категорий, включая самую высокую категорию 6A (10 Гбит/с), как в экранированном, так и в неэкранированном вариантах. Полное соответствие компонентов стандартам ISO 11801:2011 Ed 2.2, EIA/TIA 568-C. Обучение и широкие гарантийные обязательства, распространяющиеся на систему в целом. Внимание к экологии: предложение со знаком Green Premium (экологический профиль продукта)
  • Соответствие характеристик самым современным международным стандартам
    Компоненты Actassi для компьютерных сетей соответствуют самым передовым международным стандартам, таким как ISO/IEC 11801 amd 2:2010 в случае соединителя S-One, перекрывая их требования с запасом.
Распространение продукции
Распространение продукции

Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Албания , Армения , Ангола , Австрия , Азербайджан , Босния и Герцеговина , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Ботсвана , Беларусь , Канада , The Democratic Republic Of Congo , Центральноафриканская Республика , Конго , Швейцария , Кот-д'Ивуар , Камерун , Serbia and Montenegro , Кипр , Чехия , Германия , Джибути , Дания , Алжир , Эстония , Египт , Западная Сахара , Эритрея , Испания , Эфиопия , Финляндия , Франция , Габон , Соединенное Королевство , Грузия , Французская Гвинея , Гана , Gibraltar , Гамбия , Гвинея , Гваделупа , Экваториальная Гвинея , Греция , Хорватия , Венгрия , Ирландия , Израиль , Ирак , Иран , Исландия , Италия , Иордания , Кения , Кувейт , Казахстан , Ливан , Лихтенштейн , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова , Мадагаскар , Македония , Мали , Монголия , Мартиника , Мавритания , Мальта , Маврикий , Malawi , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Нидерланды , Норвегия , Оман , Пакистан , Польша , Португалия , Reunion , Румыния , Россия , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Швеция , Словения , Словакия , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Суринам , Turks And Caicos Islands , Чад , Того , Таджикистан , Туркменистан , Тунис , Турция , Танзания , Украина , Уганда , Соединенные Штаты , Узбекистан , Йемен , Майотте , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Print Technical Specification

Физические

  • Максимальная высота
    350mm , 35.0cm
  • Максимальная ширина
    500mm , 50.0cm
  • Максимальная глубина
    160mm , 16.0cm
  • Высота стойки
    4U
  • Масса нетто
    2.55kg
  • Масса брутто
    2.8kg
  • Высота транспортной упаковки
    90mm , 9.0cm
  • Ширина транспортной упаковки
    260mm , 26.0cm
  • Глубина транспортной упаковки
    540mm , 54.0cm
  • Цвет
    Black
  • Ширина стойки
    19"

Соответствие

  • Соответствие требованиям
    TAA compliance
  • Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
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
9018KB

Обновлено

2018-06-18

Installation and customization instructiosn for the Overhead 19" Zone Cabling Rack
Brochure
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

2149KB

Обновлено

2018-06-12

Наименование
Номинал
Обновлено

Категория

Подкатегория


Стоечный БРП базового уровня, 220-240 В, 63 А, (3) C19

Надежное распределение питания

AP6038A
Уточнить наличие
+7 495 777-99-90
Уточнить наличие  +7 495 777-99-90
AP6020A
Уточнить наличие
+7 495 777-99-90
Уточнить наличие  +7 495 777-99-90
AP6015A
Уточнить наличие
+7 495 777-99-90
Уточнить наличие  +7 495 777-99-90
Кольца для прокладки кабелей без помощи инструментов (100 шт.)

Приспособление для укладки, помогающее избегать натяжения кабелей, аккуратно укладывая их внутри шкафа или стойки.

AR7540100
Уточнить наличие
+7 495 777-99-90
Уточнить наличие  +7 495 777-99-90
Кольца для прокладки кабелей без помощи инструментов (10 шт.)

Приспособление для укладки, помогающее избегать натяжения кабелей, аккуратно укладывая их внутри шкафа или стойки.

AR7540
Уточнить наличие
+7 495 777-99-90
Уточнить наличие  +7 495 777-99-90
Сетевая плата для ИБП APC SMART-UPS RT 1000 ВА 230 В, стоечное исполнение

On-line система бесперебойного питания высокой плотности мощности с двойным преобразованием энергии и масштабированием по времени работы от аккумуляторов

SURT1000RMXLI-NC
Уточнить наличие
+7 495 777-99-90
Уточнить наличие  +7 495 777-99-90
Комплект крепежа для кабель-роста (шкафы, каналы, накладная рамка 4U)

Комплект крепления кабельной лестницы содержит две регулируемых скобы, которые могут устанавливаться на различные поверхности, создавая точки опоры для системы кабельных лестниц. Эта гибкая скоба может крепиться к различным поверхностям: к верхней части кабельных каналов (для подъема лестницы), к крышам шкафов NetShelter (прямой ввод лестницы в шкаф) или использоваться в качестве крепежного набора для коммутационной рамы Overhead Zone Cabling 4U Patch Frame (VDIM33174).

AR8186
Уточнить наличие
+7 495 777-99-90
Уточнить наличие  +7 495 777-99-90

Показать Число результатов на страницу