Контроль доступа в стойку NetBotz Rack Access

Полностью интегрированная, масштабируемая система с поддержкой массового конфигурирования, обеспечивающая управление удаленным и локальным доступом к серверным стойкам APC и сторонних производителей.

Решение по управлению доступом к стойкам (APC Rack Access) легко интегрируется с NetBotz, образуя единый интерфейс для управления и контроля прав доступа к стойкам, а также для контроля окружающей среды. Модуль контроля доступа в стойку подключается через порт A-Link и монтируется в основании стойки, не занимая полезное пространство. Массовое конфигурирование до 130 дверей превращает развертывание большого ЦОДа в легкую задачу. Использование архитектуры NetBotz позволяет сэкономить IP-адреса и связанные с их выделением средства, а также обеспечивает интеграцию с InfraStruxure Central. Применение HID технологии и бесконтактных карт доступа обеспечивает интеграцию с системами контроля доступа в здание. Решение по управлению доступом к серверным стойкам APC легко масштабируется и может использоваться для серверных стоек APC NetShelter SX или стоек любых других производителей.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Система контроля доступа к стойкам NetBotz Rack Access Pod 170 (для стойки APC SX) № артикула NBPD0171 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Система контроля доступа к стойкам NetBotz Rack Access Pod 170 (для стойки Chatsworth GlobalFrame) № артикула NBPD0172 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Защита
Доступ в режиме с защитой от записи Коллективный доступ без опасности записи неавторизированных изменений конфигурации.
Парольная защита Защита с назначаемым пользователем паролем предотвращает несанкционированный доступ по протоколу LDAP и к серверам Active Directory.
Готовность
Управление физическим доступом Предоставление авторизованным пользователям доступа к оборудованию по бесконтактным картам.
Датчик открывания двери Обнаружение устройством NetBotz факт открытия двери, по которому запускается запись сигнала от камеры видеонаблюдения.
Планирование доступа пользователей Предоставление доступа к оборудованию в определенное время, указанное для каждой бесконтактной карты.
Регистрация пользователей по смарт-карте Регистрация бесконтактных карт и их владельцев.
A-Link communication port Гибкость развертывания: модули расширения датчиков можно устанавливать на расстоянии до 1000 метров от совместимого устройства NetBotz.
Администрируемость
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert Масштабируемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
Использование мастер-ключа При отключении электропитания и выполнении технического обслуживания вместо электронного контроля доступа используется обычный ключ.