Датчики/камеры/лицензии/аксессуары

Полный спектр дополнительных компонентов для оптимальной работы устройства обеспечения безопасности и контроля параметров среды



 
Расширенный ассортимент камер позволяет ИТ-администраторам точно подбирать камеры с нужными характеристиками под конкретные требования. ПО видеоконтроля предоставляет такие возможности, как быстрый поиск и воспроизведение видеозаписей, а также разметка фрагментов записи с помощью тегов. Внешняя камера NetBotz и CCTV-камеры (подключаемые через адаптер для аналоговых камер CCTV) совместимы с NetBotz 300, 400 и 500.
Подробнее
Модули расширения NetBotz и внешние датчики позволяют создать комплексную систему контроля, дающую полную картину охраняемой зоны.
Подробнее
Программное обеспечение для устройств NetBotz расширяет набор встроенных функций, добавляя возможности приема-передачи звука, записи и воспроизведения звука, маскирования (блокировки) камер, цифровой подписи видеозаписей, фильтрации IP-адресов, использования расширенных полей местоположения и неограниченных имен пользователей, а также шесть уровней административных прав. Кроме того, имеется возможность объединения нескольких потоков видео NetBotz на одном экране с использованием лицензий StruxureWare Data Center Expert Surveillance Licenses.
Подробнее
Кабели, монтажные скобы и другие аксессуары позволяют быстро и легко устанавливать устройства мониторинга в любой среде. Инжекторы Power over Ethernet позволяют подавать питание на устройства APC с поддержкой технологии PoE по кабелю CAT5. APC тестирует сетевые средства мониторинга и аксессуары на совместимость со всеми продуктами NetBotz, экономя вам время, необходимое для установки.
Подробнее
Решение по управлению доступом к стойкам (APC Rack Access) легко интегрируется с NetBotz, образуя единый интерфейс для управления и контроля прав доступа к стойкам, а также для контроля окружающей среды. Модуль контроля доступа в стойку подключается через порт A-Link и монтируется в основании стойки, не занимая полезное пространство. Массовое конфигурирование до 130 дверей превращает развертывание большого ЦОДа в легкую задачу. Использование архитектуры NetBotz позволяет сэкономить IP-адреса и связанные с их выделением средства, а также обеспечивает интеграцию с InfraStruxure Central. Применение HID технологии и бесконтактных карт доступа обеспечивает интеграцию с системами контроля доступа в здание. Решение по управлению доступом к серверным стойкам APC легко масштабируется и может использоваться для серверных стоек APC NetShelter SX или стоек любых других производителей.
Подробнее