NetBotz 500

Эффективный контроль безопасности и окружающей среды в коммутационных узлах и ЦОДах

Ознакомьтесь с 3D анимацией, иллюстрирующей датчики NetBotz.
Система NetBotz 500 обеспечивает высочайшую безопасность и контроль окружающей среды. Система NetBotz 500 имеет функцию видеослежения и контроля для записи человеческой деятельности, позволяя пользователям отслеживать проникновения в систему. Система обеспечивает контроль температуры, влажности, контактов открытия дверей, сухих контактов, вибрации, дыма, двухсторонний аудио-контроль, контроль протечки. Среди дополнительных возможностей системы NetBotz 500 — интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert и возможность уведомления пользователей о достижении установленных пороговых значений, что делает систему NetBotz 500 идеальной для защиты вашего ит-оборудования от несанкционирования доступа и ненадлежащей эксплуатации. Систему NetBotz 500 можно использовать от сетевых помещений до центров обработки данных, но, как правило, система устанавливается в средних и крупных центрах обработки данных. NetBotz — это система активного мониторинга, разработанная для защиты от физических угроз, включая несанкционированный доступ и отклонения параметров окружающей среды. Благодаря масштабированию система одинаково хорошо подходит для мониторинга среды и доступа, как для телекоммуникационных узлов так и центров обработки данных. Модульная архитектура NetBotz позволяет наращивать количество датчиков вместе с устройствами. Система поддерживает несколько уровней эскалации и форматов уведомления пользователей о достижении установленных пороговых значений параметров. Для управления несколькими устройствами NetBotz используйте систему StruxureWare Data Center Expert. StruxureWare Data Center Expert обеспечивают единый интерфейс для нескольких камер, быстрый поиск и воспроизведение видео, а также поддерживает теги.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Система мониторинга для стоечной среды NetBotz Rack Monitor 570 № артикула NBRK0570 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Гибкость
Регулируемый порог Настройка пороговых значений (несколько пороговых значений для одного датчика, составление расписаний, уровни опасности) в соответствии с текущими требованиями.
Настроенные политики эскалации Управление аварийными сигналами в соответствии с политикой распространения и получения информации в различных форматах.
Готовность
Уведомление о возникновении неисправности Уведомление о событиях в режиме реального времени позволяет сократить сроки реакции на критическое изменение физической инфраструктуры. Позволяют ИТ-администраторам сокращать среднюю продолжительность ремонта, улучшать эффективность и увеличивать время безотказной работы.
Видеонаблюдение Обнаружение и запись движущегося объекта, что позволяет сопоставить видеозапись с фактом доступа или сигналом проникновения в охраняемую среду, что ускоряет анализ причин возникновения проблем.
Контроль параметров окружающей среды Предотвращение отказа оборудования из-за различных опасных внешних факторов.
Контроль доступа Обнаружение несанкционированного доступа с помощью датчиков открытия дверей.
Администрируемость
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert Масштабируемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
Просмотр оповещений Простота просмотра и кореллирование тревожных сигналов. Сопровождение тревожных сигналов соответствующим контекстом путем прикрепления видеофрагментов, графиков и схем.
Совместимость с системой управления предприятием Информация о состоянии оборудования доступна используемой заказчиком системе управления предприятием за счет направления SNMP-трапов (событий) через SNMPv1, SNMPv2 и SNMPv3 с помощью PowerNet MIB.
Клиентское приложение Advanced View Устойчивый к сбоям интерфейс, обеспечивающий архивирование тревожных сигналов, графиков и настроек.
Совокупная стоимость владения
Доступ с использованием браузера Использование браузера в качестве интерфейса пользователя. Обеспечивает оперативный доступ из любой точки защищенной сети.
Запись видео при наступлении определенных событий Сохранение видеозаписи при обнаружении движения или тревожного сигнала.