NetBotz 200

Экономичный и гибкий контроль для всех типов информационных сред — от малых сетей до больших центров обработки данных.

NetBotz 250 – это наиболее эффективный и экономичный способ мониторинга ИТ-сред любых типов и размеров . Благодаря наличию шести встроенных портов для подключения различных проводных датчиков NetBotz, включая датчики температуры, температуры/влажности, дыма, а также точечные датчики утечек, устройство позволяет защитить компьютерное оборудование от экологических угроз. Встроенная поддержка беспроводных датчиков NetBotz обеспечивает быстрое развертывание вашей системы мониторинга. Дополнительные преимущества, такие как возможности интеграции в систему мониторинга StruxureWare Data Center Expert и индивидуальной настройки сигнализации делают NetBotz 250 идеальным средством защиты вашей ИТ инфраструктуры.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Стоечное устройство мониторинга NetBotz 250 № артикула NBRK0250 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Совокупная стоимость владения
Browser Accessible Использование браузера в качестве интерфейса пользователя. Обеспечивает оперативный доступ из любой точки защищенной сети.
Защита
Парольная защита Защита с назначаемым пользователем паролем предотвращает несанкционированный доступ по протоколу LDAP и к серверам Active Directory.
Администрируемость
Совместимость с системой управления предприятием Информация о состоянии оборудования доступна используемой заказчиком системе управления предприятием за счет направления SNMP-трапов (событий) через SNMPv1, SNMPv2 и SNMPv3 с помощью PowerNet MIB.
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert Масштабируемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
Easy Integration Интеграция со стойками APC, датчиками NetBotz и системой Data Center Expert упрощает развертывание, конфигурирование и управление.
Готовность
Контроль доступа Обнаружение несанкционированного доступа с помощью датчиков открытия дверей.
Уведомление о возникновении неисправности Уведомление о событиях в режиме реального времени позволяет сократить сроки реакции на критическое изменение физической инфраструктуры. Позволяют ИТ-администраторам сокращать среднюю продолжительность ремонта, улучшать эффективность и увеличивать время безотказной работы.
Рационализация кабельного хозяйства Применение беспроводных датчиков позволяет избавиться от лишних кабелей и соответствующих расходов.
Дистанционная перезагрузка оборудования Отпадает необходимость выезда специалиста на удаленный объект.
Контроль параметров окружающей среды Предотвращение отказа оборудования из-за различных опасных внешних факторов.
Гибкость
Регулируемый порог Настройка пороговых значений (несколько пороговых значений для одного датчика, составление расписаний, уровни опасности) в соответствии с текущими требованиями.
Компактный форм-фактор Возможен монтаж в стойку вместе с другим ИТ-оборудованием либо в тыльной части без занятия U-позиций.
Гибкость и приспособляемость Обеспечивается мониторинг параметров среды и/или доступа в стойку.