Открытые аппаратурные стойки

Открытые стойки, обеспечивающие легкий доступ к ИТ-оборудованию и разводку кабелей.

Четырехопорные открытые стойки предназначены для простого и экономичного монтажа стоечного оборудования в ИТ-помещениях. Идеальное решение для монтажа серверов, сетевого коммуникационного оборудования в системах, не требующих защиты от несанкционированного доступа на уровне стойки. Открытая стойка обеспечивает беспрепятственное воздушное охлаждение, а также быстрый и легкий доступ к установленному оборудованию. Возможность вертикального монтажа стоечных БРП в сочетании с возможностью легкой прокладки, удобной организации и фиксации толстых кабельных жгутов сделали 4-опорные открытые стойки Schneider Electric наилучшим решением на рынке. Можно выбрать открытые стойки с квадратными монтажными отверстиями, предназначенные для монтажа серверов (многие современные серверы рассчитаны на монтаж с использованием отверстий квадратного сечения), сетевого и телекоммуникационного оборудования, и стойки с резьбовыми отверстиями – на монтаж сетевого и телекоммуникационного оборудования.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт 2-опорная стойка NetShelter высотой 45U, с резьбой в отверстиях 12-24, черная № артикула AR201 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Открытая 4-опорная стойка NetShelter высотой 44U с квадратными монтажными отверстиями № артикула AR203A Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Открытая 4-опорная стойка NetShelter высотой 44 U с монтажными отверстиями круглого сечения с резьбой 12-24 № артикула AR204A Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Гибкость
Нумерованные U-позиции Пользователи аппаратурных шкафов избавлены от трудностей с определением отверстий, в которые следует устанавливать аппаратуру: непосредственно на стойки нанесена разметка в единицах U.
Совокупная стоимость владения
Симметричные стабилизационные пластины Стабилизаторы для предотвращения опрокидывания стойки можно установить либо внутри стойки и тем самым сэкономить занимаемую стойкой площадь, либо снаружи.