NetShelter SV

Универсальные шкафы для ИТ-оборудования, обеспеченные необходимыми функциями и возможностями в расчете на фундаментальные требования и применение стоечного оборудования в самых разных ИТ-средах.

Серверная стойка NetShelter SV – это бюджетный вариант известного шкафа Schneider Electric, обладающий всеми базовыми функциями и возможностями. Модель NetShelter SV также совместима с системами охлаждения, распределения питания и организации кабелей, что позволяет создавать надежную стоечную систему для критически важного оборудования. Стоимость уменьшена за счет исключения из комплектации боковых панелей, роликов и заднего кабельного канала, которые в данной серверной стойке являются опцией.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Шкаф NetShelter SV 42U x 600 мм ширина x 1060 мм глубина, со стенками, черный № артикула AR2400 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Шкаф NetShelter SV 42U x 600 мм ширина x 1060 мм глубина, со стенками, в разборе, черный № артикула AR2400FP1 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Шкаф NetShelter SV 42U x 600 мм ширина x 1060 мм глубина, без стенок, черный № артикула AR2401 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Шкаф NetShelter SV 48U x 600 мм ширина x 1060 мм глубина, со стенками, черный № артикула AR2407 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Шкаф NetShelter SV 42U x 800 мм ширина x 1060 мм глубина, со стенками, черный № артикула AR2480 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Шкаф NetShelter SV 48U x 800 мм ширина x 1060 мм глубина, со стенками, черный № артикула AR2487 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Шкаф NetShelter SV 42U x 600 мм ширина x 1200 мм глубина, со стенками, черный № артикула AR2500 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Шкаф NetShelter SV 48U x 600 мм ширина x 1200 мм глубина, со стенками, черный № артикула AR2507 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Шкаф NetShelter SV 42U x 800 мм ширина x 1200 мм глубина, со стенками, черный № артикула AR2580 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Шкаф NetShelter SV 48U x 800 мм ширина x 1200 мм глубина, со стенками, черный № артикула AR2587 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Безопасность
В комплект поставки входят скобы для крепления шкафа болтами к полу Шкафы поставляются со скобами, при помощи которых они крепятся болтами к поддону во время транспортировки. Те же скобы можно использовать для крепления шкафа к полу на месте его установки.
Интегрированное заземление Верхняя и боковые панели, а также передняя и задняя двери электрически соединены с каркасом серверной стойки. На раме предусмотрено восемь резьбовых вставок для присоединения внешнего заземляющего проводника.
Удобство
Монтажные элементы и инструменты для установки шкафов Все шкафы стандартно комплектуются набором монтажных элементов для установки ИТ-оборудования и инструментами для простейшей установки шкафов.
Съемные боковые панели полной высоты Боковые панели снимаются для удобства доступа в процессе монтажа и настойки оборудования. Исходя из требований физической безопасности, они оснащены замками. Ключ — общий для всех панелей, передней и задних дверей.
Кабельные пропуски и панели Кабельные пропуски увеличенного размера в крыше шкафа рассчитаны на прокладку кабелей сверху. Конструкция днища обеспечивает незатрудненный пропуск кабелей из-под фальшпола. В крышах шкафов шириной 800 мм предусмотрены кабельные щетки.
Простой выбор Теперь, чтобы собрать одну стойку, не нужно тратить многие часы на подбор десятков компонентов со своими собственными артикулами. Компания Schneider Electric облегчила эту работу. Потребитель может заказать полный комплект компонентов для сборки стойки, указав лишь один артикул.
Перфорированные передние и задние дверцы Перфорированные передние и задние дверцы обеспечивают достаточную вентиляцию установленного оборудования.
Быстросъемные петли с подпружиненными фиксаторами Передняя дверца навешивается на левую или правую сторону; можно менять передние и задние дверцы местами. Благодаря простому механизму с подпружиненным фиксатором петли дверцы легко снимаются при необходимости.
Гибкость
Предварительно установленные кронштейны для монтажа оборудования в тыльной части шкафа Интегрированные регулируемые кронштейны позволяют устанавливать дополнительное оборудование без занятия U-позиций и без применения инструментов. Каждый из них образует по два посадочных места, что позволяет разместить до четырех дополнительных устройств — таких как стоечные БРП или вертикальные кабельные органайзеры. Переустановка кронштейнов в другое положение либо установка дополнительных (AR824002 — 2 шт.) делают возможным размещение устройств, занимающих до половины высоты стойки — таких как кабельные органайзеры и вертикальные стоечные БРП.
Шкаф в разборе (42U x 600 мм ширины x 1060 мм глубины) для особых случаев. Не всегда дверные проемы бывают рассчитаны на шкафы стандартной высоты в сборе. Шкаф в разборе, даже в упаковке, позволяет ограничиться значительно более скромными требованиями к транспортным путям.
Крепления для объединения в ряды Шкафы оснащаются креплениями, предназначенными для соединения их в рядах в более стабильную общую конструкцию. Предварительно установленные крепления рассчитаны на шаг 600 мм,Также в комплект поставки включен набор для построения рядов с шагом 24 дюйма.
Стандартные ролики и ножки с регулируемыми снизу винтами Шкафы поставляются с установленной выравнивающей опорой и транспортными роликами. Регулировка выполняется с помощью гаечного ключа (необходим доступ снизу).
двойные задние дверцы Двухстворчатые задние двери улучшают доступ и удобство обслуживания установленной в стойке аппаратуры. Использование таких дверей позволяет экономить площадь помещения. Для открывания двери необходимо предусмотреть свободное пространство шириной всего 279 мм (11 дюймов).
Простота регулировки монтажных рельсов Предусмотрена возможность перестановки вертикальных монтажных рельсов с шагом 10 мм в диапазоне, достаточном для выполнения монтажных требований практически любого ИТ-оборудования. Маркировка монтажных позиций помогает избегать перекоса. Для большего удобства U-позиции пронумерованы с лицевой и с тыльной стороны стойки.
Совместимость
Совместимость со стоечными системами Schneider Electric Совместимость с большим количеством стоечных аксессуаров Schneider Electric, что позволяет создать законченную стоечную систему. Настройка стоечных систем с использованием передового инструментария конфигурирования Schneider Electric Design Portal - Small IT Solution Designer вместе с проверкой совместимости продуктов и полезным каталогом оборудования других производителей. Все это помогает наглядно представить идеальное стоечное решение.
Гарантированная совместимость с 19-дюймовым оборудованием любых производителей при условии соответствия стандарту EIA-310. Используются способы крепления, гарантирующие совместимость любой аппаратуры шириной 19" со стойками стандарта EIA-310. Гарантия возврата денег «Fits Like a Glove» (дословно – «подходит словно перчатка») дает заказчику уверенность в том, что любая аппаратура, совместимая со стандартом EIA-310-E, подходит для монтажа в стойки NetShelter.