Стоечные ЖК-консоли

Стоечная консоль высотой 1U, состоящая из клавиатуры, мыши и ЖК-монитора

LCD-консоли для стоек в 3D-анимации.
LCD-консоли от компании APC включают в себя клавиатуру, мышку, LCD-консоль размером 17" / 19", и дополнительный интегрированный KVM-коммутатор с 8 / 16 аналоговыми портами (только в моделях с консолью на 17"), собранные в одну компактную конструкцию типа U1. Данная компактная конструкция позволяет устанавливать KVM-коммутатор на заднюю панель LCD-консоли для установки на стойку, для избавления от необходимости установки отдельного KVM-коммутатора вместе с уже описанной консолью и коммутатором. Консоль легко устанавливается и снижает расходы на техническую поддержку и обслуживание, обеспечивая низкие эксплуатационные расходы. Ультратонкий LCD-экран с поддержкой виртуальной клавиатуры, а также простой в установке комплект для установки на стойку для одного пользователя объединены в одну конструкцию для обеспечения высококачественного, универсального решения для управления и контроля за работой стоек. LCD-консоли для установки на стойки можно использовать в различных информационных средах — от компьютерных залов до больших центров обработки данных.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Стоечный комплект APC из монитора с диагональю 17", клавиатуры и мыши — русская версия. № артикула AP5017R Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Стоечная ЖК-консоль APC 17" № артикула AP5717 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Стоечная ЖК-консоль APC 17" — французская версия № артикула AP5717F Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Стоечная ЖК-консоль APC 17" — немецкая версия № артикула AP5717G Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Стоечная ЖК-консоль APC 17" — русская версия № артикула AP5717R Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Стоечная ЖК-консоль APC 17" — Великобритания № артикула AP5717UK Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Стоечная ЖК-консоль APC 19" № артикула AP5719 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Стоечная ЖК-консоль 17" с встроенным 8-портовым аналоговым KVM-коммутатором № артикула AP5808 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Стоечная ЖК-консоль 17" с встроенным 16-портовым аналоговым KVM-коммутатором № артикула AP5816 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Гибкость
Быстроразъемные соединения Простая установка и демонтаж устройства.
Рычаг для автоматической укладки кабелей Предотвращение возникновения электромагнитных помех за счет правильной организации всех кабелей.
Направляющие салазки Быстрое и легкое крепление к квадратным, круглым и резьбовым отверстиям стойки.
Регулировки в экранном меню Настройка данных на дисплее, в том числе: автонастройка, выход, питание ВКЛ/ОТКЛ, яркость, меню и светодиодный индикатор включения питания.
Совокупная стоимость владения
Малое потребление энергии Потребляет электроэнергии в два с лишним раза меньше, чем ЭЛТ-мониторы с аналогичной диагональю.
Low Cooling Requirements Выделяет меньше тепла, чем ЭЛТ-мониторы с аналогичной диагональю.
Занимает одну U-позицию Экономия полезного пространства в стойках ЦОДа.
Поддержка различных платформ Совместимость с Windows, Sun, Unix и Linux.
Встроенная сенсорная площадка для управления курсором Можно не использовать внешнюю мышь.
Датчик отклонений мощности Экономия электроэнергии за счет автоматического отключения питания устройства, когда оно закрыто.
Терминалы PS/2 Соединяется с сервером или KVM-переключателем через стандартные PS/2-соединители.
Стандартный соединитель VGA Соединяется с сервером или KVM-переключателем через стандартный VGA-соединитель.