Оптимизированная модульная система охлаждения

Эффективные решения охлаждения, оптимизированные для модулей и контейнеров SmartShelter. Покрывает диапазон потребности в отводе тепла от 5 до 30 кВт на стойку, используются технологии прямого расширения, теплообмена с чиллерной водой и «естественного охлаждения».

Для ЦОДов заводской сборки необходимы решения охлаждения, оптимизированные по производительности и эффективности компоновки. Потолочные и размещаемые в торце модуля компоненты обеспечивают дополнительную гибкость в конфигурировании модулей и проектировании систем. Применяются технологии прямого расширения и теплообмена с чиллерной водой, возможно, в сочетании с непрямым «естественным охлаждением». Эти решения охлаждения обогащают возможности проектирования, дополняя такие традиционные системы, как Uniflair LE и InRow.

Подробнее
Гибкость
Гибкость Поддержка различной ширины коридоров, высоты и глубины стоек, а также отдельных рядов. Поддержка изоляции холодного и горячего коридоров.
масштабируемый и гибкий Готовые модули изначально предусматривают возможность расширения ИТ-инфраструктуры и адаптации к исполнению и размерам инфраструктуры на будущих этапах развития. Капиталовложения можно перенести на более поздний срок для оптимизации движения денежных средств.
Изготовление и сборка в заводских условиях Готовые модули спроектированы и изготовлены в точном соответствии со спецификациями в контролируемых заводских условиях и оснащены программным обеспечением DCIM, что придает центру обработки данных повышенную надежность и предсказуемость в работе.
Активный контроль воздушных потоков Мониторинг и активная корректировка охлаждающего потока воздуха в изолированных системах, а также предоставление информации, необходимой для эффективного охлаждения критически важного ИТ-оборудования.
Простое и быстрое развертывание Готовые модули центра обработки данных поставляются на объект подготовленными к развертыванию, что значительно сокращает продолжительность установки и расходы на нее.