Chilled Water System

Готовая система водяного охлаждения с трубопроводами, регулируемыми насосами и средствами управления – эффективное и гибкое решение для охлаждения центра обработки данных по стандарту Tier II и III.

Использование готовых модулей водяного охлаждения позволяет упростить общую конструкцию системы водяного охлаждения ЦОДа, обеспечить ее гибкость и простоту в развертывании. Каждый модуль рассчитан на переменный расход теплоносителя в первом контуре и оснащен нашими передовыми средствами контроля и программным обеспечением, гарантирующим максимальную эффективность. Модули содержат законченные системы трубопроводов, насосов и средств управления, объединенные в корпусе или на скользящей раме для подключения к внешним чиллерам. Предлагаются различные типоразмеры и конструкции модулей, соответствующие стандартам Tier II и III и дополняемые источниками бесперебойного питания и тепловыми аккумуляторами для обеспечения бесперебойного охлаждения. Можно выбрать одно из базовых исполнений или заказать специализированное решение.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Готовая система водяного охлаждения - изготавливается на заказ № артикула PFMHS-ETO Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Гибкость
Модульная стратегия Модульная конструкция механической части и системы управления позволяет постепенно наращивать инфраструктуру охлаждения с учетом растущей потребности в охлаждении. Это дает возможность значительно уменьшить капитальные затраты и распределить расходы по всему жизненному циклу объекта.
Простое и быстрое развертывание Готовые модули центра обработки данных поставляются на объект подготовленными к развертыванию, что значительно сокращает продолжительность установки и расходы на нее.
Интегрированный пакет жидкостного охлаждения В решение включены все необходимые компоненты для подключения к устройству охлаждения, при этом не требуется подключение к внешнему оборудованию, например, насосам, что заметно ускоряет развертывание.
масштабируемый и гибкий Готовые модули изначально предусматривают возможность расширения ИТ-инфраструктуры и адаптации к исполнению и размерам инфраструктуры на будущих этапах развития. Капиталовложения можно перенести на более поздний срок для оптимизации движения денежных средств.
Изготовление и сборка в заводских условиях Готовые модули спроектированы и изготовлены в точном соответствии со спецификациями в контролируемых заводских условиях и оснащены программным обеспечением DCIM, что придает центру обработки данных повышенную надежность и предсказуемость в работе.