Модули охлаждения

Prefabricated cooling systems and optimized cooling solutions for modules designed for maximum efficiency and to minimize on-site work



 
Использование готовых модулей водяного охлаждения позволяет упростить общую конструкцию системы водяного охлаждения ЦОДа, обеспечить ее гибкость и простоту в развертывании. Каждый модуль рассчитан на переменный расход теплоносителя в первом контуре и оснащен нашими передовыми средствами контроля и программным обеспечением, гарантирующим максимальную эффективность. Модули содержат законченные системы трубопроводов, насосов и средств управления, объединенные в корпусе или на скользящей раме для подключения к внешним чиллерам. Предлагаются различные типоразмеры и конструкции модулей, соответствующие стандартам Tier II и III и дополняемые источниками бесперебойного питания и тепловыми аккумуляторами для обеспечения бесперебойного охлаждения. Можно выбрать одно из базовых исполнений или заказать специализированное решение.
Подробнее
Для ЦОДов заводской сборки необходимы решения охлаждения, оптимизированные по производительности и эффективности компоновки. Потолочные и размещаемые в торце модуля компоненты обеспечивают дополнительную гибкость в конфигурировании модулей и проектировании систем. Применяются технологии прямого расширения и теплообмена с чиллерной водой, возможно, в сочетании с непрямым «естественным охлаждением». Эти решения охлаждения обогащают возможности проектирования, дополняя такие традиционные системы, как Uniflair LE и InRow.
Подробнее