Row 3 Phase Power Distribution



 
Применение модульных систем распределения электроэнергии позволяет менее строго прогнозировать будущие потребности и конфигурацию ЦОДа. Модульную систему можно быстро расширить или переконфигурировать в соответствии с изменившимися требованиями ЦОДа. Контроль потребления электроэнергии упрощается за счет измерений как общего выходного питания, так и питания для каждой отходящей линии, с возможностью автоматического обнаружения с помощью комплексного программного обеспечения StruxureWare. Когда потребляемая мощность увеличивается и необходимо расширение системы бесперебойного питания, то достаточно просто вставить новые модули распределения питания. Собранные на заводе-изготовителе модули, состоящие из автоматического выключателя, кабеля и кабельной розетки, можно установить за несколько минут. Модули поставляются на различные номинальные токи и с кабелями различной длины, что позволяет легко подобрать нужный модуль, быстро и без особого труда его установить.
Подробнее
Модули распределения питания APC значительно упрощают задачу развертывания стандартной системы распределения электропитания, а также расширения существующих систем, построенных на базе модульной системы распределения питания APC. Широкий выбор автоматических выключателей и кабельных розеток позволяет легко подобрать нужный модуль для подачи питания на трехфазные и однофазные нагрузки. Для обеспечения безопасности модули распределения питания оснащены замком, отключающим автоматический выключатель от источника сетевого питания. Кроме того, кабельные розетки оснащены запирающим механизмом с принудительной фиксацией. Встроенная система мониторинга предоставляет сведения об энергопотреблении подключенных устройств.
Подробнее
Конфигурируемые блоки распределения питания APC повышают гибкость применения, эксплуатационную готовность и скорость развертывания ЦОДа. Наши проверенные на заводе-изготовителе системы распределения электропитания полностью соответствуют требованиям потребителей и позволяют выполнять прокладку кабеля как поверх стоек, так и под фальшполом. Системы характеризуются удобством и не требуют для размещения много места.
  • Собранные и проверенные на заводе-изготовителе системы распределения электропитания устанавливаются на месте монтажа быстро и безошибочно.
  • Кабели, изготовленные согласно компоновочному решению, для конкретного проекта с учетом установленных автоматических выключателей и соединителей, позволяют избежать беспорядка в кабельной инфраструктуре.
  • Сокращение эксплуатационных затрат за счет применения трансформаторов TP1, соответствующих требованиям стандарта NEMA, – наиболее энергоэффективных трансформаторов для распределения электроэнергии.
  • Техническое обслуживание выполняется спереди или сзади. Доступ к боковым панелям стойки не требуется.
  • Контроль и управление потреблением электроэнергии осуществляется по показаниям расположенного на стойке дисплея PowerView display или дистанционно через Web браузер, InfraStruxure Central или через систему управления зданием.
Подробнее
Различные аксессуары APC для систем распределения питания обеспечивают функциональную гибкость и удобство управления ЦОДами. Широкий ассортимент кабелей для подключения однофазных и трехфазных нагрузок, автоматических выключателей, электрических разъемов и различных принадлежностей контроля тока обеспечивает быструю адаптацию системы к новым условиям, высокую эксплуатационную готовность и управляемость ЦОДов. Все наши аксессуары проходят заводские испытания и имеют гарантию, что дает возможность потребителю уверенно масштабировать систему распределения питания ЦОДа в соответствии с его развитием.
Подробнее
Статические переключатели MGE подают электропитание на оборудование от двух независимых и резервируемых источников питания. Статические переключатели автоматически переводят нагрузку на стабильный альтернативный источник питания менее чем за 4 мс. Даже при экстремальных условиях, таких как разность фаз 180°, статический переключатель произведет переключение до 10 раз быстрее, чем многие другие переключатели.
Подробнее