Статические переключатели нагрузки

Полное резервирование и исключительно высокая надежность переключения между источниками питания.

Статические переключатели MGE подают электропитание на оборудование от двух независимых и резервируемых источников питания. Статические переключатели автоматически переводят нагрузку на стабильный альтернативный источник питания менее чем за 4 мс. Даже при экстремальных условиях, таких как разность фаз 180°, статический переключатель произведет переключение до 10 раз быстрее, чем многие другие переключатели.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Переключатель статического байпаса MGE Upsilon 100 A № артикула STS100 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Переключатель статического байпаса MGE Upsilon 160 A № артикула STS160 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Переключатель статического байпаса MGE Upsilon 250 A № артикула STS250 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Переключатель статического байпаса MGE Upsilon 30 A № артикула STS30 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Переключатель статического байпаса MGE Upsilon 400 A № артикула STS400 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Переключатель статического байпаса MGE Upsilon 60 A № артикула STS60 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Переключатель статического байпаса MGE Upsilon 630 A № артикула STS630 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Вспомогательное оборудование переключателя статического байпаса MGE Upsilon № артикула STSAUX Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Ремонтопригодность
Обслуживание с доступом через переднюю панель Упрощенная установка и техническое обслуживание при минимизации потребности в пространстве.
Администрируемость
Светодиодные индикаторы состояния Визуальные индикаторы быстро дают представление о состоянии устройства и электропитания.
Графический ЖК дисплей Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Соединение через последовательный порт Управление ИБП через последовательный порт.
Готовность
Совместимо с резервными генераторами Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.