Измерительные БРП стоечного исполнения

Стоечные блоки распределения питания со средствами измерения позволяют выполнять дистанционный контроль присоединенных нагрузок в реальном времени. Задаваемые пользователем аварийные сигналы предупреждают о возможной перегрузке цепи питания до того, как произойдет критический отказ ИТ-оборудования.

Просмотрите анимационный 3D-ролик, чтобы ознакомиться с решениями распределения электропитания APC стоечного исполнения.
Измерительные стоечные блоки распределения питания (БРП) APC обеспечивают активное измерение тока, что позволяет оптимизировать энергопотребление и гарантировать защиту системы. Пороговые значения срабатывания сигнализации, определяемые пользователем, способствуют снижению рисков благодаря локальным и удаленным оповещениям для предупреждения о возможных перегрузках сети в режиме реального времени. Измерительные стоечные блоки распределения питания предоставляют информацию об использовании электропитания, что позволяет менеджерам центров обработки данных принимать обоснованные решения по балансировке нагрузки и оптимизации ИТ-среды для снижения совокупной стоимости владения объектами. Доступ пользователей к измерительному стоечному блоку распределения питания и его конфигурирование осуществляются через безопасные интерфейсы Web, SNMP или Telnet, а также через платформы централизованного управления APC с помощью ПО StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity и Energy Efficiency. Измерительные стоечные блоки распределения питания новой серии AP8000 позволяют осуществлять мониторинг электропитания в режиме реального времени; они оснащены портом датчика температуры/влажности, разъемами IEC с фиксаторами, а также автоматическими выключателями сверхмалого размера.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Амперметр проходной, 16 А, 230 В, IEC309-16A, 2ф+з № артикула AP7152B Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Проходной амперметр, 32 А, 230 В, IEC309-32A, 2 фазы + земля № артикула AP7155B Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Линейный измеритель тока, 32 A, 230 В, IEC309-32 A 3-фазный, 3П+Н+З № артикула AP7175B Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Стоечный БРП с приборами учета, 1U, 12 А/208 В, 10 А/230 В, (8) C13 № артикула AP7820B Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Стоечный БРП с приборами учета, 1U, 16 А, 208/230 В, (8) C13 № артикула AP7821B Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Измерительный стоечный БРП, 2U, 32 А, 230 В, (12) C13 & (4) C19 № артикула AP7822B Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Стоечный БРП, измерительный, монтируемый без занятия U-позиций, 10 А, 230 В, розетки: (16) C13 № артикула AP7850B Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Стоечный БРП 2G, с приборами учета, 0U, 32 A, 230 В, (36) C13 и (6) C19 № артикула AP8853 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Стоечный БРП 2G, с приборами учета, 0U, 20 A/208 В, 16 A/230 В, (18) C13 и (2) C19 № артикула AP8858 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Стоечный БРП 2G, с приборами учета, 0U, 16 A, 230 В, (18) C13 и (2) C19, шнур IEC309 № артикула AP8858EU3 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Стоечный БРП 2G, с приборами учета, 0U, 11 кВт, 230 В, (36) C13 и (6) C19 № артикула AP8881 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Стоечный БРП второго поколения, измерительный, монтируемый без занятия U-позиций, 22,0 кВт (32 А), 17,3 кВт (24 А), 230 В, розетки: (30) C13 и (12) C19 № артикула AP8886 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Готовность
Локальный дисплей силы тока Значение суммарного тока, протекающего через блок распределения питания, отображается на встроенном цифровом дисплее. Встроенный цифровой дисплей визуально отображает состояние, при котором значение протекающего тока приближается к максимальному, что позволяет специалистам избегать перегрузки цепей. (Только для указанных артикулов)
Пороговые значения для выдачи тревожных уведомлений Настройка пороговых значений для обнаружения аварийного состояния позволяет избежать перегрузки цепей. Сетевые сообщения и визуальные аварийные сигналы информируют пользователя о возникновении проблем. (Примечание: только для устройств, оснащенных средствами измерения тока. См. технические характеристики для соответствующего артикула)
Функции дистанционного управления Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протоколов SNMP или Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция – это возможность простого и быстрого обновления по сети ПО, встроенного в установленные устройства, что позволяет периодически улучшать их работу.
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert Масштабируемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
Светодиодный индикатор нагрузки Индицируются перегрузки и иные превышения задаваемых пользователем порогов. Заинтересованные лица своевременно получают информацию о, возможно, перегруженных цепях.
Возможность модернизации путем записи новой прошивки в ПЗУ Быстрое и простое обновление версии прошивки по сети для расширения возможностей системы. Отпадает необходимость замены эксплуатируемого оборудования при появлении новых версий. (Примечание: только для подключенных к сети устройств)
Гибкость
Широкий спектр входных и выходных соединителей В состав семейства продуктов входят устройства, имеющие различные входные и выходные соединители для распределения электропитания напряжением 120, 208 или 230 В на многочисленные розетки. Наличие разнообразных входных и выходных соединителей позволяет легко приспособить систему к различным требованиям распределения электропитания. Максимальная мощность подключаемого оборудования составляет 14,4 кВт
Одиночный вход питания Распределение питания, получаемого через один кабель, удобно подается на различное стоечное оборудование. Использование одного кабеля и стандартных соединителей экономит время и деньги при выполнении монтажа.
С возможностью установки в стойки Горизонтальный и вертикальный монтаж и монтаж на специальные места без применения инструментов. Средства обеспечения электропитания оказываются там, где они нужнее всего – непосредственно рядом с оборудованием.