Стоечный измерительный БРП с измерением потребления по розеткам

Стоечные измерительные БРП с функцией коммутации обеспечивают дистанционный контроль в реальном времени каждой розетки и возможность дистанционного включения/выключения отдельных розеток и таким образом снабжают ИТ-специалистов информацией, необходимой для полного энергетического менеджмента ЦОДа.

Просмотрите анимационный 3D-ролик, чтобы ознакомиться с решениями распределения электропитания APC стоечного исполнения.
Коммутирующие стоечные блоки распределения питания (БРП) APC с функцией измерения тока по выходным розеткам обеспечивают активное измерение тока на отдельных розетках и позволяют осуществлять их дистанционное включение/отключение. Измерения тока по выходным розеткам позволяет пользователям оптимизировать энергопотребление и точно планировать нагрузку. Пороговые значения срабатывания сигнализации, определяемые пользователем, способствуют снижению рисков благодаря локальным и удаленным оповещениям для предупреждения о возможных перегрузках сети в режиме реального времени. Функция измерения тока по выходным розеткам обеспечивает получение более детальной информации об использовании электропитания, что позволяет менеджерам центров обработки данных принимать более точные решения по балансировке нагрузки и оптимизации ИТ-среды для снижения совокупной стоимости владения объектами. Функция коммутирования обеспечивает высокотехнологичное управление электропитанием в соответствии с пожеланиями пользователя. Функция коммутирования позволяет осуществлять дистанционное включение/отключение отдельных розеток с целью перезагрузки оборудования и предотвращения несанкционированного использования розеток. Задержки подачи питания позволяют пользователю определить порядок, в котором будет включаться или отключаться подсоединенное оборудование, чтобы избежать перегрузки цепи. Функция измерения потребляемого тока предоставляет возможность дистанционного контроля подключенных нагрузок в режиме реального времени, а определяемые пользователем сигналы тревоги предупреждают о потенциальных перегрузках. Доступ пользователей к коммутирующему стоечному блоку распределения питания с функцией измерения тока по выходным розеткам, конфигурирование и управление осуществляются через безопасные интерфейсы Web, SNMP, Command Line или Telnet, а также через платформы централизованного управления APC с помощью ПО StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity, и Energy Efficiency. Коммутирующие стоечные блоки распределения питания новой серии AP8000 позволяют осуществлять мониторинг электропитания в режиме реального времени; они также оснащены портом датчика температуры/влажности и разъемами IEC с фиксаторами.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Стоечный БРП второго поколения, с измерениями и управлением по каждой розетке в отдельности, монтируемый без занятия U-позиций, 32A, 230 В, розетки: (21) C13 и (3) C19 № артикула AP8653 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Стоечный БРП второго поколения, с измерениями и управлением по каждой розетке в отдельности, монтируемый без занятия U-позиций, 20 А / 208 В, 16 А / 230 В, розетки: (21) C13 и (3) C19 № артикула AP8659 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Стоечный БРП второго поколения, с измерениями и управлением по каждой розетке в отдельности, монтируемый без занятия U-позиций, 16 А, 230 В, розетки: (21) C13 и (3) C19 № артикула AP8659EU3 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Стоечный БРП второго поколения, с измерениями и управлением по каждой розетке в отдельности, монтируемый без занятия U-позиций, 11,0 кВт, 230 В, розетки: (21) C13 и (3) C19 № артикула AP8681 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Готовность
Светодиодный индикатор нагрузки Отображение состояния перегрузки и предупреждение о состоянии в соответствии с настроенными пользователем пороговыми значениями. Предупреждение о возможной перегрузке цепей. (Примечание: только для устройств, оснащенных средствами измерения тока)
Возможность модернизации путем записи новой прошивки в ПЗУ Быстрое и простое обновление версии прошивки по сети для расширения возможностей системы. Отпадает необходимость замены эксплуатируемого оборудования при появлении новых версий. (Примечание: только для подключенных к сети устройств)
Задержки включения / выключения питания. Пользователь может задавать последовательность включения и отключения каждой розетки. Это позволяет избежать перегрузки системы при включении оборудования, которое могут привести к срабатыванию автоматов защиты и отключению нагрузок. Задание последовательности отключения дает возможность определить, какая часть оборудования будет отключена в первую очередь, в то время как другая часть оборудования, подключенная к данному блоку, будет продолжать работать.
Пороговые значения для выдачи тревожных уведомлений Настройка пороговых значений для обнаружения аварийного состояния позволяет избежать перегрузки цепей. Сетевые сообщения и визуальные аварийные сигналы информируют пользователя о возникновении проблем. (Примечание: только для устройств, оснащенных средствами измерения тока. См. технические характеристики для соответствующего артикула)
Локальный дисплей силы тока Значение суммарного тока, протекающего через блок распределения питания, отображается на встроенном цифровом дисплее. Встроенный цифровой дисплей визуально отображает состояние, при котором значение протекающего тока приближается к максимальному, что позволяет специалистам избегать перегрузки цепей. (Только для указанных артикулов)
Дистанционное управление каждой розеткой в отдельности. Дистанционное управление розетками позволяет отключать неиспользуемые розетки (для предотвращения перегрузок) или путем отключения и повторного включения электропитания перезагружать зависшие устройства, что позволяет сократить время простоя и обойтись без посещения места установки устройства.
Функции сетевого управления Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция – возможность простого и быстрого обновления по сети ПО, встроенного в установленные устройства, что позволяет периодически улучшать их работу.
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert Масштабируемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
Функция измерения потребления по каждой розетке Определение мощности, потребляемой через каждую розетку, дает возможность узнать, как эта мощность распределяется между установленным в серверной стойке оборудованием. Данные значения мощности позволяют анализировать динамику потребления каждым устройством и планировать распределение общей мощности.
Гибкость
Одиночный вход питания Распределение питания, получаемого через один кабель, удобно подается на различное стоечное оборудование. Использование одного кабеля и стандартных соединителей экономит время и деньги при выполнении монтажа.