БРП с функцией измерения тока по выходным розеткам

Стоечный блок распределения питания с измерением мощности, потребляемой через каждую розетку, обеспечивает дистанционный контроль в реальном времени каждой розетки и таким образом снабжает ИТ-специалистов информацией, необходимой для полного энергетического менеджмента ЦОДа.

Просмотрите анимационный 3D-ролик, чтобы ознакомиться с решениями распределения электропитания APC стоечного исполнения.
Стоечные блоки распределения питания (БРП) APC с функцией измерения тока по выходным розеткам обеспечивают активное измерение тока на отдельных розетках, что позволяет оптимизировать энергопотребление и точно планировать нагрузку. Пороговые значения срабатывания сигнализации, определяемые пользователем, способствуют снижению рисков благодаря локальным и удаленным оповещениям для предупреждения о возможных перегрузках сети в режиме реального времени. Стоечные блоки распределения питания с функцией измерения тока по выходным розеткам предоставляют более детальную информацию об использовании электропитания, что позволяет менеджерам центров обработки данных принимать более точные решения по балансировке нагрузки и оптимизации ИТ-среды для снижения совокупной стоимости владения объектами. Стоечные блоки распределения питания с функцией измерения тока по выходным розеткам позволяют осуществлять измерения тока на отдельной розетке; они также оснащены портом датчика температуры/влажности и разъемами IEC с фиксаторами. Доступ пользователей к стоечному блоку распределения питания с функцией измерения тока по выходным розеткам и его конфигурирование осуществляются через безопасные интерфейсы Web, SNMP или Telnet, а также через платформы централизованного управления APC с помощью ПО StruxureWare Data Center Expert, Capacity Manager и Change Manager.

Подробнее
Гибкость
Одиночный вход питания Распределение питания, получаемого через один кабель, удобно подается на различное стоечное оборудование. Использование одного кабеля и стандартных соединителей экономит время и деньги при выполнении монтажа.
Готовность
Пороговые значения для выдачи тревожных уведомлений Настройка пороговых значений для обнаружения аварийного состояния позволяет избежать перегрузки цепей. Сетевые сообщения и визуальные аварийные сигналы информируют пользователя о возникновении проблем. (Примечание: только для устройств, оснащенных средствами измерения тока. См. технические характеристики для соответствующего артикула)
Локальный дисплей силы тока Значение суммарного тока, протекающего через блок распределения питания, отображается на встроенном цифровом дисплее. Встроенный цифровой дисплей визуально отображает состояние, при котором значение протекающего тока приближается к максимальному, что позволяет специалистам избегать перегрузки цепей. (Только для указанных артикулов)
Светодиодный индикатор нагрузки Отображение состояния перегрузки и предупреждение о состоянии в соответствии с настроенными пользователем пороговыми значениями. Предупреждение о возможной перегрузке цепей. (Примечание: только для устройств, оснащенных средствами измерения тока)
Возможность модернизации путем записи новой прошивки в ПЗУ Быстрое и простое обновление версии прошивки по сети для расширения возможностей системы. Отпадает необходимость замены эксплуатируемого оборудования при появлении новых версий. (Примечание: только для подключенных к сети устройств)
Функция измерения потребления по каждой розетке Определение мощности, потребляемой через каждую розетку, дает возможность узнать, как эта мощность распределяется между установленным в серверной стойке оборудованием. Данные значения мощности позволяют анализировать динамику потребления каждым устройством и планировать распределение общей мощности.
Функции сетевого управления Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция – возможность простого и быстрого обновления по сети ПО, встроенного в установленные устройства, что позволяет периодически улучшать их работу.
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert Масштабируемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.