Комплект ПО Data Center Operation: Energy Efficiency

Полная картина о расходах за потребленную электроэнергию, а также о текущей и предыдущей энергоэффективности для конкретного объекта. Определение потерь эффективности и возможности улучшения показателей PUE/DCiE на уровне подсистем.

Программный модуль Data Center Operation: Energy Efficiency предоставляет текущие и наблюдавшиеся ранее значения коэффициента эффективности использования электроэнергии (PUE), что дает обоснованное представление об электрической мощности, потребляемой ИТ-оборудованием, по сравнению с общей мощностью, потребляемой ЦОДом. Дается подробное, до уровня подсистем, представление о том, насколько эффективно используется электроэнергия, позволяющее понять, как улучшить энергоэффективность. Значения параметров подсистем могут быть измерены или вычислены, что позволяет заказчикам с малым числом измерителей мощности пользоваться всеми преимуществами приложения. В окне Web-браузера отображаются текущий и наблюдавшийся ранее коэффициент эффективности использования электроэнергии (PUE), а также подробный анализ стоимости потребленной электроэнергии на уровне подсистем. Модуль Data Center Operation: Efficiency доступен совместно с StruxureWare Data Center Operation, поддерживающий интеграцию с StruxureWare Data Center Expert и системами управления предприятием сторонних производителей.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Data Center Operation: Energy Efficiency — настройка № артикула WNSCENEFF Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Удобство
Интерфейс с поддержкой веб-доступа Быстрая интеграция с веб-приложениями сторонних производителей с помощью открытой платформы.
Приборная панель для отображения информации в режиме реального времени Удобный доступ к ключевым показателям эффективности ЦОДа с помощью легко настраиваемых Web-панелей, предоставляющих необходимую руководителям информацию.
Простота развертывания Сокращенные сроки и стоимость установки с минимальным количеством измерителей мощности, необходимых для развертывания
Интеграция данных по устройствам нескольких производителей Возможна интеграция с системами управления предприятием и зданием сторонних производителей, например, TAC компании Schneider Electric с целью сбора данных, адаптации и интеграции вычислений коэффициента эффективности использования электроэнергии инфраструктуры ЦОДа (PUE/DciE).
Готовность
Результаты измерений не требуются Используются измеренные или смоделированные данные, что позволяет обойтись небольшим количеством измерителей мощности или вообще без них.
Редактор зависимостей электропитания Предоставление общего графического представления об электропитании оборудования, в том числе отображение схемы распределения электроэнергии от ввода в здание до главного распределительного щита.
Гибкость
Локализация Пользовательский интерфейс поддерживает многие языки: английский, французский, немецкий, испанский, русский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, корейский, бразильский, португальский и итальянский.
Защита
Роли пользователей Многопользовательский вход в систему и заранее определенные роли пользователей помогают поддерживать различные уровни доступа.
Доступ в режиме с защитой от записи Коллективный доступ без опасности записи неавторизированных изменений конфигурации.
Парольная защита Защита с назначаемым пользователем паролем предотвращает несанкционированный доступ по протоколу LDAP и к серверам Active Directory.
Доступ нескольких пользователей Одновременная работа с приложением нескольких пользователей и слияние изменений, выполненных разными пользователями.
Совокупная стоимость владения
Анализ эффективности использования энергии Отображение текущих и архивных значений коэффициента эффективности использования электроэнергии (PUE) и энергоэффективности инфраструктуры ЦОДа с учетом текущей ИТ-нагрузки, что позволяет выполнить обоснованный анализ энергоэффективности физической инфраструктуры.
Эквивалентный выброс углерода Отображение углеродного следа по каждой энергетической подсистеме позволяет оперативно измерять воздействие на окружающую среду.
Отчет по PUE/DCiE Составление отчетов на основе текущих и архивных значений коэффициента эффективности использования энергии (PUE)/эффективности инфраструктуры ЦОДа (DCiE), показывающих сезонные изменения и подходящих как для внутреннего, так и для внешнего использования.
Потери по подсистемам Возможность оценить энергетические потери и стоимость электроэнергии на уровне подсистемы, что позволяет определить, на какую именно подсистему приходится наибольшая часть расходов.