Uniflair MB

Настенные блоки для установки в помещениях для ответственных систем

Uniflair MB представляет собой настенный блок охлаждения, устанавливаемый за пределами кондиционируемого помещения (например, зала для телекоммуникационного оборудования). Блоки являются полностью автономными: они поставляются заправленными и не нуждаются в удаленном теплообменнике. Эти быстро развертываемые блоки требуют только наличия обычной электрической проводки и возможности крепления под крышей. В конфигурации, предполагающей использование естественного охлаждения, данные блоки оснащаются автоматическими клапанами, позволяющими использовать уличный воздух для охлаждения ИТ-систем.

Подробнее
Администрируемость
Системы диспетчеризации инженерного оборудования зданий Блоки поддерживают работу с наиболее распространенными системами диспетчеризации инженерного оборудования, включая BACnet и Modbus.
Локальная сеть Объединение управления всеми доступными ресурсами для максимального энергетического КПД и управления группой в аварийных ситуациях.
Микропроцессорный контроллер Четырехстрочный дисплей по 8 алфавитно-цифровых знаков в строке для контроля в реальном времени.
Сетевой интерфейс Управление реализуется путем подключения устройства непосредственно к сети с выделенным IP-адресом без необходимости в сервере или другом посреднике. Управление может осуществляться через веб-браузер, Telnet или SSH. Функции уведомления предназначены для информирования о проблемах по мере их возникновения.
Ремонтопригодность
Удобный доступ к обслуживаемым компонентам Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.
Эксплуатационное обслуживание Допускается обслуживание и замена критически важных компонентов без отключения системы.
Мониторинг обслуживания Все встроенные устройства мониторинга поддерживают возможность профилактического обслуживания и проверки рабочих условий системы без ее отключения.
Совокупная стоимость владения
Высокопроизводительные технические решения Возможность оптимизации работы системы при любой нагрузке и любых внешних условиях гарантирует очень низкое энергопотребление
Модульная стратегия Модульная конструкция механической части и системы управления позволяет постепенно наращивать инфраструктуру охлаждения с учетом растущей потребности в охлаждении. Это дает возможность значительно уменьшить капитальные затраты и распределить расходы по всему жизненному циклу объекта.
Прямое естественное охлаждение Для охлаждения нагрузки используется воздух с улицы (если температура воздуха это позволяет).
Готовность
Двигатели с прямым приводом Нагрузка на подшипники существенно снижена, что увеличивает их срок службы. Балансировка узла, состоящего из двигателя и вентилятора, производится на заводе-изготовителе. В результате уменьшается уровень вибрации и ускоряется ввод в эксплуатацию.
Активный контроль отклика Мониторинг и активная регулировка охлаждающей способности обеспечивают нужную температуру на входе сервера. Микропроцессорный контроллер позволяет отслеживать работу и состояние устройства.
Спиральные компрессоры Малое количество движущихся частей повышает надежность и увеличивает срок службы.
Дублированный ввод питания (Дополнительно) Два источника питания для резервирования питания на входе
Резервированные компоненты Единые точки отказа оснащены резервными компонентами, что обеспечивает высокую надежность и эксплуатационную готовность.