Aquaflair FC

Естественные охладители с осевыми вентиляторами и встроенными системами естественного охлаждения для систем с непрерывным режимом работы.

В экономичных режимах чиллеры воздушного охлаждения используют для отвода тепла уличный воздух. В результате энергопотребление уменьшается в сравнении с обычными системами, а значит, снижается риск глобального потепления. Устройства Aquaflair FC поддерживают такие экономичные режимы в состоянии поставки и не требуют для их использования дополнительных площадей или технологических зазоров. Благодаря увеличенным размерам теплообменников с воздушной стороны, управлению скоростью вращения вентиляторов и изоляции блока компрессоров чиллеры Aquaflair производства Schneider Electric отличаются низким уровнем шума. Наши передовые системы управления постоянно контролируют невязки для обеспечения работы устройств в пределах эксплуатационных ограничений и немедленно сигнализируют о любых сбоях или поломках. Эти чиллеры рассчитаны на широкий спектр применений и обеспечивают максимально высокий уровень эксплуатационной готовности решений охлаждения уровня ряда стоек и уровня помещения, а следовательно, и систем отвода избыточного тепла в целом.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Водоохладители плавного действия с воздушным охлаждением, осевые вентиляторы и система естественного охлаждения № артикула BCEF Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Водоохладители с воздушным охлаждением, осевые вентиляторы и система естественного охлаждения № артикула BREF Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Водоохладители с воздушным охлаждением, осевые вентиляторы и система естественного охлаждения № артикула ERAF Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Водоохладители плавного действия с воздушным охлаждением, осевые вентиляторы и система естественного охлаждения № артикула ISAF Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Водяные чиллеры воздушного охлаждения с системой естественного охлаждения для наружного монтажа № артикула TRAF Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Водоохладители плавного действия с воздушным охлаждением, осевые вентиляторы и система естественного охлаждения № артикула TSAF Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Администрируемость
Сетевой интерфейс Управление реализуется путем подключения устройства непосредственно к сети с выделенным IP-адресом без необходимости в сервере или другом посреднике. Управление может осуществляться через веб-браузер, Telnet или SSH. Функции уведомления предназначены для информирования о проблемах по мере их возникновения.
Локальная сеть Объединение управления всеми доступными ресурсами для максимального энергетического КПД и управления группой в аварийных ситуациях.
Интеграция с системой управления зданием Отправка аварийных и информационных сообщений позволяет управлять критически важными объектами инфраструктуры здания из одной системы.
Микропроцессорный контроллер Четырехстрочный дисплей по 8 алфавитно-цифровых знаков в строке для контроля в реальном времени.
Готовность
Отдельный ввод питания Получает питание для основных плат и нагревателей от внешнего ИБП, защищая устройство и обеспечивая управление им даже при полном отключении питания (дополнительно)
Быстрый перезапуск Начало работы с полной нагрузкой менее чем за три минуты (при соблюдении определенных условий) позволяет уменьшить объем топливных емкостей
Активный контроль отклика Мониторинг и активная регулировка охлаждающей способности обеспечивают нужную температуру на входе сервера. Микропроцессорный контроллер позволяет отслеживать работу и состояние устройства.
Электронный расширительный вентиль Оптимизация циркуляции хладагента при любой нагрузке и температуре. Постоянный непрямой мониторинг количества хладагента.
Интегрированное естественное охлаждение Возможность продолжать работу в зимнем режиме даже при поломке компрессора
Постоянное отслеживание силы тока Возможность постоянного мониторинга потребляемого тока компрессора, который может сигнализировать об отклонениях от заданных по умолчанию значений (только для больших охлаждающих теплообменников).
Резервированные компоненты Единые точки отказа оснащены резервными компонентами, что обеспечивает высокую надежность и эксплуатационную готовность.
Совокупная стоимость владения
Интегрированная система регулировки насосов (Дополнительно) Доступны встроенные насосы с регулируемой скоростью, позволяющие плавно регулировать возможное давление в контуре водяного охлаждения. Это дает возможность автоматической регулировки тока охлажденной воды с учетом изменений потребности в охлаждении и, как следствие, повышение эффективности системы водяного охлаждения.
Модульная стратегия Модульная конструкция механической части и системы управления позволяет постепенно наращивать инфраструктуру охлаждения с учетом растущей потребности в охлаждении. Это дает возможность значительно уменьшить капитальные затраты и распределить расходы по всему жизненному циклу объекта.
Последовательно соединенные компрессоры Тихая и эффективная работа компрессоров, подключенных к общему контуру с хладагентом для ступенчатого контроля мощности (недоступно для некоторых моделей и конфигураций)
Интегрированный пакет жидкостного охлаждения В решение включены все необходимые компоненты для подключения к устройству охлаждения, при этом не требуется подключение к внешнему оборудованию, например, насосам, что заметно ускоряет развертывание.
Вентиляторы с переменной скоростью вращения Вентиляторы с регулируемой скоростью вращения сокращают потребление электроэнергии вне периодов максимального охлаждения.
Быстрый перезапуск Начало работы с полной нагрузкой менее чем за три минуты (при соблюдении определенных условий) позволяет уменьшить объем топливных емкостей
Оптимизированное управление Соединение между кондиционерами воздуха в компьютерном зале и охлаждающими теплообменниками обеспечивает эффективное использование энергии с учетом реальной текущей нагрузки (дополнительно)
Ремонтопригодность
Удобный доступ к обслуживаемым компонентам Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.
Эксплуатационное обслуживание Допускается обслуживание и замена критически важных компонентов без отключения системы.
Мониторинг обслуживания Все встроенные устройства мониторинга поддерживают возможность профилактического обслуживания и проверки рабочих условий системы без ее отключения.