Aquaflair DF

Универсальные охлаждающие теплообменники для установки в местах, где требуется канализирование воздушного потока.

Канализированные охладители представляют собой законченное решения для ответственных систем, в которых в силу тех или иных условий нельзя использовать традиционные охладители с осевыми вентиляторами. Благодаря обеспечивающим высокое внешнее статическое давление вентиляторам, эти охладители можно устанавливать как в зданиях, так и на улице. Все продукты Aquaflair Chillers компании Schneider Electric отличаются низким уровнем шума благодаря использованию больших теплообменников с воздушной стороны, управлению скоростью вращения вентиляторов и закрытому изолированному компрессору. Передовая система контроля постоянно отслеживает заданные значения, чтобы убедиться в отсутствии отклонений от рабочих параметров, и сигнализирует о любой проблеме, прежде чем произойдет сбой. Данные охлаждающие теплообменники могут применяться в различных системах и позволяют максимально увеличить готовность продуктов для охлаждения на уровне ряда и на уровне помещения, создавая комплексное решение для отвода тепла.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Водоохладители с воздушным охлаждением, вентиляторы с загнутыми назад лопатками № артикула ERCC Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Водоохладители с воздушным охлаждением, вентиляторы с загнутыми назад лопатками и система естественного охлаждения № артикула ERCF Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Тепловые насосы с вентиляторами с загнутыми назад лопатками № артикула ERCH Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Водоохладители плавного действия с воздушным охлаждением, вентиляторы с загнутыми назад лопатками № артикула ISCC Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Тепловые насосы плавного действия с вентиляторами с загнутыми назад лопатками № артикула ISCF Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Водоохладители плавного действия с воздушным охлаждением, вентиляторы с загнутыми назад лопатками и система естественного охлаждения № артикула ISCH Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Ремонтопригодность
Эксплуатационное обслуживание Допускается обслуживание и замена критически важных компонентов без отключения системы.
Мониторинг обслуживания Все встроенные устройства мониторинга поддерживают возможность профилактического обслуживания и проверки рабочих условий системы без ее отключения.
Удобный доступ к обслуживаемым компонентам Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.
Совокупная стоимость владения
Вентиляторы с переменной скоростью вращения Вентиляторы с регулируемой скоростью вращения сокращают потребление электроэнергии вне периодов максимального охлаждения.
Интегрированная система регулировки насосов (Дополнительно) Доступны встроенные насосы с регулируемой скоростью, позволяющие плавно регулировать возможное давление в контуре водяного охлаждения. Это дает возможность автоматической регулировки тока охлажденной воды с учетом изменений потребности в охлаждении и, как следствие, повышение эффективности системы водяного охлаждения.
Модульная стратегия Модульная конструкция механической части и системы управления позволяет постепенно наращивать инфраструктуру охлаждения с учетом растущей потребности в охлаждении. Это дает возможность значительно уменьшить капитальные затраты и распределить расходы по всему жизненному циклу объекта.
Интегрированный пакет жидкостного охлаждения В решение включены все необходимые компоненты для подключения к устройству охлаждения, при этом не требуется подключение к внешнему оборудованию, например, насосам, что заметно ускоряет развертывание.
Последовательно соединенные компрессоры Тихая и эффективная работа компрессоров, подключенных к общему контуру с хладагентом для ступенчатого контроля мощности (недоступно для некоторых моделей и конфигураций)
Интегрированная система естественного охлаждения (экономайзер) Эффективный метод снижения потребления энергии при низкой температуре окружающего воздуха (оптимизация потребления энергии, используемой для охлаждения центра обработки данных или технологического оборудования).
Высокопроизводительные технические решения Возможность оптимизации работы системы при любой нагрузке и любых внешних условиях гарантирует очень низкое энергопотребление
Система естественного охлаждения из готовых блоков Готовое конструкторское и инженерное решение обеспечивает высокую скорость проектирования и установки
Оптимизированное управление Соединение между кондиционерами воздуха в компьютерном зале и охлаждающими теплообменниками обеспечивает эффективное использование энергии с учетом реальной текущей нагрузки (дополнительно)
Готовность
Электронный расширительный вентиль Оптимизация циркуляции хладагента при любой нагрузке и температуре. Постоянный непрямой мониторинг количества хладагента.
Отдельный ввод питания Получает питание для основных плат и нагревателей от внешнего ИБП, защищая устройство и обеспечивая управление им даже при полном отключении питания (дополнительно)
Быстрый перезапуск Начало работы с полной нагрузкой менее чем за три минуты (при соблюдении определенных условий) позволяет уменьшить объем топливных емкостей
Резервированные компоненты Единые точки отказа оснащены резервными компонентами, что обеспечивает высокую надежность и эксплуатационную готовность.
Активный контроль отклика Мониторинг и активная регулировка охлаждающей способности обеспечивают нужную температуру на входе сервера. Микропроцессорный контроллер позволяет отслеживать работу и состояние устройства.
Компрессоры Спиральные и винтовые компрессоры с уменьшенным количеством движущихся частей обеспечивают повышенную надежность и увеличенный срок службы