Gestion des batteries

Chargement intelligent et gestion à distance des batteries statiques

Le système de gestion de batteries APC vérifie que votre chaîne de batteries triphasées est chargée de manière optimale et prête à l'emploi. Cet équipement montable en rack 1U et accessible via un navigateur combine la surveillance et le test de batteries avec un chargement maximum de chaque batterie pour en assurer des performances optimales. L'intégration dans votre système de gestion favori fournit une visibilité de l'état de votre système de batteries. Résolvez les problèmes de batterie avant qu'ils n'affectent la disponibilité du système : mettez en place une surveillance continue des performances de chaque batterie et la détection des batteries défectueuses.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Capteur de gestionnaire de batterie - 2000 A Référence AP9920CS2000 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Faisceau de gestion de batterie - 50 pi Référence AP9926 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Module principal de gestionnaire de batterie Référence AP9922 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Faisceau de gestion de batterie - 100 pi Référence AP9927 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Faisceau de gestion de batterie - 25 pi Référence AP9925 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Capteur de courant de gestionnaire de batterie Référence AP9920CS Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Module d'extension de gestionnaire de batterie Référence AP9922S Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Faisceau de gestion de batterie - 5 pi Référence AP9924 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Disponibilité
Surveillance de batterie individuelle La surveillance de la tension et du courant permet de veiller à ce que chaque batterie soit prête à l'emploi et remplacée uniquement si nécessaire.
Notifications d'erreur La notification des problèmes critiques par e-mail/messager de poche ou des trappes SNMP (événements) permet de gérer les situations critiques dans les meilleurs délais.
Détection de défaillance de batterie Surveille les modifications de température du local et de chaque batterie pour détecter de manière anticipée les risques d'emballement thermique, d'éléments court-circuités, de circuit ouvert et de batterie défectueuse.
Chargement de batterie individuelle Un chargement supplémentaire pouvant atteindre 3 ampères assure que chaque batterie est totalement chargée, lui évitant par là même un vieillissement prématuré.
Simplicité de gestion
Voyant DEL local 4 témoins signalent les problèmes liés aux batteries, au chargeur, à l'environnement ou à l'unité elle-même.
Telnet management Fournit une session Telnet simple, SCP ou SSH pour l'accès à la gestion à distance.
Saisie des données Identifiez les tendances problématiques avant qu'elles n'empirent ou exportez le journal de données en vue d'une analyse.
Journalisation des événements Identifiez la chronologie et la séquence des événements conduisant à un incident à l'aide du journal des événements.
Intégration avec système de gestion du bâtiment Envoyez les alarmes et points de données à votre système de gestion de bâtiment (via Modbus RTU), ce qui vous permet de gérer l'infrastructure de bâtiment à partir d'un système unique.
Browser Accessible Affichez l'interface utilisateur via un navigateur. Fournit un accès rapide depuis tout point du réseau.
Compatibilité
Compatibilité de batteries Surveille les batteries 2-16 V à piles liquides ou VRLA.
Protection
Read-only access L'option utilisateur de lecture seule vous permet de partager l'accès en évitant les risques de changement de configuration non autorisé des systèmes.
Password Security Protection par mot de passe sélectionnable par l'utilisateur.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison