Galaxy 3500

Protection de l'alimentation compacte triphasée 10-40 kVA à excellent rendement et à encombrement optimisé particulièrement adaptée aux environnements industriels exigeants.

L'onduleur MGE Galaxy 3500 assure une protection de l'alimentation triphasée centralisée avec la fiabilité de la gamme de produits MGE. Convenant idéalement pour les équipements commerciaux et techniques ainsi que les applications industrielles, l'onduleur MGE Galaxy 3500 inclut la double entrée secteur, les disjoncteurs de bypass automatique et de maintenance, l'autonomie évolutive par batteries échangeables à chaud pour une disponibilité accrue. La capacité parallèle de redondance ainsi que les nouveaux panneaux bypass et châssis pour batteries à durée d'autonomie étendue optionnels procurent une flexibilité accrue. Des coûts de possession réduits sont obtenus grâce à un rendement parmi les meilleurs de la catégorie et à la réduction des caractéristiques nominales de l'infrastructure électrique – conducteurs, transformateurs et groupes électrogènes. La carte de gestion réseau intégrée avec surveillance des températures assure les fonctions de surveillance et gestion à distance via une simple interface Web/SNMP. La maintenance est considérablement facilitée grâce aux batteries remplaçables par l'utilisateur, maintenance par accès frontal, et inclut des services d'implémentation pour une configuration optimisée. Grâce à toutes ces fonctionnalités, l'onduleur MGE Galaxy 3500 s'avère le plus simple à déployer, à gérer et à entretenir dans sa catégorie.

En savoir plus
Produits Référence Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes)
Produit MGE Galaxy 3500 10 kVA 400 V avec 1 module batterie extensible à 2, mise en service 5X8 Référence G35T10KH1B2S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:17 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 10 kVA 400 V, mise en service 5x8 Référence G35T10KHS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 10 kVA 400 V avec 2 modules batterie extensibles à 4, mise en service 5X8 Référence G35T10KH2B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:44 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 10 kVA 400 V avec 4 modules batterie, mise en service 5x8 Référence G35T10KH4B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:46 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 10 kVA 400 V avec 3 modules batterie extensibles à 4, mise en service 5X8 Référence G35T10KH3B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:14 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 10 kVA 400 V avec 1 module batterie extensible à 4, mise en service 5X8 Référence G35T10KH1B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:17 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 10 kVA 400 V avec 2 modules batterie, mise en service 5x8 Référence G35T10KH2B2S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:44 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 15 kVA 400 V avec 3 modules batterie extensibles à 4, mise en service 5X8 Référence G35T15KH3B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:14 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 15 kVA 400 V, mise en service 5x8 Référence G35T15KHS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 15 kVA 400 V avec 2 modules batterie extensibles à 4, mise en service 5X8 Référence G35T15KH2B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:44 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 15 kVA 400 V 3:1, mise en service 5x8 Référence G35T15K3IS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 15 kVA 400 V avec 2 modules batterie, mise en service 5X8 Référence G35T15KH2B2S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:44 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 15 kVA 400 V 3:1 avec 4 modules batterie, mise en service 5x8 Référence G35T15K3I4B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:45 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 15 kVA 400 V 3:1 avec 3 modules batterie extensibles à 4, mise en service 5X8 Référence G35T15K3I3B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:14 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 15 kVA 400 V 3:1 avec 2 modules batterie, mise en service 5x8 Référence G35T15K3I2B2S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:44 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 15 kVA 400 V avec 4 modules batterie, mise en service 5X8 Référence G35T15KH4B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:45 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 15 kVA 400 V 3:1 avec 2 modules batterie extensibles à 4, mise en service 5X8 Référence G35T15K3I2B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:44 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 20 kVA 400 V 3:1 avec 3 modules batterie extensibles à 4, mise en service 5X8 Référence G35T20K3I3B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:14 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 20 kVA 400 V 3:1 avec 2 modules batterie, mise en service 5x8 Référence G35T20K3I2B2S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:44 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 20 kVA 400 V avec 4 modules batterie, mise en service 5X8 Référence G35T20KH4B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:45 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 20 kVA 400 V 3:1 avec 2 modules batterie extensibles à 4, mise en service 5X8 Référence G35T20K3I2B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:44 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 20 kVA 400 V 3:1 avec 4 modules batterie, mise en service 5x8 Référence G35T20K3I4B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:45 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 20 kVA 400 V avec 3 modules batterie extensibles à 4, mise en service 5X8 Référence G35T20KH3B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:14 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 20 kVA 400 V avec 2 modules batterie extensibles à 4, mise en service 5X8 Référence G35T20KH2B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:44 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 20 kVA 400 V avec 2 modules batterie, mise en service 5X8 Référence G35T20KH2B2S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:44 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 20 kVA 400 V, mise en service 5x8 Référence G35T20KHS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 20 kVA 400 V 3:1, mise en service 5x8 Référence G35T20K3IS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 30 kVA 400 V, mise en service 5x8 Référence G35T30KHS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 30 kVA 400 V 3:1, mise en service 5x8 Référence G35T30K3IS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 30 kVA 400 V avec 4 modules batterie, mise en service 5x8 Référence G35T30KH4B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:45 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 30 kVA 400 V 3:1 avec 3 modules batterie extensibles à 4, mise en service 5x8 Référence G35T30K3I3B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:15 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 30 kVA 400 V 3:1 avec 4 modules batterie, mise en service 5x8 Référence G35T30K3I4B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:45 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 30 kVA 400 V avec 3 modules batterie extensibles à 4, mise en service 5x8 Référence G35T30KH3B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:15 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 40 kVA 400 V avec 4 modules batterie, mise en service 5x8 Référence G35T40KH4B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:46 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 40 kVA 400 V 3:1 avec 4 modules batterie, mise en service 5x8 Référence G35T40K3I4B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:46 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 40 kVA 400 V 3:1, mise en service 5x8 Référence G35T40K3IS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 3500 40 kVA 400 V, mise en service 5x8 Référence G35T40KHS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Simplicité de gestion
Alarmes sonores Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Gestion Web/SNMP intégrée Gestion multi-fonctions via un navigateur Web et gestion complète à partir d'un système d'administration réseau.
Contrôle environnemental Protéger l'équipement d'un large éventail de conditions environnementales menaçantes.
Affichage graphique LCD Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
Facilité de maintenance
Filtres à air remplaçables par l'utilisateur Remplacement rapide et simple des filtres à air.
Plusieurs niveaux de service Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
Remplacement de la batterie sans outils Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
Maintenance par accès frontal Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Support technique par téléphone 7j/7, 24h/24 Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
Coût total de possession
Correction du facteur de puissance en entrée Minimise les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Encombrement minimal Des onduleurs dans un format très réduit garantissent l'optimisation de l'occupation de l'espace au sol disponible dans les salles informatiques
Chargement de la batterie à compensation thermique Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Disponibilité
Caractéristiques électriques avancées Excellent conditionnement de l'alimentation, très faible distorsion de l'harmonique par le redresseur IGBT, correction du facteur de puissance en entrée hautement efficace
Fonction de capacité parallèle Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
Batteries échangeables à chaud Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Double entrée secteur Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
Compatible avec le générateur Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Bypass interne automatique Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Régulation de fréquence et de tension Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Développement durable
Code de conduite Européen pour ASI Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison