PowerChute Network Shutdown

Fermeture sécurisée de plusieurs serveurs sur un même réseau

Le logiciel PowerChute Network Shutdown fonctionne avec la carte de gestion de réseau des onduleurs APC afin de protéger votre environnement informatique physique et virtuel des menaces compromettant sa disponibilité. L'arrêt progressif, sans surveillance et basé sur le réseau de vos serveurs physiques et machines virtuelles, permet de protéger l'intégrité de vos données. Par ailleurs, les temps d'arrêt des systèmes sont réduits en cas d'événements critiques, tels que des pannes d'alimentation prolongées. Son architecture évolutive peut prendre en charge un nombre quasiment illimité de systèmes client. Le logiciel PowerChute Network Shutdown peut être configuré en toute simplicité au moyen d'une interface de navigateur. Il prend en charge les configurations d'onduleurs simples, redondants et parallèles.

En savoir plus
Produits Référence
Produit PowerChute Network Shutdown v4.2 Référence SFPCNS42 TÉLÉCHARGER
Produit PowerChute Network Shutdown v4.2 pour virtualisation Référence SFPCNS42-V TÉLÉCHARGER
Compatibilité
Compatibilité de PowerChute Network Shutdown avec les systèmes d'exploitation Pour connaître la version logicielle adaptée à votre système d'exploitation et votre processeur, consultez le tableau de compatibilité dans la section Manuels de l'utilisateur et Guides d'installation.
Cliquez ici pour accéder au tableau de compatibilité PowerChute Network Shutdown.
Assistance pour la configuration d'onduleur redondante Prend en charge jusqu'à quatre onduleurs au sein d'une configuration d'onduleur redondante. Tous les onduleurs intégrés à une configuration redondante doivent provenir de la même gamme.
Certifications Certifié VMware Ready and Nutanix Ready.
Prise en charge d'IPv6 Capable de fonctionner sur un réseau via le protocole IPv6
Support de configuration pour onduleurs en parallèle Reconnaît une configuration d'onduleur monté en parallèle en tant qu'onduleur unique en cas d'événements nécessitant une action (pour les onduleurs pouvant être montés en parallèle).
Configurations avancées d'onduleurs redondants Surveille plusieurs groupes d'onduleurs redondants, présentant des niveaux de redondance configurables tels que N+1, N+2 ou N+3. Les opérations d'arrêt dépendent du nombre d'onduleurs et du niveau de redondance de chaque onduleur configuré.
Virtualisation
Intégration de Microsoft SCVMM Possibilité d'intégration avec System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) et d'utilisation du mode de maintenance pour migrer ou sauver des machines virtuelles lorsqu'un événement critique d'onduleur se produit.
Options de modules externes VMware vSphere Pour simplifier la gestion de l'ensemble, l'option vSphere Plugin intègre PowerChute au serveur vCenter ; PowerChute peut ainsi être surveillé par le client vSphere. Les options de plug-in sont disponibles pour vSphere Web Client ou vSphere Desktop Client.
Prise en charge des clusters virtuels Assure la migration de la machine virtuelle, l'arrêt de la machine virtuelle et l'arrêt de l'hôte dans des clusters virtuels.
Hiérarchisation des machines virtuelles Contrôle l'ordre selon lequel les machines virtuelles sont migrées, mises sous et hors tension en plaçant les machines virtuelles dans les groupes de priorité Élevée, Moyenne et Faible.
Vue des clusters virtuels Affiche, sur un seul et même écran, une représentation graphique de votre environnement de configuration de clusters virtuels et d'onduleurs. Vous bénéficiez ainsi d'une vue d'ensemble intuitive sur votre configuration d'onduleur et de système hôte.
Options de migration de la machine virtuelle Déclenche la migration de la machine virtuelle vers les hôtes disponibles dans le même cluster sur un seul site ou à différents emplacements géographiques. Il est possible de contrôler l'emplacement vers lequel migrent les machines virtuelles en spécifiant l'hôte cible dans le même cluster ou dans un cluster différent.
Arrêt de VMware vApp Permet d'arrêter et de démarrer VMware vApps pour contrôler la séquence d'arrêt/de démarrage de la machine virtuelle.
Solution virtuelle VMware Permet de déployer PowerChute sous forme de dispositif virtuel afin de faciliter l'installation.
Simplicité de gestion
Assistant Configuration pas à pas Accélère le déploiement en réduisant le temps d'installation et de configuration. Permet d'apporter des modifications à la configuration initiale.
Browser Accessible Affichez l'interface utilisateur via un navigateur. Fournit un accès rapide à partir de tout point du réseau
Compatibilité de StruxureWare Data Center Expert Découvrez et surveillez PowerChute Agents via SNMP v1 ou v3. Intégrez des traps SNMP pour les notifications en temps opportun des événements critiques d'onduleurs.
Network Management System Integration Découvrez et gérez des machines PowerChute en utilisant SNMP v1 ou v3 pour consulter et configurer les paramètres de PowerChute. Envoyez des traps SNMP pour recevoir en temps opportun les notifications d'événements critiques d'onduleurs.
Arrêt basé réseau Les communications basées réseau réduisent la profusion de câbles en vous évitant de connecter l'onduleur et les serveurs protégés via des câbles série.
Fichier texte de configuration INI Offre une flexibilité dans l'archivage des paramètres de configuration ou la copie des paramètres configurés d'un agent à l'autre.
Protection
Arrêt du serveur séquencé Séquence l'arrêt de plusieurs serveurs alimentés par un même onduleur, de manière à allonger la durée de fonctionnement des serveurs prioritaires.
Fichier des commandes d'exécution Personnalisez vos actions en réponse aux problèmes d'alimentation
Arrêt et redémarrage du réseau séquencé Configurez certains groupes de prises pour un arrêt et une mise sous tension selon un ordre prédéterminé (pour les onduleurs avec groupes de prises contrôlées).
Communications sécurisées Accès sécurisé à Internet via HTTPS,en standard veille à ce que la communication entre le dispositif et les interfaces clients ne puisse pas être interprétée.
Arrêt du système d'exploitation Empêche une possible corruption des données en procédant à un arrêt automatique du système d'exploitation en cas de panne de courant prolongée.
Disponibilité
Journalisation des événements Identifiez la chronologie et la séquence des événements conduisant à un incident à l'aide du journal des événements.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison