Gestion de l'onduleur

Logiciel, cartes de gestion réseau, périphériques pour la gestion d'onduleurs et fermeture système sécurisée



 
Le logiciel PowerChute Business Edition assure la gestion des onduleurs, l'arrêt sécurisé du système et offre des fonctionnalités de gestion énergétique innovantes. En cas de panne de courant prolongée, une fermeture automatique progressive évite la perte d’informations et minimise le temps de reprise. Les rapports sur les coûts énergétiques et le CO2 permettent de mieux comprendre l'énergie consommée par l'équipement informatique, ce qui améliore le rendement énergétique. Les rapports d'évaluation des risques détectent les menaces éventuelles pour la disponibilité, et les fonctionnalités d'analyse avancées permettent d'identifier les causes potentielles des problèmes liés aux onduleurs et à l'alimentation avant qu'ils ne surviennent, assurant ainsi le bon fonctionnement de votre système.
En savoir plus
Le logiciel PowerChute Network Shutdown fonctionne avec la carte de gestion de réseau des onduleurs APC afin de protéger votre environnement informatique physique et virtuel des menaces compromettant sa disponibilité. L'arrêt progressif, sans surveillance et basé sur le réseau de vos serveurs physiques et machines virtuelles, permet de protéger l'intégrité de vos données. Par ailleurs, les temps d'arrêt des systèmes sont réduits en cas d'événements critiques, tels que des pannes d'alimentation prolongées. Son architecture évolutive peut prendre en charge un nombre quasiment illimité de systèmes client. Le logiciel PowerChute Network Shutdown peut être configuré en toute simplicité au moyen d'une interface de navigateur. Il prend en charge les configurations d'onduleurs simples, redondants et parallèles.
En savoir plus
Carte de gestion réseau d'onduleurs APC pour une surveillance et un contrôle sécurisés d'un onduleur APC individuel via un navigateur Internet, interface de ligne de commande ou SNMP. Technologie intégrée caractérisée par une fiabilité exceptionnelle avec fonctionnalités de notification qui vous informe en cas de problèmes. Pour des serveurs protégés, le logiciel PowerChute® Network Shutdown inclus assure une coupure progressive et sans surveillance si la panne de courant dure trop longtemps ainsi que la protection continue des données d'entreprise.
En savoir plus
Pour les systèmes d'exploitation avec des fonctions d'arrêt de base, des kits de câbles d'interface peuvent être utilisés avec tous les onduleurs APC équipés de ports série RS-232 dédiés. Un câble de rallonge permet à votre onduleur d'envoyer des signaux sur des distances plus longues.
En savoir plus
Le système de gestion de batteries APC vérifie que votre chaîne de batteries triphasées est chargée de manière optimale et prête à l'emploi. Cet équipement montable en rack 1U et accessible via un navigateur combine la surveillance et le test de batteries avec un chargement maximum de chaque batterie pour en assurer des performances optimales. L'intégration dans votre système de gestion favori fournit une visibilité de l'état de votre système de batteries. Résolvez les problèmes de batterie avant qu'ils n'affectent la disponibilité du système : mettez en place une surveillance continue des performances de chaque batterie et la détection des batteries défectueuses.
En savoir plus
De nombreux dispositifs de gestion complémentaires vous permettent d'améliorer les capacités de gestion de votre onduleur APC Smart-UPS ou Symmetra. Les cartes SmartSlot, installables sur le connecteur pour accessoires interne à l'onduleur, optimisent les performances de votre onduleur. Vous pouvez également surveiller ou contrôler des produits de fournisseurs tiers par le biais d'une interface à contact sec avec la carte SmartSlot d'E/S à contact sec. Cette carte SmartSlot vous permet de mettre d'autres dispositifs sous et hors tension ou de recevoir des notifications d'équipements situés à proximité de votre onduleur. Optez pour l'extenseur d'interface pour garantir l'arrêt sécurisé du système de plusieurs serveurs connectés en série à un seul onduleur. Pour connaître les différentes options de gestion complémentaires adaptées à votre onduleur, référez-vous à ce qui suit.
En savoir plus