Onduleur industriel

Protection d'alimentation éprouvée pour les applications de contrôle et les environnements exigeants.

Un contrôle continu des processus est primordial pour un grand nombre de segments industriels : eau et eaux usées, biotechnologie et industrie pharmaceutique, transports, chimie, produits alimentaires et boissons, semi-conducteurs, industrie automobile, énergie renouvelable. L'équipement utilisé dans ces segments est souvent soumis à des environnements difficiles, notamment des variations de température ou un air chargé d'humidité et de sel. APC offre une gamme de solutions d'onduleur pour les applications de contrôle industriel incluant des accessoires de communication pour les E/S à contact sec, la carte Modbus et la gestion réseau. En cas d'événement affectant l'alimentation, qu'il soit recommandé d'effectuer un arrêt sécurisé ou de maintenir l'intégrité des données, la solution APC fournit une protection fiable.

En savoir plus
Produits Référence Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes)
Produit Onduleur Smart-UPS APC RT 5 000 VA, 230 V avec SURT007, AP9610 et batteries longue durée Référence SURT5000XLIX438 Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 3:23 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Facilité de maintenance
Batteries remplaçables par l'utilisateur Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Batteries échangeables à chaud Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Assistance technique Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
Disponibilité
Plage de tension d'entrée étendue Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Traitement de l'alimentation Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Démarrage à froid possible Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Autotest automatique L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Adaptabilité
Multiple méthodes de montage Permet la standardisation en un seul produit pouvant être utilisé dans différents environnements.
Batteries externes Plug-and-Play Garantit aux charges la fourniture d'un courant stable et constant lors de l'augmentation de la durée de fonctionnement de l'onduleur.
Conception souple Disponible dans une large gamme de configurations afin de s'adapter à tous les environnements d'exploitation
Simplicité de gestion
Accessoire E/S à contacts secs en option Chaque accessoire E/S à contact sec augmente le nombre de contacts d'entrée de 2 et celui de relais de sortie de 1
SmartSlot Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Gestion intelligente des batteries Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
LED Indicators Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison