Galaxy 7000

Protection de l'alimentation triphasée de performance à grande adaptabilité visant à satisfaire aux exigences spécifiques des datacenters moyens à grands, des bâtiments et autres environnements sensibles

Dernier-né de la gamme Galaxy UPS, le MGE Galaxy 7000 fournit des solutions d'alimentation sécurisées répondant aux besoins de nombreux environnements : moyens et grands centres de données, industrie, bâtiments, applications stratégiques et connexions à quai. Grâce à sa conception robuste intégrant un convertisseur/redresseur IGBT, le Galaxy 7000 est flexible/adaptable à tous les types de charges (inductive, capacitive). Ce système UPS sans transformateur optimise l'efficacité du système jusqu'à 94,5 %, en réduisant les frais d'exploitation (économies d'énergie), tout en fournissant aux charges stratégiques une qualité de puissance supérieure. Outre sa haute efficacité, le Galaxy 7000 propose un mode ECO permettant une efficacité jusqu'à 99 % pour les systèmes autonomes et parallèles, et un mode « Efficiency Booster » (optimisation des performances) pour les installations parallèles, qui vous aidera à économiser plus d'énergie. Le Galaxy 7000 comprend des fonctionnalités comme les modules parallèles/redondants N+ 1 avec plusieurs choix, notamment : Les options Isolé redondant, Intégré parallèle et Commutateur statique centralisé font du Galaxy 7000 un leader des architectures haute disponibilité pour environnements stratégiques, y compris la fonctionnalité Smart Power Test (SPoT) qui vous aide à réduire les coûts généraux du système en éliminant le besoin de banc de charge supplémentaire. La facilité d'installation et de maintenance est au cœur de la conception de ce nouvel onduleur caractérisé par des branchements électriques à l'avant uniquement et des composants faciles d'entretien. Le Galaxy 7000 inclut des solutions UPS supplémentaires telles que les suivantes : blocs de synchronisation de bus, armoires IP32, protection contre les retours de courant, fonctions de conversion de fréquence et solutions de batteries flexibles et étendues comme VRLA et NiCad, armoires de dérivation de maintenance adaptées externes et équipements de fonctionnement en parallèle. L'onduleur polyvalent Galaxy 7000 est compatible avec les principaux protocoles de communication et prend en charge les protocoles SNMP, J-Bus/ModBus et RS485, pour une interaction facile avec la plupart des appareils. Les services disponibles avec le Galaxy 7000 comprennent la mise en service, la maintenance préventive, des temps de réponse courts et des offres de services groupés complètes garantissant une maintenance système en toute sérénité.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Coffret de batteries vide MGE Galaxy 7000 700 mm Référence G7TAB160K500S-1 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 7000 GFC Shore Connect 500 KvA Référence G7TQ500CS Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 7000 250 kVA Référence G7TUPS250 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 7000 300 kVA Référence G7TUPS300 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 7000 400 kVA Référence G7TUPS400 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit MGE Galaxy 7000 500 kVA Référence G7TUPS500 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Disponibilité
Architecture haute disponibilité Différents modes d'exploitation  : commutateur statique de type "hot stand-by", parallèle intégré ou centralisé pour multi-modules visant à améliorer la disponibilité des architectures
Simplicité de gestion
Capacité de gestion de réseau Interfaces d'administration en réseau de grande richesse fonctionnelle, permettant une gestion par navigateur web et protocoles SNMP et Telnet.
Développement durable
Code de conduite Européen pour ASI Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.
Compatibilité
Compatible avec la solution de batterie lithium-ion de Schneider Electric Réduit l'empreinte, le poids, les besoins de maintenance et de refroidissement du système ainsi que le coût total de possession. Offre également une durée de vie double aux batteries VRLA et améliore la prévisibilité et la gestion des sauvegardes.
Cliquer ici pour plus de détails.
Synchronisation en sortie vers la source externe L'onduleur peut être synchronisé avec n'importe quelle autre source indépendante en vue d'une utilisation de commutateurs de transfert statiques en flux descendant.
Parallel capability Des unités multiples peuvent être placées en parallèle afin de répondre aux exigences en termes de capacité d'alimentation et de redondance
Economie
Caractéristiques électriques avancées Excellent conditionnement de l'alimentation, très faible distorsion de l'harmonique par le redresseur IGBT, correction du facteur de puissance en entrée hautement efficace
Mode ECO Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
Alimentation entièrement calibrée avec kW égal à kVA Diminue les coûts en supprimant le besoin de surdimensionner l'onduleur pour des charges de type PFC (Power Factor Corrected).

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison